VC-400 | Pallet-Changing Vertical Machining Centers

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


查看我们 刚性托盘更换 VMC – VC-400

利用双托盘保持机床零件生产力

 当主轴在加工范围内产生切屑时,在装载工位等待的托盘上装载和卸载零件。甚至可以实现当机床正在另一个托盘上制造零件时,在一个托盘上设置新作业。

  • ✓ 强大、经过车间验证的 Haas 制造主轴

    VC-400 的 40 锥度铣床、内嵌式直驱主轴直接耦合到电机,提供出色的表面光洁度和更高的热稳定性。内嵌式主轴可适应高达 15,000-rpm 的转速以及 HSK-A63 锥度。
    ✓ 强大、经过车间验证的 Haas 制造主轴

    VC-400 的 40 锥度铣床、内嵌式直驱主轴直接耦合到电机,提供出色的表面光洁度和更高的热稳定性。内嵌式主轴可适应高达 15,000-rpm 的转速以及 HSK-A63 锥度。

  • ✓ 不间断生产双托盘更换系统

    您可通过 Haas VC-400 和 VC-400SS 的托盘更换功能,在一个托盘上加工零件的同时,在另一个托盘上装卸零件,提高产量并减少非切削时间。
    ✓ 不间断生产双托盘更换系统

    您可通过 Haas VC-400 和 VC-400SS 的托盘更换功能,在一个托盘上加工零件的同时,在另一个托盘上装卸零件,提高产量并减少非切削时间。

  • ✓ 自动探针垫高器

    可选自动探针臂在加工操作过程中将刀具设定探针存储在保护箱内。当需要刀具探测时,M104 代码可激活自动探测臂,以抬升探测装置,并将其锁定到位。探测完成后,M105 将探头缩回其保护箱。
    ✓ 自动探针垫高器

    可选自动探针臂在加工操作过程中将刀具设定探针存储在保护箱内。当需要刀具探测时,M104 代码可激活自动探测臂,以抬升探测装置,并将其锁定到位。探测完成后,M105 将探头缩回其保护箱。

  • ✓ 大批量生产集成多托盘系统

    可选 VC 系列多托盘可与 Haas 控制系统无缝集成,包括简化托盘计划表,可从单个专用屏幕实现托盘计划功能。您可向每个托盘分配程序,在流程中间重启作业。
    ✓ 大批量生产集成多托盘系统

    可选 VC 系列多托盘可与 Haas 控制系统无缝集成,包括简化托盘计划表,可从单个专用屏幕实现托盘计划功能。您可向每个托盘分配程序,在流程中间重启作业。

探索最受欢迎的 VC-400 配置!

VC-400

标准特征

行程 (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm
托盘尺寸:
22" x 14.5" / 559 x 368 mm

主轴
✓ 8100-rpm 主轴 

换刀装置
✓ 30+1 侧挂式刀库 

切屑和冷却液管理
✓ 皮带型排屑器  
✓ 95 加仑冷却液箱 

HAAS 控制装置
✓ 数控控制柜冷却器  
✓ 控制触摸屏  
✓ 媒体显示 M 代码;M130 
✓ HaasConnect:远程监控  
✓ 早期断电保护装置  
✓ 以太网接口  
✓ Haas 控制器的 WiFi 连接  
✓ HaasDrop 无线文件传输
✓ 刚性攻丝  
✓ 标准程序内存,1 GB  
✓ 第二机床原点 

工件夹具
✓ VC-400 托盘套件 

选项

主轴
✓ 10,000-rpm 主轴
✓ 12,000-rpm 主轴
✓ 12,000-rpm 主轴,HSK-A63
✓ 15,000-rpm 主轴
✓ 15,000-rpm 主轴,HSK-A63

换刀装置
✓ 50+1 侧挂式刀库
✓ 50+1 侧挂式刀库,HSK

探测
✓ 无线可视化探针系统

切屑和冷却液管理
✓ 可编程冷却液喷嘴
✓ 刀具中心吹气
✓
护罩排气系统
✓ 自动冷却液重新加注
✓ 切屑盘过滤排屑器
✓ 主轴中心内冷,300 psi(21 巴)
✓ 主轴中心内冷,1000 psi(69 巴)
✓ 高压溢流冷却液
✓ 辅助冷却液过滤器
✓ 切屑盘过滤器套件

产品选项
✓ 6 工位托盘交换系统
✓ WiFi 摄像头

了解更多……

VC-400SS

标准特征

行程 (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm
托盘尺寸:
22" x 14.5" / 559 x 368 mm

主轴
✓ 12,000-rpm 主轴

换刀装置S
✓ 高速 30+1 侧挂式刀库 

切屑和冷却液管理
✓ 皮带型排屑器  
✓ 95 加仑冷却液箱 

HAAS 控制装置
✓ 数控控制柜冷却器  
✓ 控制触摸屏  
✓ 媒体显示 M 代码;M130 
✓ HaasConnect:远程监控  
✓ 早期断电保护装置  
✓ 以太网接口  
✓ Haas 控制器的 WiFi 连接  
✓ HaasDrop 无线文件传输  
✓ 刚性攻丝 
✓ 标准程序内存,1 GB  
✓ 第二机床原点 

工件夹具
✓ VC-400 托盘套件 

选项

主轴
✓  12,000-rpm 主轴,HSK-A63
✓  15,000-rpm 主轴
✓  15,000-rpm 主轴,HSK-A63

换刀装置
✓ 高速 50+1 侧挂式刀库
✓ 高速 50+1 侧挂式刀库,HSK 

探测
✓ 无线可视化探针系统

切屑和冷却液管理
✓ 可编程冷却液喷嘴
✓ 刀具中心吹气
✓
护罩排气系统
✓ 自动冷却液重新加注
✓ 切屑盘过滤排屑器
✓ 主轴中心内冷,300 psi(21 巴)
✓ 主轴中心内冷,1000 psi(69 巴)
✓ 高压溢流冷却液
✓ 辅助冷却液过滤器
✓ 切屑盘过滤器套件

产品选项
✓ 6 工位托盘交换系统
✓ WiFi 摄像头

 

了解更多……

VC-400SS

+ 6 工位托盘交换系统

标准特征

行程 (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm
托盘尺寸:
22" x 14.5" / 559 x 368 mm

主轴
✓ 12,000-rpm 主轴

换刀装置S
✓ 高速 30+1 侧挂式刀库 

切屑和冷却液管理
✓ 皮带型排屑器  
✓ 95 加仑冷却液箱 

HAAS 控制装置
✓ 数控控制柜冷却器  
✓ 控制触摸屏  
✓ 媒体显示 M 代码;M130 
✓ HaasConnect:远程监控  
✓ 早期断电保护装置  
✓ 以太网接口  
✓ Haas 控制器的 WiFi 连接  
✓ HaasDrop 无线文件传输  
✓ 刚性攻丝 
✓ 标准程序内存,1 GB  
✓ 第二机床原点 

工件夹具
✓ VC-400 托盘套件 

选项

主轴
✓  12,000-rpm 主轴,HSK-A63
✓  15,000-rpm 主轴
✓  15,000-rpm 主轴,HSK-A63

换刀装置
✓ 高速 50+1 侧挂式刀库
✓ 高速 50+1 侧挂式刀库,HSK 

探测
✓ 无线可视化探针系统

切屑和冷却液管理
✓ 可编程冷却液喷嘴
✓ 刀具中心吹气
✓
护罩排气系统
✓ 自动冷却液重新加注
✓ 切屑盘过滤排屑器
✓ 主轴中心内冷,300 psi(21 巴)
✓ 主轴中心内冷,1000 psi(69 巴)
✓ 高压溢流冷却液
✓ 辅助冷却液过滤器
✓ 切屑盘过滤器套件

产品选项
✓ 6 工位托盘交换系统
✓ WiFi 摄像头

 

了解更多……

查看 VC-400/SS 刀具启动工具包

VC-400 刀具组件详情
提高生产力

多托盘交换系统可提高您的生产力

多托盘 

无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成托盘共用系统提高您的生产力。VC 系列多托盘可与 Haas 控制系统无缝集成,包括简化托盘计划表,可从单个专用屏幕实现托盘计划功能。您可向每个托盘分配程序,在流程中间重启作业。  

Product Image

Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

大批量生产,无人化操作

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
VC-400 性能和详情

VC-400 最适合您的原因所在! 

双托盘功能

您可通过 Haas VC-400 和 VC-400SS 的托盘更换功能,在一个托盘上加工零件的同时,在另一个托盘上装卸零件,提高产量并减少非切削时间。在两个托盘上运行相同的高容量生产作业,或在每个托盘上设置不同的作业,以实现更灵活。您甚至可在每个托盘上运行单轴转台,以用于 4 轴生产。

主轴

VC 系列机床拥有同样强大、成熟的性能、Haas 内置的主轴,标配最通用的 Haas 立式加工中心。其为 40 锥度、内嵌式直驱主轴直接耦合到电机,提供出色的表面光洁度和更高的热稳定性。内嵌式主轴可适应高达 15,000-rpm 的转速以及 HSK-A63 锥度。

侧挂式刀库

VC-400 和 VC-400SS 按标准配有 30+1 工具侧换刀装置。这款 Haas 侧挂式刀库配备伺服驱动的伞式转盘,可直接定位到转盘中的任何刀具,每次不只分度一件刀套。加快定位可在短时加工作业期间,或在伞式转盘尚未预设沿用新刀具时,缩短循环时间。

自动探针垫高器

自动探针臂在加工操作过程中将刀具设定探针存储在一个保护箱内。当需要刀具探测时,M104 代码可激活自动探测臂,以抬升探测装置,并将其锁定到位。探测完成后,M105 将探头缩回其保护箱。

切屑和冷却液管理

EC-400 改进后的切屑管理系统的核心是采用更宽的履带式排屑器,位置在机床的中心,在主轴的正下方。内部罩壳壁板陡滑,很容易将切屑漏到排屑器上。排屑器造全尺寸工业筒管的高度上排出切屑 。 安装在天花板上的 Washdown 喷嘴由单独的冷却液泵供液,并允许引导冷却液流向切屑可能聚集的区域,以进一步加强切屑的排放。 

Haas 控制系统

易用性和简洁性是 Haas 控制系统的基本原则。自 1988 年成立以来,Haas 控制系统由 Haas 公司自行设计和制造,是其他所有控制器的衡量标准。立式加工中心、卧式加工中心和车削加工中心之间保持共通性,确保了操作人员可在 Haas 机床间轻松调配。Haas 控制系统不断取得进步,新增电源故障检测、以太网连接和 HaasConnect 远程机床监控等强大功能,从而使客户购买 Haas 机床之后能够获得最大回报。

VC-400 视频

为您一站式提供所有 VC-400 视频……

VC-400 切削演示

VC-400 是 Haas 新型立式托盘更换装置。我们在为 2020 年为期一周的 HaasTec 直播活动做准备时拍摄了这个演示。VC-400 结合了小型 VF 机床的多功能性和熟悉度以及 EC-400 HMC 的托盘更换功能。完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件,这样主轴就不会停止转动。

VC-400 聚焦 - HAASTEC 2020 焦点系列

以下是 HaasTec 2020 直播视频的另一段节选。我们认为将直播视频分成只关注一台机床的视频可能会有所帮助。这一次,Milton 和 Andrew 正在寻找新的 VC-400 托盘交换 VMC。如果您想用这种高效的方法让主轴在垂直方向的部件上进行更长时间的车削加工,那么请继续关注。

Haas VC-400 和多托盘

VC-400 结合我们小型 VF 系列立式加工中心的多功能性和 EC-400 HMC 的托盘更换功能。完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。在这里,我们展示了我们的 6 工位托盘交换系统联合 VC-400 真正的“无人值守”能力。6 工位托盘交换系统是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。此 22" x 14.5" 托盘可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。

别忘了为您的数控设备增加工件夹具

完整的工件夹具解决方案 - 开箱即用

____________________________

购买 HAAS 工件夹具

利用无与伦比的金融计划

马上投资您的业务

 

享受最佳金融专案优惠。

了解有关购买下一台 HAAS 的金融计划的更多信息

我们可以帮忙

请联系您当地的 Haas 专卖店,以咨询关于 Haas 机床、自动化解决方案、金融计划选项、交期和 Haas Tooling 的问题。

Language Preference :
Loading

立即开始设计您的定制 VC-400

配置和价格

敬请期待未来的 Haas 设备。

开始吧