MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VC-400 | Pallet-Changing Vertical Machining Centers

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


POZNAJ NASZE SZTYWNE CENTRUM VMC ZE ZMIENIACZEM PALET – VC-400

DWIE PALETY DLA MASZYN PRODUKUJĄCYCH CZĘŚCI

 Ładuj i rozładowuj części na palecie oczekującej na stanowisku ładowania, podczas gdy wrzeciono wytwarza wióry w obszarze roboczym. Możesz nawet ustawić nowe zadanie na jednej palecie, podczas gdy Twoja maszyna obrabia części na drugiej.

  • ✓ WRZECIONA BUDOWANE PRZEZ FIRMĘ HAAS, MOCNE, SPRAWDZONE W WARSZTACIE

    Wrzeciona VC-400 z napędem bezpośrednim ze stożkiem 40 sprzęga się bezpośrednio z silnikiem, zapewniając znakomite wykończenie powierzchni i większą stabilność cieplną. Wrzeciono rzędowe dostępne jest przy prędkościach do 15 000 rpm, a także przy stożku HSK-A63.
    ✓ WRZECIONA BUDOWANE PRZEZ FIRMĘ HAAS, MOCNE, SPRAWDZONE W WARSZTACIE

    Wrzeciona VC-400 z napędem bezpośrednim ze stożkiem 40 sprzęga się bezpośrednio z silnikiem, zapewniając znakomite wykończenie powierzchni i większą stabilność cieplną. Wrzeciono rzędowe dostępne jest przy prędkościach do 15 000 rpm, a także przy stożku HSK-A63.

  • ✓ ZMIENIACZ DWÓCH PALET DLA NIEPRZERWANEJ PRODUKCJI

    Funkcja zmiany palet maszyn VC-400 i VC-400SS firmy Haas umożliwia obróbkę części na jednej palecie podczas załadunku / rozładunku części na drugiej palecie, co znacznie zwiększa wydajność i minimalizuje czas bez cięcia.
    ✓ ZMIENIACZ DWÓCH PALET DLA NIEPRZERWANEJ PRODUKCJI

    Funkcja zmiany palet maszyn VC-400 i VC-400SS firmy Haas umożliwia obróbkę części na jednej palecie podczas załadunku / rozładunku części na drugiej palecie, co znacznie zwiększa wydajność i minimalizuje czas bez cięcia.

  • ✓ PODSTAWKA DO SONDY AUTOMATYCZNEJ

    Podczas obróbki opcjonalne automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.
    ✓ PODSTAWKA DO SONDY AUTOMATYCZNEJ

    Podczas obróbki opcjonalne automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.

  • ✓ ZINTEGROWANY SYSTEM ZESPOŁU PALET DO PRODUKCJI WIELKOSERYJNEJ

    Opcjonalny zespół palet serii VC można bezproblemowo zintegrować z systemem sterowania Haas zawierającym uproszczoną tabelę harmonogramów palet, która udostępnia funkcje planowania zadań z poziomu pojedynczej, dedykowanej strony. Przydzielasz programy dla każdej palety i ponownie uruchamiasz zadanie w trakcie procesu.
    ✓ ZINTEGROWANY SYSTEM ZESPOŁU PALET DO PRODUKCJI WIELKOSERYJNEJ

    Opcjonalny zespół palet serii VC można bezproblemowo zintegrować z systemem sterowania Haas zawierającym uproszczoną tabelę harmonogramów palet, która udostępnia funkcje planowania zadań z poziomu pojedynczej, dedykowanej strony. Przydzielasz programy dla każdej palety i ponownie uruchamiasz zadanie w trakcie procesu.

POZNAJ NAJPOPULARNIEJSZE KONFIGURACJE MASZYN VC-400.

VC-400

Wyposażenie standardowe

Przejazdy (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm Rozmiar
palety: 
22" x 14,5"/559 x 368 mm

WRZECIONA
✓ Wrzeciono 8100 obr./min

URZĄDZENIE DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1 

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Pasowy przenośnik wiórów  
→ Zbiornik chłodziwa 95-galonów 

STEROWANIE HAAS
✓ Chłodnica szafki sterowniczej CNC  
✓ Dotykowy ekran sterowania  
✓ Wyświetlacz multimedialny M-Code; M130 
✓ HaasConnect: Zdalne monitorowanie  
✓ Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania  
✓ Interfejs Ethernet  
✓ Połączenie WiFi do Sterowania Haas  
✓ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop
✓ Gwintowanie na sztywno  
✓ Standardowa pamięć programu, 1 GB  
✓ Drugie położenie początkowe 

UCHWYT ROBOCZY
✓ Zestaw palet VC-400  

Opcje

WRZECIONA
✓ Wrzeciono 10 000 obr./min wrzeciono
Wrzeciono 12 000 obr./min
✓ Wrzeciono 12 000 obr./min., HSK-A63
✓ Wrzeciono 15 000 obr./min
Wrzeciono 15 000 obr./min, HSK-A63

URZĄDZENIA DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1
✓ Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1, HSK

POMIARY SONDĄ
✓ System bezprzewodowych pomiarów sondą

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Programowalna dysza chłodziwa
✓ Nadmuch powietrza przez narzędzie
✓ System PulseJet
✓ Układ wydechowy obudowy
✓ Automatyczne uzupełnianie chłodziwa
✓ Przenośnik wiórów do tarczowej filtracji wiórów
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 300 psi (21 barów)
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 1000 psi (69 barów)
✓ Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
✓ Dodatkowy filtr chłodziwa
✓ Zestaw filtra korytka na wióry

OPCJE PRODUKTÓW
✓ 6-stanowiskowy zespół palet
✓ Kamera WiFi

Dowiedz się więcej

VC-400SS

Wyposażenie standardowe

Przejazdy (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm Rozmiar
palety: 
22" x 14,5"/559 x 368 mm

WRZECIONA
✓  Wrzeciono 12 000 obr./min

URZĄDZENIA DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Szybkie mocowanie boczne 30+1 

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Pasowy przenośnik wiórów  
→ Zbiornik chłodziwa 95-galonów 

STEROWANIE HAAS
✓ Chłodnica szafki sterowniczej CNC  
✓ Dotykowy ekran sterowania  
✓ Wyświetlacz multimedialny M-Code; M130 
✓ HaasConnect: Zdalne monitorowanie  
✓ Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania  
✓ Interfejs Ethernet  
✓ Połączenie WiFi do Sterowania Haas  
 ✓ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop
✓ Gwintowanie na sztywno 
✓ Standardowa pamięć programu, 1 GB  
✓ Drugie położenie początkowe 

UCHWYT ROBOCZY
✓ Zestaw palet VC-400  

Opcje

WRZECIONA
✓  Wrzeciono 12 000 obr./min, HSK-A63
✓  Wrzeciono 15 000 obr./min
✓  Wrzeciono 15 000 obr./min, HSK-A63

URZĄDZENIA DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Mocowane bocznie urządzenie o dużej prędkości do wymiany narzędzi 50+1
✓ Mocowane bocznie urządzenie o dużej prędkości do wymiany narzędzi 50+1, HSK 

POMIARY SONDĄ
✓ System bezprzewodowych pomiarów sondą

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Programowalna dysza chłodziwa
✓ Nadmuch powietrza przez narzędzie
✓ System PulseJet
✓ Układ wydechowy obudowy
✓ Automatyczne uzupełnianie chłodziwa
✓ Przenośnik wiórów do tarczowej filtracji wiórów
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 300 psi (21 barów)
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 1000 psi (69 barów)
✓ Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
✓ Dodatkowy filtr chłodziwa
✓ Zestaw filtra korytka na wióry

OPCJE PRODUKTÓW
✓ 6-stanowiskowy zespół palet
✓ Kamera WiFi

 

Dowiedz się więcej

VC-400SS

+ 6-stanowiskowy zespół palet

Wyposażenie standardowe

Przejazdy (xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508 mm Rozmiar
palety: 
22" x 14,5"/559 x 368 mm

WRZECIONA
✓  Wrzeciono 12 000 obr./min

URZĄDZENIA DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Szybkie mocowanie boczne 30+1 

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Pasowy przenośnik wiórów  
→ Zbiornik chłodziwa 95-galonów 

STEROWANIE HAAS
✓ Chłodnica szafki sterowniczej CNC  
✓ Dotykowy ekran sterowania  
✓ Wyświetlacz multimedialny M-Code; M130 
✓ HaasConnect: Zdalne monitorowanie  
✓ Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania  
✓ Interfejs Ethernet  
✓ Połączenie WiFi do Sterowania Haas  
 ✓ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop
✓ Gwintowanie na sztywno 
✓ Standardowa pamięć programu, 1 GB  
✓ Drugie położenie początkowe 

UCHWYT ROBOCZY
✓ Zestaw palet VC-400  

Opcje

WRZECIONA
✓  Wrzeciono 12 000 obr./min, HSK-A63
✓  Wrzeciono 15 000 obr./min
✓  Wrzeciono 15 000 obr./min, HSK-A63

URZĄDZENIA DO WYMIANY NARZĘDZI
✓ Mocowane bocznie urządzenie o dużej prędkości do wymiany narzędzi 50+1
✓ Mocowane bocznie urządzenie o dużej prędkości do wymiany narzędzi 50+1, HSK 

POMIARY SONDĄ
✓ System bezprzewodowych pomiarów sondą

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM
✓ Programowalna dysza chłodziwa
✓ Nadmuch powietrza przez narzędzie
✓ System PulseJet
✓ Układ wydechowy obudowy
✓ Automatyczne uzupełnianie chłodziwa
✓ Przenośnik wiórów do tarczowej filtracji wiórów
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 300 psi (21 barów)
✓ Chłodzenie przez wrzeciono, 1000 psi (69 barów)
✓ Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
✓ Dodatkowy filtr chłodziwa
✓ Zestaw filtra korytka na wióry

OPCJE PRODUKTÓW
✓ 6-stanowiskowy zespół palet
✓ Kamera WiFi

 

Dowiedz się więcej

SPRAWDŹ ZESTAW STARTOWY NARZĘDZI VC-400/SS

SZCZEGÓŁY ZESTAWU OPRZYRZĄDOWANIA VC-400
ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ

ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI ZESPOŁOWI PALET

ZMIENIACZ PALET 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę wysoko-mieszaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet możesz zwiększyć swoją produktywność. Zespół palet serii VC można bezproblemowo zintegrować z systemem sterowania Haas zawierającym uproszczoną tabelę harmonogramów palet, która udostępnia funkcje planowania zadań z poziomu pojedynczej, dedykowanej strony.. Przydzielasz programy dla każdej palety i ponownie uruchamiasz zadanie w trakcie procesu.  

Product Image

Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Funkcje i szczegóły VC-400

POWODY, DLA KTÓRYCH VC-400 JEST IDEALNE DLA CIEBIE! 

OBSŁUGA DWÓCH PALET

Funkcja zmiany palet maszyn VC-400 i VC-400SS firmy Haas umożliwia obróbkę części na jednej palecie podczas załadunku / rozładunku części na drugiej palecie, co znacznie zwiększa wydajność i minimalizuje czas bez cięcia. Wykonuj taką samą pracę na obu paletach w ramach produkcji wielkoseryjnej lub skonfiguruj różne zadania dla każdej palety, aby zwiększyć elastyczność. Możesz nawet zastosować jednoosiowy stół obrotowy na każdej palecie w produkcji 4-osiowej.

WRZECIONA

Maszyny serii VC wyposażono w tak samo potężne, sprawdzone w warsztatach wrzeciono skonstruowane przez firmę Haas, które występuje w standardzie w większości pionowych centrów obróbczych Haas. Jest to wrzeciono z napędem bezpośrednim ze stożkiem 40, zasprzęglane bezpośrednio z silnikiem, zapewniające znakomite wykończenie powierzchni i większą stabilność cieplną. Wrzeciono rzędowe dostępne jest przy prędkościach do 15 000 rpm, a także przy stożku HSK-A63. 

MOCOWANE BOCZNIE URZĄDZENIE DO WYMIANY NARZĘDZI

VC-400 oraz VC-400SS są standardowo wyposażane w mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1.  Ten mocowany bocznie magazyn narzędzi Haas  wyposażono w karuzelę napędzaną serwomechanizmem, która umożliwia bezpośrednie pozycjonowanie dowolnego narzędzia na karuzeli – koniec z indeksowaniem jednej kieszeni na raz. Szybsze pozycjonowanie skraca czas cyklu podczas krótkich obróbek lub gdy karuzela nie jest wstępnie przygotowana do następnego narzędzia.

PODSTAWKA DO SONDY AUTOMATYCZNEJ

Podczas obróbki automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.

ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM

Głównym elementem systemu zarządzania wiórami maszyny VC-400 jest szerszy pasowy przenośnik wiórów pośrodku maszyny, bezpośrednio pod wrzecionem. Ułożone pod ostrym kątem ściany wewnętrznej obudowy łatwo przenoszą wióry do przenośnika. Przenośnik usuwa wióry na wysokości pełnowymiarowego zbiornika przemysłowego. Dysze do spłukiwania mocowane na suficie są podłączone do pompy chłodziwa, dzięki czemu można kierować strumień chłodziwa bezpośrednio w miejsca, gdzie mogą gromadzić się wióry, co usprawnia usuwanie wiórów. 

SYSTEM STEROWANIA HAAS

Łatwość użycia i prostota to podstawowe zasady mechanizmu Haas Control. Zaprojektowany i zbudowany wyłącznie przez Haas system sterowania od momentu założenia firmy w 1988 r. jest standardem, do którego porównywane są inne systemy sterowania. Wspólne elementy pionowych centrów obróbczych i poziomych centrów frezarskie oraz centrów tokarskich zapewniają operatorom możliwość łatwe przechodzenia między maszynami Haas. Ciągły rozwój sterowania Haas — z szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak wykrywanie awarii zasilania, łączność Ethernet, dynamiczne ofsety robocze i zdalne monitorowanie HaasConnect — pozwala klientom maksymalnie wykorzystać inwestycje w maszynę Haas.

FILMY O VC-400

WSZYSTKIE FILMY O VC-400 EC W JEDNYM MIEJSCU, CZEKAJĄ NA CIEBIE…

PREZENTACJA SKRAWANIA NA VC-400

VC-400 to nowy pionowy zmieniacz palet firmy Haas. Nakręciliśmy tę prezentację podczas przygotowań do naszej tygodniowej, transmitowanej online imprezy HaasTec 2020. Model VC-400 łączy w sobie wszechstronność i znaną obsługę naszych mniejszych maszyn serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas pracowania na częściach na innej palecie, dzięki czemu wrzeciono nigdy nie przestaje się obracać.

VC-400 Z BLISKA – SERIE TEMATYCZNE HAASTEC 2020

Oto kolejny fragment naszej transmisji online na żywo HaasTec 2020 Live Stream. Uznaliśmy, że transmisje na żywo warto byłoby podzielić na filmy koncentrujące się tylko na jednej maszynie. Tym razem, Milton i Andrew oglądają nowe pionowe centrum obróbcze VC-400 ze zmieniarką palet. Jeśli zainteresował Cię ten wydajny sposób dłuższego toczenia przez wrzeciono części zorientowanych pionowo, nie przegap tego filmu.

VC-400 I ZESPÓŁ PALET FIRMY HAAS

Model VC-400 łączy w sobie wszechstronność małego pionowego centrum obróbczego serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. Tutaj pokazujemy nasz 6-stanowiskowy zespół palet sprzężony z VC-400, aby mogły działać dobrze „po zgaszeniu świateł”. Ten 6-stanowiskowy zespół palet jest idealny do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej / małoseryjnej. Palety 22" x 14,5" można planować indywidualnie stosownie do wymogów priorytetu i kolejności, co pozwala obrabiać części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej.

NIE ZAPOMNIJ DODAĆ UCHWYTU ROBOCZEGO DO SWOJEJ MASZYNY CNC

Kompletne uchwyty robocze – gotowe do użycia

____________________________

KUPUJ UCHWYTY ROBOCZE HAAS

SKORZYSTAJ Z NIESPOTYKANEGO NIGDZIE INDZIEJ FINANSOWANIA

ZAINWESTUJ W SWÓJ BIZNES JUŻ DZISIAJ

 

Skorzystaj z najlepszych dostępnych ofert finansowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FINANSOWANIU NOWEJ MASZYNY HAAS

Jesteśmy po to, aby pomóc

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby dowiedzieć się więcej o maszynach Haas, automatach, opcjach finansowania, terminach dostaw oraz oprzyrządowaniu Haas.

Language Preference :
Loading

Już dziś zacznij projektować własną maszynę VC-400.

Zbuduj i wyceń

Twoja następna maszyna Haas już czeka.

Zaczynamy
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.