MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Attrezzatura da officina
  2. Torni manuali Haas
  3. Tornio manuale HML-1V

HML-1V Manual Lathe

    SOLO CNY

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio manuale a velocità variabile Haas con capacità massima di 360 x 1.000 mm

Haas HML-1V è un tornio a motore manuale a velocità variabile di tipo tradizionale con una capacità massima di 14" x 39" (360 x 1.000 mm) e un autocentrante manuale di 9" (229 mm).

  • Naso D1-6 con cono interno MT6
  • Autocentrante a tre griffe manuale da 9" (229 mm)
  • Mandrino a 2.500 rpm
  • Velocità variabile, 2 intervalli
  • Lettura digitale (DRO)
  • Contropunta manuale con cannotto MT4
  • Torretta utensili a 4 vie
  • Lunetta
  • Sistema refrigerante
  • Include kit di utensili e scatola

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

NOTA: I torni manuali della serie HML Haas soddisfano gli standard di sicurezza CE applicabili. Tuttavia, la certificazione ETL non è attualmente disponibile.

MACCHINE MANUALI

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Non dimenticare gli utensili!

    Un kit utensileria completo per il tuo tornio manuale HML-1V



    Pronto per ottenere il massimo dal tuo HML-1V? Il kit di avvio utensili per tornio manuale è un’ottima soluzione per scuole, corsi di formazione e officine di macchina che cercano un pacchetto completo di utensili per tornio. Dalla tornitura e sfacciatura alla alesatura e filettatura, questo kit fornisce gli utensili essenziali necessari per una vasta gamma di operazioni di lavorazione. 

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    MANDRINO

    Mandrino da 2.500 rpm, D1-6 cono MT6
    Velocità variabile con 2 intervalli di velocità
    Autocentrante a tre griffe manuale da 9" (229 mm)

    GESTIONE DI TRUCIOLI E REFRIGERANTE

    Sistema refrigerante con protezione antischizzo

    CONTROLLO

    Lettura digitale 2 assi

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Protezione antischizzo per tutta la lunghezza
    Protezione di sicurezza autocentrante con interruttore di fine corsa
    Coperchio del passo vite
    Illuminazione

    UTENSILERIA E FISSAGGIO DEI PEZZI

    Torretta utensili a 4 vie
    Lunetta
    Contropunta con cannotto MT4

    Capacità Pollici Metrico
    Altezza dei centri 7,08" 180 mm
    Rotazione sopra il banco 14,17" 360 mm
    Rotazione nello spazio 20,98" 533 mm
    Rotazione sulla slitta trasversale 8,27" 210 mm
    Distanza tra i centri 40" 1.000 mm
    Larghezza del letto 10,236" 260 mm
    Fantina e mandrino principale Pollici Metrico
    Naso mandrino, cono interno D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Foro mandrino 2,56"
    65 mm
    Autocentrante a tre griffe 9"  229 mm
    Velocità mandrino    
    Passi/portata dell’ingranaggio Basso: 20 ~ 400 rpm  
      Alto: 400 ~ 2.500 rpm  
    Carrello Pollici Metrico
    Lunghezza sul banco/larghezza del carrello 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
    Corsa slitta trasversale 8,6" 220 mm
    Corsa scorrimento superiore 4,92" 125 mm
    Filettature e avanzamenti Pollici Metrico
    Filettature Whitworth: Tipi/intervallo 45 tipi/2 ~ 72 T.P.I.  
    Filettature metriche: Tipi/intervallo 39 tipi/0,2 ~ 14 mm  
    Filettature D.P.: Tipi/intervallo 21 tipi/8 ~ 44 D.P.  
    Filettature M.P.: Tipi/intervallo 18 Tipi/0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Avanzamenti longitudinali 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Avanzamenti incrociati 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Contropunta Pollici Metrico
    Diametro del cannotto 2,047" 52 mm
    Corsa cannotto 6" 152 mm
    Cono del centro MT4 MT4
    Motore Pollici Metrico
    Mandrino principale 5 hp 3,75 kW
    Lubrificazione forzata per fantina 1/4 hp 0,19 kW
    Pompa del refrigerante 1/8 hp 0,09 kW
    Specifiche elettriche Pollici Metrico
    Tensione d’ingresso CA (trifase) 240 VAC 240 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) 21 A 21 A
    Misurazione Pollici Metrico
    Peso (netto) approssimativo 2.976 lb 1.350 kg
    Peso (lordo) approssimativo 3.241 lb 1.470 kg
    Dimensioni dell'imballaggio (lunghezza x larghezza x altezza) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2.270 x 1.120 x 900 mm

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Disegno di layout
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    Diametro da lavorare più grande

    Tornio manuale Haas

    HML-2V Manual Lathe

    Tornio manuale a velocità variabile Haas con capacità massima di 410 x 1.000 mm

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Diametro da lavorare e lunghezza maggiori

    Tornio manuale Haas

    HML-3V Manual Lathe

    Tornio manuale a velocità variabile Haas con capacità massima di 462 x 1.500 mm

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    CNC completo, maggiore capacità

    Haas ST-20L

    ST-20L

    Tornio CNC con capacità massima di 330 mm x 1.080 mm e capacità della barra di 63,5 mm

    • 8.3" Dimensioni autocentrante
    • 2.5" Capacità della barra
    • 4k RPM
    • 20 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 6 mesi

    Questo prodotto include una garanzia di 6 mesi sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale. Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio. Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona. 

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.