Dual-Auger System w/Conveyor (DUAL AUGER-CONVEYOR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


컨베이어가 있는 이중 오저 시스템

    CNY 전용
왼쪽 또는 오른쪽으로 칩 배출
  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

컨베이어가 있는 이중 오거 칩 제거 시스템은 최소의 절삭유 운반으로 칩을 기계에서 신속히 제거합니다. 이중 면 오거는 칩을 팬의 앞까지 운반하며, 그곳에서 칩은 헤비 듀티 벨트형 컨베이어에 의해 수거되어 표준 산업 배럴 높이로 배출됩니다. 

이 시스템은 대량 생산 응용 장치 및 자동 가공 작업에 적합합니다. M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 직접 작동시킬 수 있으며, 자동 작동을 위해 컨베이어 사이클의 시간 간격 및 지속 시간을 제어하는 사용자 설정 기능이 있습니다. 막힘 발생 시 시스템은 자동으로 역회전합니다.

참고: 추가적인 유연성 확보를 위해 컨베이어는 기계의 좌측 또는 우측에 설치할 수 있습니다.

Haas VF-1 및 VF-2 시리즈 VMC에 적합합니다.

  • 엔클로저에서 칩의 축적을 방지
  • 고생산량 환경에 이상적임
  • 토크 과부하 상태 발생 시 자동 역회전
  • M-코드를 통해, 또는 수동으로 제어 펜던트에서 가동
  • 자동 작동을 위한 사이클 간격 및 지속 시간을 제어하기 위한 사용자 설정
  • 컨베이어는 우측 또는 좌측에 설치 가능
기술 문서
  • 칩 제거 및 절삭유 - 서비스 매뉴얼
서비스 문서
Recently Updated

신형 VF-2를 위한 컨베이어가 장착된 Haas 듀얼 오거 구매하기


이중 면 오거는 칩을 팬의 앞까지 운반하며, 그곳에서 칩은 고강도 스틸의 벨트형 칩 컨베이어에 의해 수거되어 표준 산업 배럴 높이로 배출됩니다. 이 시스템은 고생산량 기계가공 어플리케이션에 이상적이며, M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 직접 작동시킬 수 있습니다.

Recently Updated

절삭유 운반 줄이기 - Haas Automation 오늘의 팁


이번 오늘의 팁에서, 마크 테리베리가 가능한 많은 절삭유가 기계 내에 남아 있게 하기 위해 칩 컨베이어 또는 침 오거의 동작을 프로그램하는 방법을 알려 드립니다. 요즘 절삭유 가격을 고려한다면, 이 동영상을 꼭 보셔야 합니다!

다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.