MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
4 - HPB - Installation


  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting

Go To :

  • 4.1 HPB 50-5-installasjon
  • 4.2 HPB 170-10-installasjon

4.1 HPB 50-5-installasjon

Recently Updated

Haas trykkbrems 50-5 – Installasjon


Revisjon A – 07/2026

Introduction

Nødvendige verktøy:

  • 0,02 mm presisjonsnivåmåler 
  • Skiftenøkler
  • Digitalt multimeter
  • Komplett sett med sekskantnøkler
  • Skrutrekkere

Deleliste:

  • Utjevningsplater for fundament
  • Verktøykasse
  • Y1, Y2 proporsjonale ventiler

Obligatorisk (ikke inkludert):

  • ISO VG 46 hydraulisk olje

Pre-Installation and Setup

Miljø: 

  • Tilstrekkelig plass rundt maskinen for sikker drift og vedlikehold
  • Rengjør, tørk og ventiler godt fritt for støv, korrosjon, vannlekkasje og elektrisk interferens

Grunnleggende krav:

  • Tykkelse for betongfundament: ≥ 200 mm
  • Flathet: ±5 mm over 3 m
  • Må støtte maskinens vekt (opp til 20+ tonn avhengig av modell)
  • Ingen myke materialer (gummi, tre, osv.) under maskinføtter

Strømkrav: 

  • 3-fase, 380V, 50/60 Hz
  • Spenningsvariasjon: ≤ ±5 %
  • Jordingsmotstand: ≤ 4 ohm
  • Bruk regulert strømforsyning (anbefalt) 

 

 

Rigging Requirements

Important: Failure to use a properly rated spreader bar may damage the machine, overload the lifting points, or create an unsafe lifting condition.

  • The customer is responsible for providing a qualified rigging company for unloading and installation of the machine.
  • A spreader bar with a working load limit (WLL) equal to or greater than the total machine weight must be used when lifting the machine.
  • Verify that all lifting equipment, including slings, shackles, hooks, and the spreader bar, is properly rated for the machine weight before lifting.
  • Use only the designated lifting points shown in this manual.
  • Keep lifting slings as close to vertical as possible. The spreader bar prevents inward loading on the lifting points and helps maintain proper sling angles.
  • Before lifting, ensure the load is balanced and all personnel are clear of the machine.

1

Select shackles that are compatible with the lifting lug dimensions shown in the illustration.

  • Lifting hole diameter: 2.00 in (51 mm)
  • Lifting lug thickness: 1.50 in (38 mm)
  • Minimum clearance above lifting hole: 1.00 in (25.4 mm)

Verify that the shackle pin passes freely through the lifting hole and that the shackle body clears the lifting lug during lifting. Use only lifting hardware and a spreader bar with a Working Load Limit equal to or greater than the total machine weight.

Installation

Viktig: Systemet har et høyere tyngdepunkt, med mer vekt foran og mindre bak. Under løfting, transport og installasjon må du være oppmerksom på tyngdepunktets posisjon for å hindre at maskinen tipper over.

Merk: Nivellering må gjøres ved slutten av installasjonen, fordi det krever at maskinen settes opp slik at vedderen kan åpnes for å plassere vateret på arbeidsområdet. Se slutten av installasjonen for nivelleringsinstruksjoner. 

Krav før installasjon:

  • Installer maskinen på et forberedt betongfundament (minimum 200 mm tykkelse)
  • Plasser firkantede plater under hver nivelleringsbolt
  • Utfør en siste nivelleringskontroll etter installasjon og forankring

 

1

Koble til terminalen på den overhengende lampen på de bakre metallplatene [1].

2

Install the center sheet metal panel using six (6) screws.

3

Installer de fremre metallplatepanelene ved hjelp av x6-skruer som vist. 

Gjenta den samme prosessen for den andre siden. 

4

Installer lysgardinen. 

Den venstre siden er senderen og den høyre siden er mottakeren. 

5

Installer antikollisjonsstangen på høyre side av bøyemaskinen.

6

Fyll på olje [1].

Oljenivået må overstige 80 % av oljemålerområdet.

  • Maksimal kapasitet: 120 L (31,7 gal)
  • Anbefalt driftsnivå: 96 liter (25,3 gallon)

 

Electrical Safety

 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Før du kobler linjeledninger til CNC-en:

  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.

Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:

  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan det føre til elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.

1

Første kontrollinspeksjon

Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Slå anleggsbryteren eller strømbryteren som leverer strøm til maskinen AV.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.

Electrical Installation

1

Installer fotpedalen, koble til kontakten i kontakten nederst på det elektriske skapet

2

Connect the facility power cable to the transformer from the left side.

Connect the machine power cable to the transformer from the right side. The machine connection is completed in the next step.

 

 

3

Før strømkabelen til koblingsblokken nederst til venstre inne i skapet.

Maskinen krever en jordingsledning, ingen nøytral ledning.

Merk: Transformatoren(e) som følger med maskinen støtter et inngangsspenningsområde på 208–380 V vekselstrøm. Hvis anleggets innkommende strøm er utenfor dette området, må det brukes en passende dimensjonert steg opp eller nedtrapping En transformator må brukes, avhengig av tilgjengelig inngangsspenning.

Hvis spenningen svinger mer enn +/- 5 %, vil det være nødvendig med en spenningsregulator/stabilisator.

Power-On Verification

1

Slå på hovedstrømforsyningen

Åpne kontrollskapet og kontroller om det er en fasesekvensbeskyttelse.

Tilstand 1: Fasesekvensbeskyttelse er installert i det elektriske skapet.

Trinn 1: Slå på hovedbryteren i døren i det elektriske skapet.

Trinn 2: Observer fasesekvensbeskytteren

  • Grønn indikatorlampe betyr at fasesekvensen er riktig
  • Rød indikatorkampe indikerer feil fasesekvens i strømkablene. I dette tilfellet reverserer du fasesekvensen til ledningene ved terminalblokken.

Trinn 3: Etter at maskinen er koblet fra strømmen, åpne kontrollskapet og bytt fasesekvensen til en av de tre fase(strømførende) ledningene på terminalblokken. 

Trinn 4: Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Kontroller at fasesekvensbeskytteren nå viser en grønn indikatorlampe. Dette bekrefter riktig kabling. 

2

Lukk kontrollskapet

Slå på nøkkelbryteren 

Vent til skjermen lyser helt opp

Trykk på oljepumpens startknapp.

Hvis det grønne lyset er slått på, er oljepumpen startet. 

3

Trykk på Innstillinger for bryterskjerm …

Software Verification

Verify the Oil Pump Start button is ON.

Set the control to Manual mode.

Press the Start button on the control interface.

Note: The ram (punch) will rise and the machine will begin the initialization sequence.

Wait for the initialization sequence to complete before proceeding.

1

Kontroller at oljepumpens startknapp er på.

Sett programvaren i manuell modus

Trykk på den grønne startknappen på programvaregrensesnittet

**På dette punktet vil hulleren stige og maskinen vil begynne initialiseringen**

**vent på at trykkbremsen fullfører initialiseringen**

Adjust the Safety Light Curtain

1

Lower the Punch to a height of approximately 5-6 cm.

Note: the lunch will lower at a slow speed until the light curtain is adjusted. 

Turn off the pump, press the emergency stop button on the control. 

Place the auxiliary tooling between the punch and die. 

Direct the red light emitted by the left light curtain emitter to the center of the marked hole on the auxiliary tooling

2

Losen the locking handle of the light curtain to adjust its vertical postion down to the target height. Then tighten the handle to lock it in place. [1]

Loosen the screws attaching the light curtain to the machine to adjust the light curtain left or right to the center position of the auxiliary tooling. [2]

Tighten the fixing screws with a hex key.

3

Remove the auxiliary tooling.

Adjust the right light curtain receiver so that the red light spot aligns with the center of the receiving area.

If the indicator light of the light curtain is on, the signal is well received and the light curtain operates normally.

If the Indicator light is off, the adjustment is not completed, and the position of the light curtain needs further adjustment

Note: After adjustment, the punch can move at high speed.

Leveling

1

Merk: Når du dreier nivelleringsfotbolten med klokken, heves den tilhørende foten. Mot klokken senker den tilhørende foten.  

Plasser vateret horisontalt på den nedre matriseformen, juster de to fremre føttene til vateret er i balanse.  

Plasser vateret vertikalt på den nedre matriseformen, juster de to bakre føttene til vateret er balansert.  

Plasser vateret på forskjellige steder på tvers av den nedre matriseformen for å sikre riktig nivellering.  

Nivellering og installasjon av maskinen:

  • Bruk maskinens arbeidsbord som referanseoverflate for nivellering
  • Kontroller maskinens nivellering i begge retninger:
    • Maksimum avvik: 0,30 mm per 1000 mm
  • Installer maskinen på et forberedt betongfundament (minimum 200 mm tykkelse)
  • Sikre maskinen med forankringsboltene
  • Utfør en siste nivelleringskontroll etter installasjon og forankring

4.2 HPB 170-10-installasjon

Recently Updated

Haas trykkbrems 170-10 – Installasjon


Revisjon A – 07/2026

Introduction

Nødvendige verktøy:

  • 0,02 mm presisjonsnivåmåler 
  • Skiftenøkler
  • Digitalt multimeter
  • Komplett sett med sekskantnøkler
  • Skrutrekkere

Deleliste:

  • Utjevningsplater for fundament
  • Verktøykasse
  • Y1, Y2 proporsjonale ventiler

Obligatorisk (ikke inkludert):

  • ISO VG 46 hydraulisk olje

Pre-Installation and Setup

Miljø: 

  • Tilstrekkelig plass rundt maskinen for sikker drift og vedlikehold
  • Rengjør, tørk og ventiler godt fritt for støv, korrosjon, vannlekkasje og elektrisk interferens

Grunnleggende krav:

  • Tykkelse for betongfundament: ≥ 200 mm
  • Flathet: ±5 mm over 3 m
  • Må støtte maskinens vekt (opp til 20+ tonn avhengig av modell)
  • Ingen myke materialer (gummi, tre, osv.) under maskinføtter

Strømkrav:

  • 3-fase, 380V, 50/60 Hz
  • Spenningsvariasjon: ≤ ±5 %
  • Jordingsmotstand: ≤ 4 ohm
  • Bruk en regulert strømforsyning (anbefalt) 

 

 

Rigging Requirements

Important: Failure to use a properly rated spreader bar may damage the machine, overload the lifting points, or create an unsafe lifting condition.

  • The customer is responsible for providing a qualified rigging company for unloading and installation of the machine.
  • A spreader bar with a working load limit (WLL) equal to or greater than the total machine weight must be used when lifting the machine.
  • Verify that all lifting equipment, including slings, shackles, hooks, and the spreader bar, is properly rated for the machine weight before lifting.
  • Use only the designated lifting points shown in this manual.
  • Keep lifting slings as close to vertical as possible. The spreader bar prevents inward loading on the lifting points and helps maintain proper sling angles.
  • Before lifting, ensure the load is balanced and all personnel are clear of the machine.

1

Select shackles that are compatible with the lifting lug dimensions shown in the illustration.

  • Lifting hole diameter: 2.00 in (51 mm)
  • Lifting lug thickness: 1.50 in (38 mm)
  • Minimum clearance above lifting hole: 1.00 in (25.4 mm)

Verify that the shackle pin passes freely through the lifting hole and that the shackle body clears the lifting lug during lifting. Use only lifting hardware and a spreader bar with a Working Load Limit equal to or greater than the total machine weight.

Installation

Viktig: Systemet har et høyere tyngdepunkt, med mer vekt foran og mindre bak. Under løfting, transport og installasjon må du være oppmerksom på tyngdepunktets posisjon for å hindre at maskinen tipper over.

Merk: Nivellering må gjøres ved slutten av installasjonen, fordi det krever at maskinen settes opp slik at vedderen kan åpnes for å plassere vateret på arbeidsområdet. Se slutten av installasjonen for nivelleringsinstruksjoner. 

Krav før installasjon:

  • Installer maskinen på et forberedt betongfundament (minimum 200 mm tykkelse)
  • Plasser firkantede plater under hver nivelleringsbolt
  • Utfør en siste nivelleringskontroll etter installasjon og forankring

Under installasjonen må du sørge for at understellet på maskinens arbeidsbord ikke berører bakken (behold et mellomrom på 3–5 mm) for å forhindre at maskinen velter.

 

1

Koble til terminalen på den overhengende lampen på de bakre metallplatene [1].

2

Identifiser proporsjonale ventiler Y1 og Y2 før installasjon.

  • Y1 er plassert på venstre side av maskinen.
  • Y2 er plassert på høyre side av maskinen.

Installer Y2 på høyre side, over maskinen som vist.

3

Kontroller at tetningsringene på bunnen av proporsjonalventilen er på plass. Ellers vil det oppstå oljelekkasje.

4

Installer proporsjonal ventil Y2 øverst til høyre på maskinen. 

Installer den tynne hydrauliske linjen [1]

Installer den tykke hydrauliske linjen [2]

Skru inn den proporsjonale ventilen med de 4 monteringsskruene.

5

Connect the two connectors of the control cable [1] & [2]. 

Repeat steps 4 and 5 on the Y1 (left) side of the machine. 

 

6

Install the center sheet metal panel using six (6) screws.

7

Installer de fremre metallplatepanelene ved hjelp av x7-skruer som vist. 

Gjenta den samme prosessen for den andre siden. 

8

Installer metallplatene som utgjør den beskyttende dørrammen. 

9

Install the light Curtain. 

The left side is the transmitter and the right side is the reciever. 

Note: The light curtain transmitter and receiver are factory-wired and shipped inside the machine. Simply pull the pre-wired assemblies out of the machine, position them on their mounting brackets, and secure them with the mounting hardware. No additional wiring is required.

10

Monter metallplatene som er sidedører. 

11

Installer antikollisjonsstangen på høyre side av bøyemaskinen.

12

Fyll med olje

Oljenivået må overskride 80 % av oljemålerområdet

  • Maksimal kapasitet: 270 l (71,3 gal)
  • Minimum påkrevd for drift: 216 L (57 gal)
  • Anbefalt driftsnivå: 230 l (61 gal)

 

 

Electrical Safety

 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Før du kobler linjeledninger til CNC-en:

  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.

Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:

  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan det føre til elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.

1

Første kontrollinspeksjon

Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Slå anleggsbryteren eller strømbryteren som leverer strøm til maskinen AV.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.

Electrical Installation

1

Installer fotpedalen, koble til kontakten i kontakten nederst på det elektriske skapet

2

Connect the facility power cable to the transformer from the left side.

Connect the machine power cable to the transformer from the right side. The machine connection is completed in the next step.

 

 

3

Før anleggets strømforsyning til transformatoren, hvis nødvendig for stedets strømkonfigurasjon. Koble transformatorutgangen til maskinens terminalblokk plassert nederst på det elektriske kabinettet.

Maskinen krever en trefaset 380 VAC strømforsyning og en beskyttende jordforbindelse. En jordledning er ikke nødvendig.

Kontroller at spenningen som leveres til maskinen, er innenfor 380 VAC ±5 %. Hvis anleggsspenningen varierer med mer enn ±5 %, må du installere en spenningsregulator før du slår på maskinen.

Merk: Maskinen har ikke fasedeteksjon. Bruk et multimeter for å bekrefte riktig faserotasjon før du kobler til strøm.

Power-On Verification

1

Lukk kontrollskapet

Slå på nøkkelbryteren 

Vent til skjermen lyser helt opp

Trykk på oljepumpens startknapp.

Hvis det grønne lyset er slått på, er oljepumpen startet. 

2

Trykk på Innstillinger for bryterskjerm …

Software Verification

Verify the Oil Pump Start button is ON.

Set the control to Manual mode.

Press the Start button on the control interface.

Note: The ram (punch) will rise and the machine will begin the initialization sequence.

Wait for the initialization sequence to complete before proceeding.

Adjust the Safety Light Curtain

1

Lower the Punch to a height of approximately 5-6 cm.

Note: the lunch will lower at a slow speed until the light curtain is adjusted. 

Turn off the pump, press the emergency stop button on the control. 

Place the auxiliary tooling between the punch and die. 

Direct the red light emitted by the left light curtain emitter to the center of the marked hole on the auxiliary tooling

2

Losen the locking handle of the light curtain to adjust its vertical postion down to the target height. Then tighten the handle to lock it in place. [1]

Loosen the screws attaching the light curtain to the machine to adjust the light curtain left or right to the center position of the auxiliary tooling. [2]

Tighten the fixing screws with a hex key.

3

Remove the auxiliary tooling.

Adjust the right light curtain receiver so that the red light spot aligns with the center of the receiving area.

If the indicator light of the light curtain is on, the signal is well received and the light curtain operates normally.

If the Indicator light is off, the adjustment is not completed, and the position of the light curtain needs further adjustment

Note: After adjustment, the punch can move at high speed.

Leveling

1

When turning the leveling foot bolt clockwise will raise the corresponding foot. Counterclockwise will lower the corresponding foot. 

Place the level horizontally on the lower die., adjust front two feet until level is balanced. 

Place the level vertically on the lower die, adjust the back two feet until level is balanced. 

Place the level at various locations across the lower die to ensure proper leveling. 

Machine Leveling and Installation:

  • Use the machine worktable as the reference surface for leveling
  • Verify machine level in both directions.
  • Secure the machine using anchor bolts.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.