MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
4 - HPB - Installation


  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting

Go To :

  • 4.1 HPB 50-5 Installazione
  • 4.2 HPB 170-10 Installazione

4.1 HPB 50-5 Installazione

Recently Updated

Pressa piegatrice Haas 50-5 - Installazione


Revisione A - 07/2026

Introduction

Strumenti necessari:

  • Manometro di livello di precisione da 0,02 mm 
  • Chiavi
  • Multimetro digitale
  • Set completo di chiavi esagonali
  • Cacciaviti

Elenco delle parti:

  • Piastre di livellamento della base
  • Scatola utensili
  • Valvole proporzionali Y1, Y2

Richiesto (non incluso):

  • Olio idraulico ISO VG 46

Pre-Installation and Setup

Ambiente:

  • Spazio adeguato intorno alla macchina per un funzionamento e una manutenzione sicuri
  • Pulito, asciutto e ben ventilato senza polvere, corrosione, perdite d'acqua e interferenze elettriche

Requisiti della base:

  • Spessore base in calcestruzzo: ≥ 8 (200 mm)
  • Planarità: ±5 mm su 3 m
  • Deve sostenere il peso della macchina (fino a 20+ t a seconda del modello)
  • Nessun materiale morbido (gomma, legno, ecc.) sotto i piedi della macchina

Requisiti di alimentazione:

  • Trifase, 380 V, 50/60 Hz
  • Fluttuazione della tensione: ≤ ±5%
  • Resistenza di messa a terra: ≤ 4 ohm
  • Utilizzare un alimentatore regolato (consigliato)

Rigging Requirements

Importante: Il mancato utilizzo di una traversa di sollevamento di portata adeguata può danneggiare la macchina, sovraccaricare i punti di sollevamento o creare condizioni di sollevamento non sicure.

  • Il cliente è responsabile della fornitura di un’azienda di sartiame qualificata per lo scarico e l’installazione della macchina.
  • Quando si solleva la macchina, è necessario utilizzare una barra di sollevamento con un limite di carico di lavoro (WLL) uguale o superiore al peso della macchina totale.
  • Verificare che tutte le attrezzature di sollevamento, incluse le imbracature, le catene, i ganci e la barra dello spargitore, siano correttamente valutate per il peso della macchina prima del sollevamento.
  • Utilizzare solo i punti di sollevamento designati mostrati in questo manuale.
  • Mantenere le imbracature di sollevamento il più vicino possibile alla verticale. La barra di traversa impedisce il caricamento verso l'interno sui punti di sollevamento e aiuta a mantenere gli angoli di imbracatura corretti.
  • Prima del sollevamento, assicurarsi che il carico sia bilanciato e che tutto il personale sia libero dalla macchina.

1

Selezionare le catene compatibili con le dimensioni del capocorda di sollevamento mostrate nell'illustrazione.

  • Diametro foro di sollevamento: 2,00 pollici (51 mm)
  • Spessore capocorda di sollevamento: 1,50 pollici (38 mm)
  • Gioco minimo sopra il foro di sollevamento: 1,00 pollici (25,4 mm)

Verificare che il perno della guida passi liberamente attraverso il foro di sollevamento e che il corpo della guida liberi il capocorda di sollevamento durante il sollevamento. Utilizzare solo ferramenta di sollevamento e una barra di spalmatura con un limite di carico di lavoro uguale o superiore al peso della macchina totale.

Installation

Importante: Il sistema ha un centro di gravità più alto, con più peso nella parte anteriore e meno nella parte posteriore. Durante il sollevamento, il trasporto e l'installazione, è necessario prestare attenzione alla posizione del centro di gravità per evitare che la macchina si ribalta.

Nota: il livellamento deve essere eseguito alla fine dell'installazione, poiché richiede la predisposizione della macchina in modo che il pistone possa essere aperto per posizionare il livello sul tavolo di lavoro. Fare riferimento alla fine dell'installazione per le istruzioni di livellamento. 

Requisiti di pre-installazione:

  • Installare la macchina su una base in cemento predisposta (spessore minimo 200 mm)
  • Posizionare le piastre quadrate sotto ogni vite di livellamento
  • Eseguire un controllo di livello finale dopo l'installazione e l'ancoraggio

1

Collegare il terminale della lampada in lamiera posteriore superiore [1].

2

Installare il pannello centrale in lamiera utilizzando sei (6) viti.

3

Installare i pannelli in lamiera sinistra e destra utilizzando viti x4 sulla parte anteriore e viti x3 nella parte posteriore come mostrato.

4

Installare la barriera fotoelettrica. 

Il lato sinistro è il trasmettitore e il lato destro è il ricevitore. 

Nota: Il trasmettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica sono cablati in fabbrica e spediti all'interno della macchina. È sufficiente estrarre i gruppi precablati dalla macchina, posizionarli sulle staffe di montaggio e fissarli con la bulloneria di montaggio. Non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo.

5

Installare la barra anti collisione sul lato destro della macchina di piegatura.

6

Riempire con olio [1].

Il livello dell'olio deve superare l'80% della gamma di manometri dell'olio.

  • Capacità massima: 120 L (31,7 gal)
  • Livello operativo consigliato: 96 L (25,3 gal)

 

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.
La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

1

Ispezione di controllo iniziale

Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
  • Spegnere l'interruttore di disconnessione della struttura o l'interruttore di circuito che fornisce alimentazione alla macchina.
  • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.

Electrical Installation

1

Installare il pedale, collegare il connettore nella presa nella parte inferiore dell'armadio elettrico

2

Collegare il cavo di alimentazione della struttura al trasformatore dal lato sinistro.

Collegare il cavo di alimentazione della macchina al trasformatore dal lato destro. Il collegamento della macchina viene completato nel passaggio successivo.

 

 

3

Instradare il cavo di alimentazione alla morsettiera in basso a sinistra all'interno dell'armadio.

La macchina richiede un filo di messa a terra, nessun filo neutro.

Nota: Il trasformatore fornito con la macchina supporta un intervallo di tensione di ingresso di 208-380 VCA. Se l'alimentazione in ingresso della struttura è al di fuori di questo intervallo, è necessario fornire un trasformatore step-up o step-down di dimensioni appropriate, a seconda della tensione di ingresso disponibile.

Se la tensione fluttua più di +/-5%, sarà necessario un regolatore/stabilizzatore di tensione.

Power-On Verification

1

Accendere l'alimentatore principale

Aprire l'armadio di controllo e verificare se c'è una protezione di sequenza di fase.

Condizione 1: La protezione della sequenza di fase è installata nell'armadio elettrico.

Passo 1: Accendere l'interruttore principale sullo sportello dell'armadio elettrico.

Passo 2: Osservare la protezione della sequenza di fase

  • La spia verde indica che la sequenza della fase di cablaggio è corretta
  • La spia rossa indicava una sequenza di fase errata dei cavi di alimentazione. In questo caso, invertire la sequenza di fase dei fili sulla morsettiera.

Passo 3: Dopo aver scollegato la macchina dall'alimentazione, aprire la cabina di controllo e scambiare la sequenza di fasi di due qualsiasi dei tre fili di fase (live) sulla morsettiera. 

Passo 4: Accendere la macchina. Verificare che il protettore della sequenza di fase ora mostri una spia verde. Questo conferma il cablaggio corretto. 

2

Chiudere l’armadio di controllo

Accendere l'interruttore a chiave 

Attendere che lo schermo si illumini completamente

Premere il pulsante di avvio della pompa dell'olio.

Se la spia verde si è accesa, la pompa dell'olio è stata avviata correttamente. 

3

Premere Impostazioni schermo di interruzione....

Software Verification

Verify the Oil Pump Start button is ON.

Set the control to Manual mode.

Press the Start button on the control interface.

Note: The ram (punch) will rise and the machine will begin the initialization sequence.

Wait for the initialization sequence to complete before proceeding.

1

Assicurarsi che il pulsante di avvio della pompa dell'olio sia acceso.

Impostare il software in modalità manuale

Premere il pulsante di avvio verde sull'interfaccia software

**A questo punto il punzone salirà e la macchina inizierà l’inizializzazione**

**attendere che il freno a pressione completi l'inizializzazione**

Adjust the Safety Light Curtain

1

Lower the Punch to a height of approximately 5-6 cm.

Note: the lunch will lower at a slow speed until the light curtain is adjusted. 

Turn off the pump, press the emergency stop button on the control. 

Place the auxiliary tooling between the punch and die. 

Direct the red light emitted by the left light curtain emitter to the center of the marked hole on the auxiliary tooling

2

Losen the locking handle of the light curtain to adjust its vertical postion down to the target height. Then tighten the handle to lock it in place. [1]

Loosen the screws attaching the light curtain to the machine to adjust the light curtain left or right to the center position of the auxiliary tooling. [2]

Tighten the fixing screws with a hex key.

3

Remove the auxiliary tooling.

Adjust the right light curtain receiver so that the red light spot aligns with the center of the receiving area.

If the indicator light of the light curtain is on, the signal is well received and the light curtain operates normally.

If the Indicator light is off, the adjustment is not completed, and the position of the light curtain needs further adjustment

Note: After adjustment, the punch can move at high speed.

Leveling

1

Nota: Quando si gira il bullone del piede di livellamento in senso orario, si solleva il piede corrispondente. In senso antiorario si abbassa il piede corrispondente.  

Posizionare il livello orizzontalmente sullo stampo inferiore., regolare i due piedi anteriori fino a quando il livello non è bilanciato.  

Posizionare il livello verticalmente sullo stampo inferiore, regolare i due piedi posteriori fino a quando il livello non è bilanciato.  

Posizionare il livello in varie posizioni attraverso lo stampo inferiore per garantire un livellamento corretto.  

Livellamento e installazione della macchina:

  • Utilizzare il tavolo di lavoro della macchina come superficie di riferimento per il livellamento
  • Verificare il livello della macchina in entrambe le direzioni:
    • Deviazione massima: 0,30 mm per 1.000 mm
  • Installare la macchina su una base in cemento predisposta (spessore minimo 200 mm)
  • Fissare la macchina utilizzando bulloni di ancoraggio
  • Eseguire un controllo di livello finale dopo l'installazione e l'ancoraggio

4.2 HPB 170-10 Installazione

Recently Updated

Pressa piegatrice Haas 170-10 - Installazione


Revisione A - 07/2026

Introduction

Strumenti necessari:

  • Manometro di livello di precisione da 0,02 mm 
  • Chiavi
  • Multimetro digitale
  • Set completo di chiavi esagonali
  • Cacciaviti

Elenco delle parti:

  • Piastre di livellamento della base
  • Scatola utensili
  • Valvole proporzionali Y1, Y2

Richiesto (non incluso):

  • Olio idraulico ISO VG 46

Pre-Installation and Setup

Ambiente: 

  • Spazio adeguato intorno alla macchina per un funzionamento e una manutenzione sicuri
  • Pulito, asciutto e ben ventilato senza polvere, corrosione, perdite d'acqua e interferenze elettriche

Requisiti della base:

  • Spessore base in calcestruzzo:  ≥ 8 (200 mm)
  • Planarità: ±5 mm su 3 m
  • Deve sostenere il peso della macchina (fino a 20+ t a seconda del modello)
  • Nessun materiale morbido (gomma, legno, ecc.) sotto i piedi della macchina

Requisiti di alimentazione: 

  • Trifase, 380 V, 50/60 Hz
  • Fluttuazione della tensione: ≤ ±5%
  • Resistenza di messa a terra: ≤ 4 ohm
  • Utilizzare un alimentatore regolato (consigliato)

Rigging Requirements

Importante: Il mancato utilizzo di una traversa di sollevamento di portata adeguata può danneggiare la macchina, sovraccaricare i punti di sollevamento o creare condizioni di sollevamento non sicure.

  • Il cliente è responsabile della fornitura di un’azienda di sartiame qualificata per lo scarico e l’installazione della macchina.
  • Quando si solleva la macchina, è necessario utilizzare una barra di sollevamento con un limite di carico di lavoro (WLL) uguale o superiore al peso della macchina totale.
  • Verificare che tutte le attrezzature di sollevamento, incluse le imbracature, le catene, i ganci e la barra dello spargitore, siano correttamente valutate per il peso della macchina prima del sollevamento.
  • Utilizzare solo i punti di sollevamento designati mostrati in questo manuale.
  • Mantenere le imbracature di sollevamento il più vicino possibile alla verticale. La barra di traversa impedisce il caricamento verso l'interno sui punti di sollevamento e aiuta a mantenere gli angoli di imbracatura corretti.
  • Prima del sollevamento, assicurarsi che il carico sia bilanciato e che tutto il personale sia libero dalla macchina.

1

Selezionare le catene compatibili con le dimensioni del capocorda di sollevamento mostrate nell'illustrazione.

  • Diametro foro di sollevamento: 2,00 pollici (51 mm)
  • Spessore capocorda di sollevamento: 1,50 pollici (38 mm)
  • Gioco minimo sopra il foro di sollevamento: 1,00 pollici (25,4 mm)

Verificare che il perno della guida passi liberamente attraverso il foro di sollevamento e che il corpo della guida liberi il capocorda di sollevamento durante il sollevamento. Utilizzare solo ferramenta di sollevamento e una barra di spalmatura con un limite di carico di lavoro uguale o superiore al peso della macchina totale.

Installation

Importante: Il sistema ha un centro di gravità più alto, con più peso nella parte anteriore e meno nella parte posteriore. Durante il sollevamento, il trasporto e l'installazione, è necessario prestare attenzione alla posizione del centro di gravità per evitare che la macchina si ribalta.

Nota: Il livellamento deve essere eseguito alla fine dell'installazione, poiché richiede la predisposizione della macchina in modo che il pistone possa essere aperto per posizionare il livello sul tavolo di lavoro. Fare riferimento alla fine dell'installazione per le istruzioni di livellamento. 

Requisiti di pre-installazione:

  • Installare la macchina su una base in cemento predisposta (spessore minimo 200 mm)
  • Posizionare le piastre quadrate sotto ogni vite di livellamento
  • Eseguire un controllo di livello finale dopo l'installazione e l'ancoraggio

Durante l'installazione, assicurarsi che la base del tavolo di lavoro della macchina non tocchi il terreno (lasciare uno spazio di 3-5 mm) per evitare il rischio di ribaltamento della macchina.

1

Collegare il terminale della lampada in lamiera posteriore superiore [1].

2

Identificare le valvole proporzionali Y1 e Y2 prima dell'installazione.

  • Y1 si trova sul lato sinistro della macchina.
  • Y2 si trova sul lato destro della macchina.

Installare Y2 sul lato destro, sopra la macchina come mostrato.

3

Verificare che gli anelli di tenuta sul fondo della valvola proporzionale siano in posizione. In caso contrario, si verificheranno perdite di olio.

4

Installare il valore proporzionale Y2 nell'angolo in alto a destra della macchina. 

Installare la linea idraulica sottile [1]

Installare la linea idraulica spessa [2]

Avvitare la valvola proporzionale con le 4 viti di montaggio.

5

Collegare i due connettori del cavo di controllo [1] e [2]. 

Ripetere i passaggi 4 e 5 sul lato Y1 (sinistro) della macchina. 

 

6

Installare il pannello centrale in lamiera utilizzando sei (6) viti.

7

Installare i pannelli in lamiera sinistra e destra utilizzando viti x4 sulla parte anteriore e viti x3 nella parte posteriore come mostrato.

8

Installare la lamiera protettiva del telaio della porta sul lato sinistro e destro della macchina. 

9

Installare la barriera fotoelettrica. 

Il lato sinistro è il trasmettitore e il lato destro è il ricevitore. 

Nota: Il trasmettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica sono cablati in fabbrica e spediti all'interno della macchina. È sufficiente estrarre i gruppi precablati dalla macchina, posizionarli sulle staffe di montaggio e fissarli con la bulloneria di montaggio. Non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo.

10

Installare le porte laterali in lamiera. 

11

Installare la barra anti collisione sul lato destro della macchina di piegatura.

12

Riempire con olio

Il livello dell'olio deve superare l'80% della gamma di manometri dell'olio

  • Capacità massima: 270 L (71,3 gal)
  • Minimo richiesto per il funzionamento: 216 L (57 gal)
  • Livello operativo consigliato: 230 L (61 gal)

 

 

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.
La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

1

Ispezione di controllo iniziale

Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
  • Spegnere l'interruttore di disconnessione della struttura o l'interruttore di circuito che fornisce alimentazione alla macchina.
  • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.

Electrical Installation

1

Installare il pedale, collegare il connettore nella presa nella parte inferiore dell'armadio elettrico

2

Collegare il cavo di alimentazione della struttura al trasformatore dal lato sinistro.

Collegare il cavo di alimentazione della macchina al trasformatore dal lato destro. Il collegamento della macchina viene completato nel passaggio successivo.

 

 

3

Instradare l'alimentazione della struttura al trasformatore, se necessario per la configurazione dell'alimentazione del sito. Collegare l'uscita del trasformatore alla morsettiera della macchina situata nella parte inferiore dell'armadio elettrico.

La macchina richiede un alimentatore a 380 V CA trifase e un collegamento di terra protettivo. Non è necessario un filo neutro.

Verificare che la tensione fornita alla macchina sia entro 380 VCA ±5%. Se la tensione della struttura varia di oltre ±5%, installare un regolatore di tensione prima di accendere la macchina.

Nota: La macchina non dispone di rilevamento di fase. Utilizzare un multimetro per verificare la corretta rotazione della fase prima di applicare l'alimentazione.

Power-On Verification

1

Chiudere l’armadio di controllo

Accendere l'interruttore a chiave 

Attendere che lo schermo si illumini completamente

Premere il pulsante di avvio della pompa dell'olio.

Se la spia verde si è accesa, la pompa dell'olio è stata avviata correttamente. 

2

Premere Impostazioni schermo di interruzione....

Software Verification

Verify the Oil Pump Start button is ON.

Set the control to Manual mode.

Press the Start button on the control interface.

Note: The ram (punch) will rise and the machine will begin the initialization sequence.

Wait for the initialization sequence to complete before proceeding.

Adjust the Safety Light Curtain

1

Lower the Punch to a height of approximately 5-6 cm.

Note: the lunch will lower at a slow speed until the light curtain is adjusted. 

Turn off the pump, press the emergency stop button on the control. 

Place the auxiliary tooling between the punch and die. 

Direct the red light emitted by the left light curtain emitter to the center of the marked hole on the auxiliary tooling

2

Losen the locking handle of the light curtain to adjust its vertical postion down to the target height. Then tighten the handle to lock it in place. [1]

Loosen the screws attaching the light curtain to the machine to adjust the light curtain left or right to the center position of the auxiliary tooling. [2]

Tighten the fixing screws with a hex key.

3

Remove the auxiliary tooling.

Adjust the right light curtain receiver so that the red light spot aligns with the center of the receiving area.

If the indicator light of the light curtain is on, the signal is well received and the light curtain operates normally.

If the Indicator light is off, the adjustment is not completed, and the position of the light curtain needs further adjustment

Note: After adjustment, the punch can move at high speed.

Leveling

1

When turning the leveling foot bolt clockwise will raise the corresponding foot. Counterclockwise will lower the corresponding foot. 

Place the level horizontally on the lower die., adjust front two feet until level is balanced. 

Place the level vertically on the lower die, adjust the back two feet until level is balanced. 

Place the level at various locations across the lower die to ensure proper leveling. 

Machine Leveling and Installation:

  • Use the machine worktable as the reference surface for leveling
  • Verify machine level in both directions.
  • Secure the machine using anchor bolts.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.