MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

Service hjem Fremgangsmåter EC-400/500 - POP-UP PROBESYLINDER - UTSKIFTING AV TETNING
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

EC-400/500 - POP-UP PROBESYLINDER - UTSKIFTING AV TETNING


EC-400/500 - POP-UP PROBESYLINDER - UTSKIFTING AV TETNING

– Gå til avsnitt – 1. Forutsetninger 2. Pop-up probesylinder - demontering (4 trinn) 3. Pop-up probesylinder - montering (5 trinn) 4. Pop-up probesylinder - test (1 trinn) Back to Top

Forutsetninger

Denne prosedyren forklarer hvordan du bytter tetningene i EC-400/500 pop-up probesylinderen. 

Tetningene bør inspiseres og erstattes hvis:

  • Pop-up probesylinderen ikke kan forlenges eller trekkes tilbake.
  • Det er en konstant luftlekkasje ut av probens trekke tilbake/forlenge spoleeksosport når proben er helt forlenget eller helt tilbaketrukket. 

Pop-up probesylinder - demontering

1

På GJELDENDE KOMMANDOER-siden, naviger til fanen ENHETER - MEKANISMER og trykk på F2 [1] for å forlenge verktøyproben. 

2

Mens proben er i OPP-posisjon:

  • Løsne de seks justeringsskruene [1] ved basen av OTS [2] og fjern OTS.
  • Hold probestempelstangen [3] fra å rotere med en 1" fastnøkkel mens du fjerner monteringsbolten [4] med skiven [5] som fester fellebokskoblingen og OTS-basen [6] til stempelstangen.  

Merk: Skade på pop-up probesylinderens interne komponenter kan oppstå hvis monteringsbolten [4] fjernes uten å holde stempelstangen med 1" fastnøkkelen.

3

  • Sving felleboksekoblingen[1] ut av veien og fjern to bolter som fester felleboksenheten til toppen av pop-up probesylinderen.
  • Fjern felleboksenheten [3].
  • Gå til GJELDENDE KOMMANDOER-siden, og trykk på F2 for å trekke tilbake stempelet for popup-proben.
  • Ved hjelp av en permanent markør, plasser linjen [4] for å markere orienteringen av probestempelet [5] og det øvre sylinderendestykket [6].   

4

ADVARSEL: Koble fra lufttilførselen fra maskinen og tøm luften fra maskinens pneumatiske system før du utfører dette trinnet. Den øvre delen av pop-up probesylinderen er under trykk til enhver tid når proben trekkes tilbake.

 

  • Fjern 2 skruer [2]. 
  • Fjern de fire monteringskruene [1] som fester pop-up probesylinderen til B-aksestøpet. MERK: du kan la probens OPP/NED-luftkretser og sensorkabler være tilkoblet og arbeide på sylinderen mens den fortsatt er i maskinen for å unngå ytterligere demontering.
  • Fjern det øvre sylinderlokket [3]. Det er en 57-0715 leppetetninge[5] montert i øvre rille med leppen vendt opp som hindrer at sponene kommer inn i luftsylinderen og 57-0568 o-ringen [6] montert i nedre rille som er stangtetningen.
  • Trekk ut probestempelet [4]. Det er en 57-0714 o-ring [7] installert i rillen på bunnen av probestempelet som er stempelets tetning.
  • Det er også to statiske o-ringer: 57-0551 [8] og 57-2249 [9] som gir tetningen mellom sylinderen og det øvre sylinderlokket.   

Pop-up probesylinder - montering

1

VIKTIG: Rengjør alle komponentene i probe-popupsylinderen grundig før monteringsprosessen begynner. Forurensing som er igjen inne i sylinderen vil redusere levetiden til sylinderen og vil påvirke repeterbarheten til verktøyproben. Smør glideflatene og lokaliseringsfunksjonene [6] på stempelet og sylinderlokket lett med silikonfett. 

MERKNAD: Det er viktig å smøre o-ringforseglingene med 99-1793 SILIKONFETT. Bruk av annet smørefett kan føre til feil på probe-popupsylinderen. Bruk en sjenerøs mengde fett til å smøre de dynamiske forseglingene og fyll rillen med smørefett. Bruk en lett mengde smørefett på de statiske forseglingene. 

Skift ut alle dynamiske forseglinger:

  1. 57-0715 S FORSEGLING 1,25 X 1,522 X 0,187 SL-VISKER [1]. MERKNAD: Installer med leppen vendt oppover. 
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].

Inspiser de statiske forseglingene og skift ut om nødvendig:

  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5].

Sett sammen probe-popupsylinderen i reversert rekkefølge.

MERKNAD: Sørg for å orientere luftstempelet og den øvre sylinderhetten slik at merkene som er laget i trinn 3 av demonteringen er innrettet.

2

Installer to skruer [1] som fester sylinderlokket til sylinderkroppen.

Installer fire monteringskruer [2] som fester pop-up probesylinderen til B-aksestøpet.

Installer enheten for probefelleboksen [3] ved hjelp av to BHCS [4].

Fjern de to BHCS [5] som fester fellebokslokkoblingen til lokket.  

Med lokket helt åpent, slå på lufttilførselen og forlenge/trekk tilbake  sylinderen noen ganger for å verifisere driften.

La sylinderen være forlenget for neste trinn.

3

MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen. 

Fest fellebokslokkoblingen [3] til toppen av pop-up sylinderstangen [4] med bolten [1] og den flate skiven [2].

Sett opp et måleur og [5] magnetisk base på spindelen for å indikere den rette kanten [6] av koblingsbasen i Z-aksen. 

Roter koblingsbasen til den rette kanten [6] er parallell med Z-aksebevegelse NTE 0,003" (0,075 mm). 

Hold pop-up sylinderstangen fra å rotere med 1" festenøkkel og stram til monteringsbolten [7].

Kontroller justeringen av den rette kanten [6] etter at du har strammet monteringsbolten. Gjenta justeringstrinnene om nødvendig.   

4

Med pop-up proben forlenget, fest koblingsenheten [2] til lokket på felleboksen [3] med de to BHCS [1]. La boltene [1] være løse på dette tidspunktet.

Trekk tilbake popup-proben.

Med proben tilbaketrukket, sørg for at koblingens monteringskruer [1] har litt fri bevegelse i sporene. Hvis boltene er bundet opp mot perimeteret av sporet, kontroller justeringen av koblingsbasen i trinn 3.

Stram koblingens monteringsskruer [1] i små trinn til de sitter godt.

Forleng popup-proben.

Fullfør å stramme koblingens monteringsskruer [1] mens du observerer bevegelsen i koblingene [2]. Koblingsmekanismen bør ikke ha noen binding eller spenning, og du bør være i stand til å flytte koblingene og lokket en liten avstand for hånd. Bundet oppkobling vil føre til repeterbarhetsproblemer i proben.

MERK: Hvis det oppstår binding, kan skruene som fester boksen til sylinderkroppen [4] også brukes til justering.

     

 

5

Installer OTS [1] på OTS-basen [2] og stram de seks justeringsskruene rundt OTS-basen.

Justere OTS-stylusen. Se koblingen nedenfor for mer info.

WIPS - installasjon

Pop-up probesylinder - test

1

På GJELDENDE KOMMANDOER-siden, naviger til fanen ENHETER - MEKANISMER og trykk på F2 [1] for å forlenge/trekke tilbake verktøyproben. 

Observer driften av pop-up probesylinderen og lokket på felleboksen.

Referer til koblingen nedenfor for å kalibrere probesystemet.

 

NGC - Probekalibrering

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.