EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

서비스 홈 방법 절차 EC-400/500 - 팝업 프로브 실린더 - 씰 교체
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

EC-400/500 - 팝업 프로브 실린더 - 씰 교체


EC-400/500 - 팝업 프로브 실린더 - 씰 교체

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 필요 조건 2. 팝업 프로브 실린더 - 분해 (4 단계) 3. 팝업 프로브 실린더 - 조립 (5 단계) 4. 팝업 프로브 실린더 - 테스트 (1 단계) Back to Top

필요 조건

이 절차에서는 EC-400/500 팝업 프로브 실린더의 씰을 교체하는 방법에 대해 설명합니다. 

다음의 경우 씰을 검사하고 교체해야 합니다.

  • 프로브 팝업 실린더가 확장 또는 수축되지 않습니다.
  • 프로브가 완전히 확장되거나 완전히 수축되면 프로브 수축/확장 솔레노이드 배기 포트에서 공기가 지속적으로 누출됩니다. 

팝업 프로브 실린더 - 분해

1

CURRENT COMMANDS 페이지에서 DEVICES - MECHANISMS 탭으로 이동하고 F2 [1]을 눌러 공구 프로브를 확장합니다. 

2

프로브가 UP 위치에 있는 상태에서:

  • OTS [2]의 베이스에 있는 6개 세트 스크루 [1]을 풀고 OTS를 제거합니다.
  • 1" 오픈 엔드 렌치로 프로브 피스톤 로드 [3]을 회전하지 않도록 고정한 상태에서, 트랩 박스 링키지와 OTS 베이스 [6]을 피스톤 로드에 고정하는 와셔 [5]로 장착 볼트 [4]를 제거합니다.  

참고: 1" 오픈 엔드 렌치로 피스톤로드를 고정하지 않고 장착 볼트 [4]를 제거하면 프로브 팝업 실린더 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

3

  • 트랩 박스 링키지 [1]을 방해되지 않도록 돌리고 트랩 박스 어셈블리를 프로브 팝업 실린더 상단에 고정하는 2개 볼트를 제거합니다.
  • 트랩 박스 어셈블리 [3]을 제거합니다.
  • CURRENT COMMANDS 페이지로 이동하고 F2를 눌러 팝업 프로브 피스톤을 수축합니다.
  • 영구 마커를 사용하여 줄 [4]를 그어 프로브 피스톤 [5]와 상단 실린더 엔드 캡 [6]의 방향을 표시합니다.   

4

경고: 이 단계를 수행하기 전에 기계에서 공기 공급부를 분리하고 기계의 공압 시스템에서 공기를 배출하십시오. 프로브가 수축될 때는 항상 프로브 팝업 실린더의 상부가 가압됩니다.

 

  • 두 개의 스크루 [2]를 제거합니다. 
  • 팝업 프로브 실린더를 B축 캐스팅에 고정하는 4개 장착 볼트 [1]을 제거합니다. 참고: 프로브 UP/DOWN 에어 라인과 센서 케이블을 연결된 상태로 두고 실린더가 여전히 기계에 장착된 상태에서 실린더 작업을 실시하여 추가 분해를 방지할 수 있습니다.
  • 상부 실린더 캡 [3]을 제거합니다. 칩이 에어 실린더로 유입되지 않도록 립을 위쪽으로 향하게 하여 상부 홈에 57-0715 립 씰 [5]가 설치되어 있고 로드 씰인 하부 홈에 57-0568 O링 [6]이 설치되어 있습니다.
  • 프로브 피스톤 [4]를 당겨서 빼냅니다. 피스톤 씰인 프로브 피스톤 하단에 있는 홈에는 57-0714 O링 [7]이 설치되어 있습니다.
  • 실린더와 상부 실린더 캡 사이를 밀봉하는 두 가지 고정 O링인 57-0551 [8]과 57-2249 [9]도 있습니다.   

팝업 프로브 실린더 - 조립

1

중요: 조립 프로세스를 시작하기 전에 프로브 팝업 실린더의 모든 구성품을 철저히 청소하십시오. 실린더 내부에 오염물이 남아 있으면 실린더 수명이 단축되고 공구 프로브의 반복 정밀도에 영향을 미칩니다. 실리콘 그리스를 사용하여 피스톤과 실린더 캡의 로케이팅 자리 [6]과 슬라이딩 표면에 그리스를 가볍게 도포합니다. 

참고:  99-1793 실리콘 그리스로 O링 씰을 윤활해야 합니다. 다른 그리스를 사용하면 프로브 팝업 실린더 고장이 발생할 수 있습니다. 충분한 양의 그리스를 사용하여 동적 씰을 윤활하고 홈을 그리스로 채웁니다. 고정 씰에 소량의 그리스를 사용합니다. 

모든 동적 씰을 교체합니다.

  1. 57-0715 S 씰 1.25 X 1.522 X.187 SL 와이퍼 [1]. 참고: 립을 위로 향하게 하여 설치하십시오. 
  2. 57-0568 O링 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O링 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].

정적 씰을 검사하고 필요한 경우 교체합니다.

  1. 57-0551 O링 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O링 2-033 VITON [5].

프로브 팝업 실린더를 역순으로 조립합니다.

참고: 분해의 3 단계의 표시가 일직선이 되도록 에어 피스톤과 상단 실린더 캡의 방향을 확인하십시오.

2

실린더 캡을 실린더 본체에 고정하는 2개 스크루 [1]을 설치합니다.

팝업 프로브 실린더를 B축 캐스팅에 고정하는 4개 장착 볼트 [2]를 설치합니다.

BHCS [4] 두 개를 사용하여 프로브 트랩 박스 어셈블리 [3]을 설치합니다.

트랩 박스 뚜껑 링키지를 덮개에 부착하는 BHCS [5] 두 개를 제거합니다.  

덮개가 완전히 열린 상태에서 공기 공급부를 켜고 실린더를 몇 번에 걸쳐  확장/수축하여 작동을 확인합니다.

다음 단계를 위해 실린더를 확장된 상태로 둡니다.

3

참고: 링키지 베이스를 정렬하는 동안 손상을 방지하기 위해 팝업 실린더 로드의 노출된 부분 주변을 샵 타월로 감싸십시오. 

볼트 [1]과 플랫 와셔 [2]를 사용하여 트랩 상자 덮개 링키지 [3]을 팝업 실린더 로드 [4]의 상단에 부착합니다.

스핀들에 다이얼 인디케이터 [5] 마그네틱 베이스를 설치하여 Z축의 링키지 베이스 직선 가장자리 [6]을 표시합니다. 

직선 가장자리 [6]이 Z축 이동 NTE 0.003"(0.075 mm)과 평행할 때까지 링키지 베이스를 회전합니다. 

1" 오픈 렌치를 사용하여 팝업 실린더 로드를 회전하지 않도록 고정하고 장착 볼트 [7]을 조입니다.

장착 볼트를 조인 후 직선 가장자리 [6]의 정렬 상태를 확인합니다. 필요한 경우 정렬 단계를 반복합니다.   

4

팝업 프로브를 확장한 상태에서 BHCS [1] 두 개를 사용하여 링키지 어셈블리 [2]를 트랩 박스 덮개 [3]에 부착합니다. 지금은 볼트 [1]을 느슨한 상태로 둡니다.

팝업 프로브를 수축합니다.

프로브가 수축된 상태에서 링키지 장착 볼트 [1]이 슬롯에서 조금 자유롭게 움직이도록 합니다. 볼트가 슬롯의 주변에 고착된 경우 3단계에서 링키지 베이스의 정렬 상태를 확인합니다.

꼭 맞을 때까지 링키지 장착 볼트 [1]을 조금씩 조입니다.

팝업 프로브를 확장합니다.

링크 [2]의 이동을 관찰하면서 링키지 장착 볼트 [1]의 조임을 완료합니다. 링키지 메커니즘에 고착 부분이나 장력이 느껴지지 않아야 하며 손으로 링크와 덮개를 조금 이동할 수 있어야 합니다. 링키지가 고착되어 있으면 프로브 반복 정밀도 문제가 발생합니다.

참고: 고착이 발생한 경우 조정 시 박스를 실린더 본체에 고정하는 스크루 [4]를 사용할 수도 있습니다.

     

 

5

OTS 베이스 [2]에 OTS [1]을 설치하고 OTS 베이스 주위에 있는 6 개 세트스크루를 조입니다.

OTS 스타일러스를 정렬합니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

WIPS - 설치

팝업 프로브 실린더 - 테스트

1

CURRENT COMMANDS 페이지에서 DEVICES - MECHANISMS 탭으로 이동하고 F2 [1]을 눌러 공구 프로브를 확장/수축합니다. 

팝업 프로브 실린더와 트랩 박스 덮개의 작동을 관찰합니다.

검사 시스템을 보정하려면 아래 링크를 참조하십시오.

 

NGC - 프로브 보정