MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

Início da Assistência Procedimento como fazer EC-400/500 - CILINDRO DE SONDA POP-UP - SUBSTITUIÇÃO DE SELO
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

EC-400/500 - CILINDRO DE SONDA POP-UP - SUBSTITUIÇÃO DE SELO


EC-400/500 - CILINDRO DE SONDA POP-UP - SUBSTITUIÇÃO DE SELO

- Ir para secção - 1. Pré-requisito 2. Cilindro pop-up da ponta de prova - desmontagem (4 passos) 3. Cilindro pop-up da ponta de prova - conjunto (5 passos) 4. Cilindro pop-up da ponta de prova - teste (1 passo) Back to Top

Pré-requisito

Este procedimento explica como substituir os selos no cilindro de sonda pop-up EC-400/500. 

Os selos devem ser inspecionados e substituídos se:

  • O cilindro pop-up da sonda não se estende ou se retrai.
  • Há um vazamento de ar constante para fora da sonda retrair / estender a porta de escape solenoide quando a sonda é totalmente estendida ou totalmente retraída. 

Cilindro pop-up da ponta de prova - desmontagem

1

Na página comandos atuais navegar para os dispositivos - guia MECANISMOS e pressione F2 [1] para estender a sonda de ferramentas. 

2

Enquanto a sonda está na posição UP:

  • Solte os seis parafusos conjunto [1] na base do OTS [2] e remover o OTS.
  • Segure a haste de pistão de sonda [3] de torneamento / rotação com um 1" chave de extremidade aberta ao remover o parafuso de montagem [4] com a arroteira [5] que garante a ligação caixa armadilha e a base OTS [6] para a vara de pistão.  

Nota: O dano dos componentes internos do cilindro pop-up da sonda pode ocorrer se o parafuso de montagem [4] removido sem segurar a haste de pistão com o 1" chave de extremidade aberta.

3

  • Balance a ligação da caixa de armadilha [1] para fora do caminho e retire dois parafusos que protegem a montagem da caixa de armadilha sapateado até o topo do cilindro pop-up da sonda.
  • Retire a montagem da caixa de armadilha [3].
  • Vá para a página comandos atuais e pressione F2 para retrair o pistão da sonda pop-up.
  • Usando marcador permanente coloque a linha [4] para marcar a orientação do pistão da sonda [5] e o macho final do cilindro superior [6].   

4

Aviso: Desligue o fornecimento de ar da máquina e escorra o ar do sistema pneumático da máquina antes de realizar esta etapa. A parte superior do cilindro pop-up da sonda é pressurizada em todos os tempos quando a sonda é retraída.

 

  • Retire os (2) parafusos [2]. 
  • Retire os quatro parafusos de montagem [1] que protegem o cilindro de sonda pop-up para o veio B casting. NOTA: você pode deixar a sonda up / down linhas de ar e cabos de sensor conectado e trabalhar no cilindro, enquanto ele ainda na máquina para evitar mais desmontagem.
  • Retire o macho do cilindro superior [3]. Há um 57-0715 selo labial [5] instalado no sulco superior com o lábio voltado para cima que impede que os chips entrem no cilindro de ar e o 57-0568 o-ring [6] instalado em sulco inferior que é o selo de haste.
  • Retire o pistão da sonda [4]. Há um 57-0714 o-anel [7] instalado no sulco na parte inferior do pistão da sonda que é o selo de pistão.
  • Há também dois o-anéis estáticos: 57-0551 [8] e 57-2249 [9] que fornecem o selo entre o cilindro e o macho superior do cilindro.   

Cilindro pop-up da ponta de prova - conjunto

1

IMPORTANTE: Limpe cuidadosamente todos os componentes do cilindro da sonda antes de iniciar o processo de montagem. Quaisquer contaminantes deixados no interior do cilindro diminuirão a vida útil do cilindro e irão afectar a repetibilidade da sonda de ferramentas. Lubrifique ligeiramente as superfícies deslizantes e as características de localização [6] no pistão e a tampa do cilindro com a massa lubrificante de silicone. 

NOTA: É importante lubrificar os vedantes do anel vedante com  99-1793 MASSA LUBRIFICANTE DE SILICONE. A utilização de qualquer outra massa lubrificante pode provocar a falha do cilindro da sonda. Utilize uma quantidade liberal de massa lubrificante para lubrificar os vedantes dinâmicos e encher a ranhura com lubrificante. Utilize uma ligeira quantidade de massa lubrificante nos vedantes estáticos. 

Substitua todos os vedantes dinâmicos:

  1. 57-0715 VEDANTE S 1,25 X 1,522 X 0,187 SL LIMPADOR. [1]. NOTA: Instale com o lábio virado para cima. 
  2. 57-0568 ANEL DE VEDAÇÃO 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 ANEL DE VEDAÇÃO 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].

Inspecione os vedantes estáticos e substitua-os se necessário:

  1. 57-0551 ANEL DE VEDAÇÃO 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 ANEL DE VEDAÇÃO 2-033 VITON [5].

Monte o cilindro da sonda no sentido inverso .

NOTA: Certifique-se de que orienta o pistão de ar e a tampa superior do cilindro para que as marcas feitas no passo 3 da desmontagem fiquem alinhadas.

2

Instale dois parafusos [1] que apertem o macho do cilindro ao corpo do cilindro.

Instale quatro parafusos de montagem [2] que protegem o cilindro de sonda pop-up para o elenco do veio B.

Instale a montagem da caixa de armadilha de sonda [3] usando dois BHCS [4].

Retire os dois BHCS [5] que anexar a ligação do macho da caixa de armadilha para o macho.  

Com o macho totalmente aberta, ligue o fornecimento de ar e estender/retrair  o cilindro algumas vezes para verificar a operação.

Deixe o cilindro estendido para o próximo passo.

3

Nota: Envolva a toalha da loja em torno da parcela expor da haste pop-up do cilindro para evitar todo o dano ao alinhar a base do linkage. 

Anexar a ligação macho armadilha caixa [3] para o topo da haste do cilindro pop-up [4] com o parafuso [1] ea arrota plana [2].

Configuração de um indicador de discagem [5] base magnética no veio para indicar a borda reta [6] da base de ligação no veio Z. 

Gire a base de ligação até que a borda reta [6] seja paralela ao movimento do veio Z NTE 0,003" (0,075 mm). 

Segure a haste do cilindro pop-up de torneamento / rotação com 1" abrir chave inglesa e apertar o parafuso de montagem [7].

Verifique o alinhamento da borda reta [6] depois de apertar o parafuso de montagem. Repita as etapas de alinhamento, se necessário.   

4

Com a sonda pop-up estendida anexar a montagem de ligação [2] para o macho da caixa de armadilha [3] com os dois BHCS [1]. Deixe esses parafusos [1] soltos neste momento.

Retraia a sonda pop-up.

Com a sonda retraída certifique-se de que os parafusos de montagem de ligação [1] têm alguma livre circulação nas faixas horárias. Se os parafusos são ligados contra o perímetro do slot verificar o alinhamento da base de ligação na etapa 3.

Aperte os parafusos de montagem de ligação [1] em pequenos incrementos até se aconchegar.

Estender a sonda pop-up.

Termine de apertar os parafusos de montagem de ligação [1] ao observar o movimento nos links [2]. O mecanismo de ligação não deve ter qualquer ligação ou tensão e você deve ser capaz de mover as ligações e o macho uma pequena quantidade à mão. Ligação de encadernada causará problemas de repetibilidade da sonda.

Nota:Se a ligação ocorrer, os parafusos que afixam a caixa ao corpo do cilindro [4] também podem ser usados para ajuste.

     

 

5

Instale o OTS [1] na base ots [2] e aperte os seis conjuntos ao redor da base OTS.

Alinhar a caneta OTS. Consulte o link abaixo para mais informações.

WIPS - Montagem

Cilindro pop-up da ponta de prova - teste

1

Na página comandos atuais navegar para os dispositivos - guia MECANISMOS e pressione F2 [1] para estender / retrair a sonda de ferramentas. 

Observe o funcionamento do cilindro de sonda pop-up e o macho da caixa de armadilha.

Consulte o link abaixo para calibrar o sistema de sondagem.

 

Calibração da sonda OSI

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.