MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

服务主页 方法程序 EC-400/500 - 弹出式探针圆筒 - 密封件更换
Recently Updated Last updated: 06/14/2022

EC-400/500 - 弹出式探针圆筒 - 密封件更换


EC-400/500 - 弹出式探针圆筒 - 密封件更换

- 跳至部分 - 1. 先决条件 2. 弹出式探头缸 - 拆卸 (4 步骤) 3. 弹出式探头缸 - 拆卸 (5 步骤) 4. 弹出式探头气缸 - 测试 (1 步骤) Back to Top

先决条件

此过程说明如何更换 EC-400/500 弹出式探头缸中的密封件。 

在以下情况下,应检查和更换密封件:

  • 弹出式探头缸无法伸出或缩回。
  • 当探头完全伸出或完全缩回时,探头缩回/伸出电磁阀排气口存在持续的空气泄漏。 

弹出式探头缸 - 拆卸

1

在“当前命令”页上导航到“设备 - 装置”选项卡,然后按 F2 [1] 以伸出工具探头。 

2

当探头处于上向位置时:

  • 松开 OTS [2] 底部的六个固定螺栓 [1],然后拆下 OTS。
  • 用 1" 开口扳手握住探头活塞杆 [3] 以防止它转动,同时拆下将陷阱箱连杆和 OTS 底座 [6] 固定到活塞杆上的安装螺栓 [5] 和垫圈 [4]。  

注意: 如果拆下安装螺栓 [4] 时没有用 1" 开口扳手握住探头活塞杆,则弹出式探头缸内部部件可能会损坏。

3

  • 将陷阱箱连杆 [1] 摆动到移开位置,然后拆下将陷阱箱组件固定到弹出式探头缸顶部的两个螺栓。
  • 拆下陷阱箱组件 [3]。
  • 转到“当前命令”页面,然后按 F2 收回弹出式探头活塞。
  • 使用永久标记画线 [4] 以标记探头活塞 [5] 和上缸端盖 [6] 的方向。   

4

警告:在执行此步骤之前,断开机床的空气供应并排出机床气动系统中的空气。当探头缩回时,弹出式探头缸的上部会一直加压。

 

  • 拆下两颗螺钉 [2]。 
  • 拆下四个将弹出式探头缸固定到 B 轴铸件上的安装螺栓 [1]。注意:您可以保持探头“上/下”空气管路和传感器电缆的连接,在气缸仍在机床中时对其进行操作,以避免进一步拆卸组件。
  • 拆下上缸盖 [3]。方凹槽中装有一个 57-0715 唇形密封 [5],唇朝上,可防止切屑进入气缸,57-0568 o 型环 [6] 安装在下方凹槽中,即杆密封件。
  • 拉出探头活塞 [4]。探头活塞底部的凹槽中装有一个 57-0714 o 型环 [7],该凹槽是活塞密封件。
  • 还有两个静态 o 型环:57-0551 [8] 和 57-2249 [9],可以在气缸和上缸盖之间起到密封作用。   

弹出式探头缸 - 拆卸

1

重要: 在开始装配过程之前,彻底清洁弹出式探头缸的所有部件。在气缸内残留任何污染物都会缩短气缸的使用寿命,并影响工具探头的可重复性。用硅胶润滑脂轻轻润滑活塞和气缸盖上的滑动表面和定位功能 [6]。 

注意: 务必要使用 99-1793 硅胶润滑脂来润滑 o 型环密封件。使用任何其他润滑脂可能会导致弹出式探头缸发生故障。使用适量润滑脂润滑动态密封件,并用润滑脂填满凹槽。在静态密封件上使用少量润滑脂。

更换所有动态密封件:

  1. 57-0715 S SEAL 1.25 X 1.522 X .187 SL WIPER [1]。 注意: 安装时,唇部朝上。 
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2]。
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3]。

检查静态密封件,必要时进行更换:

  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4]。
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5]。

按相反的顺序组装弹出式探头缸。

注意: 确保调整空气活塞和上缸盖的方向,使其与拆卸步骤 3 中所做的标记对齐。

2

安装两个将气缸盖固定在气缸体上的螺钉 [1]。

安装四个将弹出式探头缸固定到 B 轴铸件上的安装螺栓 [2]。

使用两个 BHCS [4] 安装探头陷阱箱组件 [3]。

拆下将陷阱箱盖连杆连接到盖子上的两个 BHCS [5]。  

盖子完全打开后,打开空气供应,然后伸出/缩回气缸几次以验证操作。

保持气缸伸出以执行下一步。

3

注意: 将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。 

将陷阱箱盖连杆 [3] 连接到装有螺栓 [1] 和平垫圈 [2] 的弹出缸杆 [4] 的顶部。

在主轴上设置一个百分表 [5] 磁力座,以指示 Z 轴中连杆底座的直边 [6]。 

旋转连杆底座,直到直边 [6] 与 Z 轴运动 NTE 0.003"(0.075 毫米)平行。 

用 1" 开口扳手握住弹出式气缸杆,防止它转动,然后拧紧安装螺栓 [7]。

拧紧安装螺栓后,验证直边 [6] 的对齐情况。如果需要,请重复执行对齐步骤。   

4

在弹出式探头伸出时,使用两个 BHCS [1] 将连杆组件 [2] 连接到陷阱箱盖 [3]。此时松开这些螺栓 [1]。

缩回弹出式探头。

当探头缩回时,请确保连杆安装螺栓 [1] 可在插槽中进行一些自由移动。如果螺栓与槽的周长绑定,请检查步骤 3 中连杆底座的对齐情况。

慢慢施力拧紧连杆安装螺栓 [1],直到拧紧。

伸出弹出式探头。

在观察连杆 [2] 的移动情况时,拧紧连杆安装螺栓 [1]。连杆机构不应有任何约束力或张力,您应该能够手动稍微移动连杆和盖子。约束连杆将导致探头出现可重复使用问题。

注意:如果存在约束力,也可使用将箱子固定在气缸体 [4] 上的螺钉进行调整。

     

 

5

将 OTS [1] 安装到 OTS 底座 [2] 上,然后拧紧 OTS 底座周围的六个固定螺钉。

对齐 OTS 测头。有关详细信息,请参阅下面的链接。

WIPS - 安装

弹出式探头气缸 - 测试

1

在“当前命令”页上导航到“设备 - 装置”选项卡,然后按 F2 [1] 以伸出/缩回工具探头。 

观察弹出式探头缸和陷阱箱盖的操作。

请参阅下面的链接以校准探测系统。

 

NGC - 探针校准