MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC-400/500 - CILINDRU PALPATOR POP-UP - ÎNLOCUIRE GARNITURĂ
Recently Updated Last updated: 06/14/2022

EC-400/500 - CILINDRU PALPATOR POP-UP - ÎNLOCUIRE GARNITURĂ


EC-400/500 - CILINDRU PALPATOR POP-UP - ÎNLOCUIRE GARNITURĂ

- Salt la secțiune - 1. Condiţii obligatorii 2. Cilindru pop-up al palpatorului - Dezasamblare (4 pași) 3. Cilindru pop-up al palpatorului - Asamblare (5 pași) 4. Cilindru pop-up palpator - Test (1 pas) Back to Top

Condiţii obligatorii

Această procedură explică modul de înlocuire a garniturilor în cilindrul pop-up al palpatorului EC-400/500. 

Garniturile trebuie inspectate și înlocuite dacă:

  • Cilindrul pop-up al palpatorului nu se extinde sau se retrage.
  • Există o scurgere constantă de aer din portul de evacuare al solenoidului de retragere/extindere al palpatorului, când palpatorul este complet extins sau complet retras. 

Cilindru pop-up al palpatorului - Dezasamblare

1

Pe pagina COMENZI CURENTE, navigați la fila DISPOZITIVE - MECANISME și apăsați F2 [1] pentru a extinde palpatorul sculelor. 

2

În timp ce palpatorul este în poziţia SUS:

  • Slăbiţi cele şase şuruburi de reglaj [1] la baza OTS [2] şi scoateţi OTS.
  • Țineți tija pistonului palpatorului [3] pentru a nu se roti, folosind o cheie simplă de 1", în timp ce scoateţi şurubul de montaj [4] cu șaiba [5] care fixează legătura către cutia trapei și baza OTS [6] la tija pistonului.  

NOTĂ: deteriorarea componentelor interne ale cilindrului pop-up al palpatorului poate surveni dacă bolțul de montare [4] a fost scos fără a se ține tija pistonului cu o cheie simplă de 1".

3

  • Pivotați legătura către cutia trapei [1] îndepărtând-o din drum şi scoateţi cele două şuruburi care fixează ansamblul cutiei trapei în partea superioară a cilindrului pop-up al palpatorului.
  • Scoateţi ansamblul cutiei trapei [3].
  • Accesați pagina COMENZI CURENTE și apăsați F2 pentru a retrage pistonul palpatorului pop-up.
  • Folosind un marker permanent, trasați linia [4] pentru a marca orientarea pistonului palpatorului [5] și capacul cilindrului superior [6].   

4

AVERTISMENT: Deconectați alimentarea cu aer de la mașină și evacuați aerul din sistemul pneumatic al mașinii înainte de a efectua acest pas. Partea superioară a cilindrului pop-up al palpatorului este presurizată în permanență atunci când palpatorul este retras.

 

  • Scoateți cele două șuruburi [2] 
  • Scoateți cele patru bolțuri de montare [1] care fixează cilindrul pop-up al palpatorului la carcasa axei B. NOTĂ: puteți lăsa liniile de aer SUS/JOS ale palpatorului și cablurile senzorului conectate și să lucrați la cilindru în timp ce acesta se află încă în mașină pentru a evita dezasamblarea ulterioară.
  • Scoateți capacul superior al cilindrului [3]. Există o garnitură 57-0715 [5] instalată în canelura superioară cu buza orientată în sus, care împiedică pătrunderea aşchiilor în cilindrul de aer şi un oring 57-0568 [6] instalat în canelura inferioară, care este garnitura tijei.
  • Scoateți pistonul palpatorului [4]. Există un oring 57-0714 [7] instalat în canelura din partea inferioară a pistonului palpatorului, care este garnitura pistonului.
  • Există, de asemenea, două oringuri statice: 57-0551 [8] și 57-2249 [9] care asigură etanșarea între cilindru și capacul superior al cilindrului.   

Cilindru pop-up al palpatorului - Asamblare

1

IMPORTANT: curățați temeinic toate componentele cilindrului pop-up al palpatorului, înainte de a începe procesul de asamblare. Orice contaminanți rămași în interiorul cilindrului vor reduce durata de viață a cilindrului și vor afecta repetabilitatea palpării sculelor. Aplicați un strat subțire de unsoare pe suprafeţele glisante şi pe caracteristicile de localizare [6] de pe piston şi aplicați vaselină siliconică pe capacul cilindrului. 

NOTĂ: este important să lubrifiați garniturile oring cu VASELINĂ SILICONICĂ  99-1793. Utilizarea oricărei alte unsori poate cauza defectarea cilindrului pop-up al palpatorului. Utilizaţi o cantitate generoasă de vaselină pentru lubrifierea garniturilor dinamice și umpleți canelura cu vaselină. Utilizaţi o cantitate mică de vaselină pe garniturile statice. 

Înlocuiţi toate garniturile dinamice:

    GARNITURĂ S
  1. 57-0715  1,25 X 1,522 X 0,187 SL ȘTERGĂTOR [1]. NOTĂ: instalaţi cu buza orientată în sus. 
  2. 57-0568 ORING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 ORING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].

Inspectaţi garniturile statice şi înlocuiţi-le dacă este necesar:

  1. 57-0551 ORING 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 ORING 2-033 VITON [5].

Asamblați cilindrul pop-up al palpatorului în ordine inversă .

NOTĂ: asigurați-vă că ați orientat pistonul de aer și capacul superior al cilindrului astfel încât marcajele efectuate la pasul 3 al dezasamblării să se alinieze.

2

Montați două șuruburi [1] care fixează capacul cilindrului pe corpul cilindrului.

Instalați cele patru bolțuri de montare [2] care fixează cilindrul pop-up al palpatorului la carcasa axei B.

Instalați ansamblul cutiei trapei palpatorului [3] folosind două BHCS [4].

Scoateți cele două BHCS [5] care atașează legătura capacului cutiei trapei la capac.  

Cu capacul complet deschis, porniţi alimentarea cu aer şi extindeţi/retrageţi  cilindrul de câteva ori pentru a verifica funcţionarea.

Lăsaţi cilindrul extins pentru următorul pas.

3

NOTĂ: înfășurați prosopul din atelier în jurul porțiunii expuse a tijei cilindrului pop-up pentru a evita orice deteriorare în timp ce aliniați baza de legare. 

Atașați legătura capacului cutiei trapei [3] la partea superioară a tijei cilindrului pop-up [4] cu bolțul [1] și șaiba plată [2].

Configurați o bază magnetică cu ceas comparator [5] pe arborele principal, pentru a indica muchia dreaptă [6] a bazei de legare din axa Z. 

Rotiţi baza de legătură până când muchia dreaptă [6] este paralelă cu mişcarea axei Z NTE 0,003" (0,075 mm). 

Țineți tija cilindrului pop-up pentru a nu se roti, folosind o cheie simplă de 1" și strângeţi şurubul de montaj [7].

Verificaţi alinierea muchiei drepte [6] după strângerea şurubului de montaj. Repetați pașii de aliniere, dacă este necesar.   

4

Cu palpatorul pop-up extins, atașați ansamblul de legare [2] la capacul cutiei trapei [3] folosind cele două BHCS [1]. Lăsați șuruburile [1] slăbite în acest moment.

Retrageți palpatorul pop-up.

Cu palpatorul retractat, asiguraţi-vă că şuruburile de montaj ale legăturii [1] au o mişcare liberă în fante. Dacă șuruburile sunt fixate în contact cu perimetrul fantei, verificați alinierea bazei de legătură la pasul 3.

Strângeți bolțurile de montare ale legăturii [1] în trepte mici până la îmbinare.

Extindeți palpatorul pop-up.

Terminați strângerea șuruburilor de montare ale legăturii [1] în timp ce observați mișcarea legăturilor [2]. Mecanismul de legare nu trebuie să aibă nicio conectare sau tensiune și trebuie să puteți deplasa legăturile și capacul pe o distanță mică, manual. Legătura de cuplare va cauza probleme de repetabilitate a palpatorului.

NOTĂ: dacă apar conectări, șuruburile care fixează cutia pe corpul cilindrului [4] poate fi, la rândul său, utilizată pentru reglare.

     

 

5

Instalaţi OTS [1] pe baza OTS [2] şi strângeţi cele şase şuruburi de fixare în jurul bazei OTS.

Aliniaţi vârful OTS. Consultaţi link-ul de mai jos pentru mai multe informaţii.

WIPS - Instalare

Cilindru pop-up palpator - Test

1

Pe pagina COMENZI CURENTE, navigați la fila DISPOZITIVE - MECANISME și apăsați F2 [1] pentru a extinde/retrage palpatorul sculelor. 

Observați funcționarea cilindrului pop-up al palpatorului și capacul cutiei trapei.

Consultaţi link-ul de mai jos pentru a calibra sistemul de palpare.

 

NGC - Calibrare palpator
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.