Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-400/500 - IZVLEČNI VALJ TIPALA - ZAMENJAVA TESNIL
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

EC-400/500 - IZVLEČNI VALJ TIPALA - ZAMENJAVA TESNIL


EC-400/500 - IZVLEČNI VALJ TIPALA - ZAMENJAVA TESNIL

- Skok na razdelek - 1. Predpogoji 2. Izvlečni valj tipala - demontaža (4 koraki) 3. Izvlečni valj tipala - montaža (5 koraki) 4. Izvlečni valj tipala - preizkus (1 korak) Back to Top

Predpogoji

Ta postopek razlaga, kako zamenjati tesnila v izvlečnem valju tipala EC-400/500. 

Tesnila je treba pregledati in zamenjati, če:

  • Izvlečni valj tipala se ne izvleče ali pospravi.
  • Ko pospravite/izvlečete tipalo nenehno uhaja zrak iz selenoidne izpušne odprtine, ko je tipalo v celoti iztegnjeno ali v celoti pospravljeno. 

Izvlečni valj tipala - demontaža

1

Na strani TRENUTNI UKAZI se pomaknite do zavihka NAPRAVE - MEHANIZMI in pritisnite F2 [1] za razširitev tipala za orodje. 

2

Ko je tipalo v položaju NAVZGOR (UP):

  • Odvijte šest nastavitvenih vijakov [1] na dnu OTS [2] in odstranite OTS.
  • Držite drog bat tipala [3] z 1" odprtim ključem, da se ne vrti, medtem ko odstranite pritrdilni vijak [4] s podložko [5], ki zadrži povezavo lovilnika in os OTS [6] na drog bata.  

OPOMBA: Če se pritrdilni vijak [4] odstrani, ne da bi drog bata držali z 1" odprtim ključem, lahko pride do poškodb notranjih sestavnih delov tipala.

3

  • Zasukajte povezavo lovilnika [1] vstran in odstranite dva vijaka, ki držita sklop lovilnika na vrh izvlečnega valja tipala.
  • Odstranite sklop lovilnika [3].
  • Pojdite na stran TRENUTNI UKAZI in pritisnite F2, da izvlečete izvlečni bat tipala.
  • S trajnim označevalcem postavite črto [4] za označitev orientacije bata tipala [5] in zgornjega pokrova valja [6].   

4

OPOZORILO: Pred izvedbo tega koraka odklopite dovod zraka iz stroja in izpustite zrak iz pnevmatskega sistema. Ko se tipalo uvleče, je zgornji del izvlečnega valja tipala vedno pod pritiskom.

 

  • Odstranite dva vijaka [2]. 
  • Odstranite štiri pritrdilne vijake [1], ki pritrdijo izvlečni valj tipala na ulitek B-osi. OPOMBA: zračne vode UP/DOWN in kable senzorja tipala lahko pustite povezane in delate na valju, ko je še vedno v stroju, da se izognete nadaljnji demontaži.
  • Odstranite zgornji pokrov valja [3]. V zgornji utor je nameščeno tesnilo 57-0715 [5], pri čemer je dulec obrnjen navzgor, kar preprečuje, da bi odrezki vstopili v zračni valj in o-obroček 57-0568 [6], nameščen v spodnji utor, ki je tesnilo droga.
  • Izvlecite bat tipala [4]. O-obroček 57-0714 [7] je nameščen v utor na dnu bata tipala, ki je tesnilo bata.
  • Na voljo sta tudi dva statična o-obročka: 57-0551 [8] in 57-2249 [9], ki zagotavljata tesnjenje med valjem in zgornjim pokrovom valja.   

Izvlečni valj tipala - montaža

1

POMEMBNO: Preden začnete postopek montaže, temeljito očistite vse sestavne dele izvlečnega valja tipala. Vsi onesnaževalci, ki ostanejo v valju, zmanjšajo življenjsko dobo valja in vplivajo na ponovljivost merjenja orodja. Rahlo namažite drsne površine in funkcije [6] na batu in pokrovčku valja s silikonsko mastjo. 

OPOMBA: Pomembno je, da tesnila o-obroča namažete s SILIKONSKO MASTJO 99-1793. Uporaba katere koli druge maščobe lahko povzroči okvaro izvlečnega valja. Za mazanje dinamičnih tesnil uporabite poljubno količino maščobe in utor napolnite z maščobo. Na statičnih tesnilih uporabite manjšo količino maščobe. 

Zamenjajte vsa dinamična tesnila:

  1. 57-0715 S TESNILO 1,25 X 1,522 X.187 SL BRISALEC [1]. OPOMBA: Namestite z dulcem, usmerjenim navzgor. 
  2. 57-0568 O-OBROČ 2-218 BUNA PODPORNIK A 90 [2].
  3. 57-0714 O-OBROČ 2-325 BUNA PODPORNIK A 50 [3].

Preglejte statična tesnila in jih po potrebi zamenjajte:

  1. 57-0551 O-OBROČ 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-OBROČ 2-033 VITON [5].

Sestavite izvlečni valj tipala v obratnem vrstnem redu.

OPOMBA: Prepričajte se, da usmerite zračni bat in zgornji pokrov valja, tako da oznake, narejene v 3. koraku kažejo navzgor.

2

Namestite dva vijaka [1], ki pritrdijo pokrov valja na telo valja.

Namestite štiri pritrdilne vijake [2], ki pritrdijo izvlečni valj tipala na ulitek B-osi.

Namestite sklop lovilnika tipala [3] z dvema BHCS [4].

Odstranite dva BHCS [5], ki povezujeta pokrov lovilnika in pokrov.  

Ko je pokrov popolnoma odprt, vklopite dovod zraka in izvlecite/pospravite  valj, da preverite delovanje.

Valj pustite v izvlečenem stanju za naslednji korak.

3

OPOMBA: Brisačo zavijte okoli izpostavljenega dela izvlečnega droga valja, da se izognete poškodbam, ko poravnavate dno povezave. 

Pritrdite povezavo pokrova lovilnika [3] na zgornji del izvlečnega droga valja [4] z vijakom [1] in plosko podložko [2].

Na vreteno namestite magnetno osnovo številčnice [5], da nakažete raven rob [6] osnove povezave na Z-osi. 

Zavrtite podlago za pritrditev, dokler ni ravni rob [6] vzporeden z gibanjem Z-osi NTE 0,003" (0,075 mm). 

Zadržite drog izvlečnega valja, da se ne vrti z 1" odprtim ključem in privijte pritrdilni vijak [7].

Po zategovanju pritrdilnega vijaka preverite poravnavo ravnega roba [6]. Po potrebi ponovite korake poravnave.   

4

Z raztegnjenim izvlečnim tipalom pritrdite sklop povezave [2] na pokrov lovilnika [3] z dvema BHCS [1]. Tokrat pustite te vijake [1] ohlapne.

Zložite izvlečno tipalo.

Z izvlečenim tipalom se prepričajte, da imajo vijaki za pritrditev povezave [1] nekaj prostega gibanja v režah. Če so vijaki priviti glede na obod reže, preverite poravnavo povezave v 3. koraku.

Vijake za pritrditev povezave [1] privijte z majhnimi koraki, dokler se ne zaskoči.

Raztegnite izvlečno tipalo.

Dokončajte zategovanje vijakov za pritrditev vpenjalnega droga [1], pri tem pa opazujte gibanje v povezavah [2]. V mehanizmu za povezovanje ne sme biti nobenih vezi ali napetosti, povezave in pokrov bi morali uspeti premakniti z roko. Prepletena povezava bo povzročila ponavljajoče težave s tipalom.

OPOMBA: Če pride do prepletanja, se lahko za prilagoditev lovilnika uporabljajo tudi vijaki za pritrditev na telo valja [4].

     

 

5

Namestite OTS [1] na podlago OTS [2] in zategnite šest nastavitvenih vijakov okrog podnožja OTS.

Poravnajte tipalo OTS. Več informacij najdete na spodnji povezavi.

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS) – Namestitev

Izvlečni valj tipala - preizkus

1

Na strani TRENUTNI UKAZI se pomaknite do zavihka NAPRAVE - MEHANIZMI in pritisnite F2 [1], da raztegnete/zložite tipala orodja. 

Upoštevajte delovanje izvlečnega valja tipala in pokrova lovilnika.

Za kalibracijo sistema merjenja glejte spodnjo povezavo.

 

NGC - Kalibriranje sonde

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.