MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Robot Package 1 - Lathe - Installation - AD0494

Service hjem Fremgangsmåter Haas robotpakke-1 – Dreiebenk – Installasjon – AD0494

Haas robotpakke-1 – Dreiebenk – Installasjon – AD0494

– Gå til avsnitt – Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Haas robotpakke-7 kg – Dreiebenk – Installasjon


AD0494

Revisjon B – 01/2026

Introduction

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer Haas robotarmpakke-7 kg.

Merk: Haas-designede arbeidsceller som består av en CNC-maskin og en robot er evaluert for samsvar med CE-krav. Endringer eller variasjoner i Haas-celledesignen skal evalueres for samsvar med gjeldende standarder og er brukerens/integratorens ansvar.

Maskin krav:

  • 100.21.000.1120 -versjon eller nyere
  • ST-10/15/20/25 og DS-20Y/25Y Reboot-metallplater (flat front)
  • Haas automatisk dør (se maskinkrav for CAN automatisk dør)
  • FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT TOUCH LCD (RJH-XL)
  • RJH-XL Robot  - oppgraderingssett  -  Denne prosedyren vil vise deg hvordan du oppgraderer roboten installert med RJH-T-enheten for å fungere med RJH-XL-enheten.
  • I/U-kort oppdatert til 34-349xB eller senere
  • I/O-KRETSKORT HENGSLET DØR. 93-1000297 I/O-DØRENHET HENGSLET

Merknad: Hvis maskinen har delfangeralternativet installert. Fangebrettet vil forstyrre roboten og må fjernes. En tilpasset metallplate må lages for å dekke og forsegle åpningen.

Fikserings-/Forankringskrav

  • Haas robotpakke-7 kg er konfigurert og solgt av Haas med en sokkel / et bord som er tilstrekkelig stabil(t) når brukt i henhold til Haas definerte delstørrelses- og vektgrenser. 

Haas robotpakken inkluderer følgende komponenter:

  • 30-13007    Robotpakke-7 kg gjerdesett (gjerder med port for å lukke inne operatørstasjonen)
  • 32-0911      Portsperre
  • 32-8581B    Ekstern E-stoppenhet (inkluderer hylster og 25' fots kabel for fjernbetjent håndratt)
  • 32-8580A   HRP-7 kg elektrisk grensesnittboksenhet (inkluderer robotsignaler og strømkabler)

 Merknad: Delene ovenfor kan endres, og det vil være noe variasjon avhengig av byggedatoen. 

Haas robotpakken trenger følgende komponenter for å ettermonteres på en Haas-maskin:

DELNUMMER BESKRIVELSE
93-1001031 - HRP beordret parameter Robot Magic-kode
93-1000997 – Frontautomatisering, kun sikkerhetsparameter Robot-sikkerhetsparameter for dør foran

93-1000976 - INSTALL KIT HRP-1 ST-10/28 NOT CE

eller

93-1000906 - INSTALL KIT HRP-1 ST-10/15 CE

eller

93-1000907 - INSTALL KIT HRP-1 ST-20/25/28 CE

ST-10/15/20/25/28- og DS-20Y/25Y HRP-1-installasjonssett

eller

CE ST-10/15 HRP-1 installasjonssett

eller

CE ST-20/25/28- og DS-20Y/25Y HRP-1-installasjonssett

Én av disse robotsikkerhetsenhetene:

93-1000894   HRP-1 SIKKERHETSGJERDE VMC/ST

08-1897   Laserområdeskannersett 

08-1899   Flersidig lysgardin HRP-sett

Robotsikkerhetsenhet

 Viktig: HE-maskiner med en automatisk dør som bestilles med en robot eller APL, kommer ikke med en kantsensor fordi disse automatiseringsalternativene kommer med et gjerde. Hvis maskinen skal kjøres uten automatiseringsalternativet som har gjerdet, må du bestille og installere en kantsensor for maskinen. Referer til de aktuelle kantsensorprosedyrene for riktig delenummer for å bestille:

  • Kantsensorinstallasjon for fres
  • Kantsensorinstallasjon for dreiebenk

Lathe Setup

1

Fjern det automatiske dør-dekselet [1].

2

ST-20/25 og DS-20Y/25Y:

For maskiner med bryterbraketthullene på takpanelet. Installer bryterbraketten til høyre for hullene [1] for ST-20/25 og DS-20Y/25Y.

3

MERKNAD: Kontroller maskin for bryterbraketthullene i øvre venstre hjørne av takpanelet før boring. 

For maskiner uten bryterbraketthullene på takpanelet. Bruk den med følgende bore føreren [1] til å bore monteringshullene for DOOR FULLY OPEN -status-bryteren.

Rett inn det øverste hullet på toppen av øvelses føreren som er merket med ett spor [2] med det autodoor dekselet til venstre for den automatiske dør motoren, og fest det med BHCS.

ST-10/15:

  • Bor de to Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshullene gjennom hullene i boreføreren som er merket med ett spor [3].

ST-20/25 og DS-20Y/25Y:

  • Bor de to Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshullene gjennom hullene i boreføreren som er merket med to spor på begge sider [4].

Bruk de medfølgende selvinnergjengende skruene til å installere DOOR FULLY OPEN -bryterenheten [5] og DOOR FULLY OPEN -utløserflagget [6].

4

Koble til DØR HELT ÅPEN som merket:

  • BLK <COM> til den øverste terminalen [1].
  • RED <NO> til den midterste terminalen [2].

Før kabelen inn i kontrollskapet som vist på bildet.

MERKNAD: Sørg for å installere den medfølgende magnetiske klemmen [3] og kabelklemmer [4] for å holde kabelen klar av den bevegelige automatisk dørmotoren [5].

Koble den andre enden av kabelen til SIO P27 RRI Dør åpen-inngangen.

Monter deksel på auto-døren.

5

Fjern verktøy skuff braketten som er festet til undersiden av anheng.

ST-10/15:

  • Sett bore føreren [1] mot frontpanelet, 8 tommer (203 mm) bort fra høyre hjørne av skapet.

ST-20/25 og DS-20Y/25Y:

  • Sett bore føreren [1] mot frontpanelet, 17,75 tommer (450mm) bort fra høyre hjørne av skapet.

Bor de fire Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshull gjennom bore førings hullene [2] som er merket med to spor.

Fjern borføringen og fest verktøybrettet [3] til frontpanelet med fire selvinnergjengende skruer [4].  

6

  • APL fjær-avskyveren er laget med et skaft for å passe enten en 25 mm eller 1" verktøyholder
  • Dette verktøyet må ta opp en verktøyholder på revolveren
  • Hvis maskinen er en ST-10/15, trenger du to tomme verktøyholdere for å gi nok plass til griperen
  • Programmer de følgende trinnene til begynnelsen av ethvert program for å sikre at delen sitter riktig i chucken:
    • Plasser fjær-avskyveren foran delen
    • Flytt Z-aksen for å komprimere fjæren omtrent 0,50 tommer eller 12,7 mm
    • Åpne chucken med en dveling på ett sekund
    • Lukk chucken med en dveling på ett sekund
    • Trekk revolveren tilbake til den tryggest mulige posisjonen

Merknad: Delenummeret for fjæravskyveren er: 

  • 30-12642 SPRING PUSHER APL.  25 mm eller 1,0" holder selges separat.

Robot Lifting

Bruk denne informasjonen for å løfte/flytte robotpakke 7 kg.

Robot Installation

1

 Merk: Flytt de aktuelle delene til den alternative siden for å matche konfigurasjonen etter behov.

Fjern regulatoren fra robotstativet.

Fjern deler-malen.

Fjern bordet for deler-malen.

Fjern kilene for deler-bordet.

2

Fjern maskinvaren for robotforsendelsesbraketten og skyv den bort fra armen.

Installer robotmonteringen.

Fjern roboten fra forsendelsesplasseringen og installer roboten til robotmonteringen med kabelkontakten bak på stativet.

 Merk: Ikke bruk forsendelsesmaskinvaren på nytt. 

Fjern robotløftebrakettene og maskinvaren etter at roboten er installert.

3

 Merk: Flytt de aktuelle delene til den alternative siden for å matche konfigurasjonen etter behov.

Installer regulatoren til robotstativet.

Installer kilene for deler-bordet.

Installer bordet for deler-malen.

Installer deler-malen.

4

Mål disse dimensjonene fra maskinskjørtet til sidepanelene på robotbordet.

 Merk: Følgende dimensjoner er anbefalte avstander. Posisjonen kan variere avhengig av brukerens applikasjon.

Bruk målene nedenfor for å finne bord.

Installer nivelleringsputene og hev nivelleringsskruene til hjulene er av gulvet.

Utjevn bordet med et boblevater.

Dimensjonsnummer ST-10/15 ST-20/25
1 (Bord til fronten av maskinen) 5,0 tommer (127,0 mm) 10,5 tommer (266,7 mm)
2 (Bord på venstre side av maskinen) 9,0 tommer (228,6 mm) 10,0 tommer (254,0 mm)

5

Slå lufttilførselen til maskinen AV.

Inne i CALM-kabinettet [1], fjern en NPT-plugg fra én av CALM-manifoldportene

Før luftkretsen fra venstre side av regulatoren [2] til CALM-kabinettet og installer skyveenheten for å koble til beslaget.

Før luftkretsen fra høyre side av regulatoren [3] til Luft 2-porten [4] på roboten og installer skyv-for-å-koble-til beslaget.

Slå lufttilførselen til maskinen PÅ.

Angi regulatoren til lufttrykket som kreves for applikasjonen din. Jo høyere trykket er, desto større klemmekraft. Nedenfor er lufttrykksområdene for de enkle og doble griperne for HRP-1.

  • Lufttrykksområde for enkelgriper – (44,0–100,0 psi)
  • Lufttrykksområde for dobbeltgriper – (14,5–87,0 psi)

Drawer Cart Installation

Slik installerer du HRP-7 kg-skuffevognen. Følg prosedyren nedenfor for installasjon.

HRP-7 kg – Skuffevogn – Installasjon

Robot Electrical - Installation

 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Før du kobler linjeledninger til CNC-en:

  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.

Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:

  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.

Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.

 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.

Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.

Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.

1

Monteringsplassering for robotgrensesnitt på ST

Robotens elektriske grensesnittboks har magnetiske monteringer som skal festes til maskinens metallplater.

Monter robotens elektriske grensesnittboks [1] som vist på bildet.

Før robotens elektriske grensesnittkabler [2] gjennom bunnen av det elektriske kabinettet.

Utfør følgende trinn for å koble roboten til Haas-maskinen på nytt.

Hovedtransformator

  • Koble kabel [1] P/N 33-8570  til hovedtransformatoren ved å følge etikettene til terminalene  77 og 78,  koble jordingssløyfeterminalen til chassis.

Merk: Noen kabler må kanskje omorganiseres eller dobles opp i én port. 

I/O-kretskort og Maincon-kretskort

Kabel P/N 33-8561C har flere tilkoblinger:

  • Koble terminalblokktilkoblingene på E-STOPPtil SIO-kretskort TB-1B (se diagram)[2].
  • Verifiser at jumperen er installert på SIO-kretskortet på JP1
  • Koble terminalblokktilkoblingene i oppsettmodus til SIO-kretskort  TB-3B  (se diagram)[2].
  • Koble kabelen merket  P1 SIO  til SIO-kretskortet ved  P1 [3].
  • Koble RJ-45 -kabelen [4] for Ethernet til USB-adapter [5]  (P/N 33-0636).  Koble  USB-kontakten  til  Maincon-kretskortet J8s  øvre port (se diagram).  Legg til et ferrittfilter  64-1252  til USB-adapteren.
  • Monter 24 V DC-strømforsyningen[11] på venstre side av kontrollkabinettet og plugg inn i kontakten merket med 24 V PS på kabel 33-8561C. Koble kabel 33-1910A[10] til 24VDC-strømforsyning[11] og koble  P3 på PSUP PCB.
  • Plugg brukerreléene inn  K9 og K10. (se diagram)[12].

Merk: Hvis maskinen har en  Regen-vektorstyring, koble fra kabel 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 fra P1 SIO og koble den til kontakten FILTER OV FAULT. Hvis maskinen ikke har en Regen-vektorstyring, ikke plugg noe inn i kontakten FILTER OV FEIL.

SKBIF til fjernbetjent håndratt

  • Koble RJ12-kabelen  33-8550C[6] fra den eksterne E-stoppboksen til kabelen 33-0713 og plugg inn i SKIBF-kretskortets P9.
  • Fjern jumperne JP2 og JP3 på SKBIF fra den horisontale posisjonen og sett dem tilbake i den vertikale posisjonen.
  • Plugg RJH-XL-kabelen inn i holderen.

 Advarsel: Ved ikke å sette jumperne i vertikal posisjon, deaktiveres E-STOPP-funksjonaliteten på RJH-XL og maskinen anses som usikker. Jumpere MÅ settes inn vertikalt.

Robots elektriske boks til robotkontroll

  • Koble til robotkontrollsignalkablene [7]  D/N 33-8590A  til robotens elektriske grensesnittboks.  Legg til et ferrittfilter  64-1252  til RJ-45-kabelen.

 VIKTIG: Når du kobler til robotkontrollsignalkabelen [7], må du sørge for å stille inn M12-kontaktens hunnspor med M12-kontaktens hannnøkkel for å forhindre feiljustering som kan føre til skadede pinner. 

Robotstrøm

  • Koble 230 VAC-strømkabelen [8] P/N 33-8530 til robotens elektriske grensesnittboks.

Robotsikkerhetsenhet 

  • Koble robotsikkerhetsenhetskabelen [9] fra den elektriske grensesnittboksen til robotsikkerhetsenheten – enten lysgardin, sperregjerde, områdeskanner.  For mer informasjon om sikkerhetsenheter, referer til avsnittet Robotsikkerhetsenhet nedenfor. 

Robot Safety Device

VIKTIG: IKKE BRUK ROBOTEN FØR DU HAR RIKTIG KONFIGURERT OG TESTET DRIFTEN AV SIKKERHETSENHETEN.

Lysgardin:

Cobot-pakker leveres med lysegardinsender og -mottaker som standard sikkerhetsenhet. Følg prosedyren nedenfor for installasjon av lysgardin: 

Installasjon av lysgardin

MERKNAD: Hvis områdeskanneren eller HC10-maskin klar-sett ble bestilt, vil det også være en 1M lysgardinmottaker og -sender. Disse kommer med alle Coboter. 

Robotgjerde:

Hvis maskinen kom utstyrt med gjerdealternativet, må robotgjerdet og dørblokkeringsenheten installeres på maskinen. Følg prosedyren nedenfor for installasjon:

Installasjon av robotgjerde

Når gjerdet er installert, installer deretter gjerdepanelet mellom maskinen og robotgjerdet.

Områdeskanner:

Hvis maskinen kom utstyrt med områdeskanneralternativet, må områdeskanneren installeres og konfigureres til plassen. Følg prosedyren nedenfor for installasjon: 

Installasjon av områdeskanner

First Power-UP

1

Finn modusbryteren på kontrollerens operatørpanel. Bruk nøkkelen som er hentet i forrige trinn, og bytt til automatisk modus[1].

Sørg for at [E-STOP]-knappen[2] ikke er trykket inn.

Slå på robotkontrollboksen ved å rotere bryteren med klokken til På[3].

2

Slå på Haas CNC.

Nullreturner alle akser.

Sett inn USB-servicenøkkelen.  Gå inn i Servicemodus.

Gå til Parametere> Fabrikk-fanen.  Endre følgende:

  • 1278 [1278:] Robot klar E-stopp aktivert til SANN
  • 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE til LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Aktiver frontdør helt åpen-bryter til SANN

Merknad: Maskiner med programvareversjon 100.20.000.1010 eller høyere må endre følgende parameter:

  • 2192 [:] Terskel for lysgardinutløser til 0

Trykk på[SETTING]

Still inn innstillingene:

  • 372 Delelastertype til 3: Robot.
  • 376 Lysgardin aktivert til På

 

3

Trykk[CURRENT COMMANDS] .

Gå til Enheter>Robot>Jogging -fanen. Endre følgende:

  • Maksimal jogghastighet til 7,9 tommer/sek

Gå til Oppsett -fanen. Endre følgende:

  • Maksimal robothastighet til 157 tommer/sek 3988 mm/sek). 
  • Nettomasse for griper – Angi nettomassen for griperen. Referer til layouttegningene på nettstedet vårt (ENKELT GRIPER LAYOUT-TEGNING eller DOBBELT GRIPPER LAYOUT-TEGNING) for å få riktig verdi for denne innstillingen.

    Advarsel: Feil innstilling av denne verdien kan føre til at robotarmen ikke beveger seg riktig.

  • Antall gripere til antall gripere.
  • Utdata for rå griperklemme til 4.
  • Utdata for rå griperløsning  til 3.
  • Rå griper klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griper klemmetype til OD/ID.
  • Utdata for finish griperklemme til 2.
  • Utdata for finish griperløsning til 1.
  • Finish griper Klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griper klemmetype til  OD/ID.

4

Trykk[CURRENT COMMANDS] .

Gå til  Enheter>Robot>Oppsett-fanen[1].

Trykk[E-Stop] .

Trykk på [F1] for å koble til roboten[2].

Første gang du kobler en robot til en maskin, vil et vindu for robotaktivering dukke opp. Dette popup-vinduet viser programvareversjonen av maskinen[3], MAC-adressen til roboten[4] og den maskingenererte koden[5] som brukes til maskintidsutvidelse på portalen.

For å aktivere roboten, angi F-number[6] og Opplåsningskode[7].

F-nummeret finnes på robot-ID-merket som er på kontrollpaneldøren eller på robotarmen.

Opplåsingskoden genereres etter å ha fullført robotinstallasjonen på  Haas Business Center.

 Merk: Maskinen må aktiveres før roboten aktiveres. Følg prosedyren Maskinaktivering / tidsforlengelse – NGC .

For aktivering av service. I servicemodus, trykk på [INSERT] for å koble til roboten. Denne vil bli deaktivert etter å ha slått strømmen av og på.

Merk: Dette trinnet kan bare fullføres av en HFO-servicetekniker.

Merk: Den grønne knappen på kontrollboksen lyser opp.

5

Trykk på [HANDLE JOG]-knappen. 

Trykk på [CURRENT COMMANDS]  og gå til Enheter > Robot > Jogging-fanen.

 Merk: Roboten i oppsettmodus kan bare jogges for hånd F2-knappen RJH er trykket ned. Se avsnittet oppsett/kjør-modus under.

På det berøringsstyrte fjernbetjente håndrattet, trykk på Leddet-knappen for å gå inn i Leddet-koordinatene.

Beveg roboten til en tilgjengelig plassering for å installere griperne.

Jogg J6 til 0,0000-posisjon. Plasseringshullet skal være sentrert øverst.

Merk: Trykk på [Emergency Stop] før du arbeider på roboten.

Merk: Slå av maskinens luft ved å dreie ventilen i Luft/smøring-kabinettet og trekk i trykkavlastningsventilen for å slippe ut luften i systemet.

Gripper Installation

1

Det er to versjoner av de dobbeltvirkende griperne for dette avsnittet, som begge har samme installasjonsprosess.

Plasseringshullet skal være sentrert øverst.

Hvis du har dobbeltvirkende griper, installer den til enden av robotarmen ved å fjerne griperadapteren[1] fra griperenheten.

Monter adapteren til enden av robotarmen.

Monter griperenheten til griperadapteren  med griper 1 til venstre. Griper 1 skal ha oransje og lilla strips[2] på beslagene.

2

Plasseringshullet skal være sentrert øverst.

Hvis du har enkeltvirkende griper, installer den til enden av robotarmen ved å fjerne griperadapterplaten[1] fra griperenheten.

Monter adapterplaten[1] til enden av robotarmen med de store lommene øverst og nederst. 

Monter griperenheten på griperadapterplaten.

3

Monter vinkeladapterbraketten til enden av robotarmen.

Monter griperenheten på griperens vinkeladapterplate.

4

For å installere stanggriperfingrene, fjern plugggriperplatene fra griperkroppene.

Installer stanggriperboltplatene[3] ved bruk av følgende maskinvare: 8 x SHCS M6[4]

  • Gi moment til 10 ft-lbs.

Installer stanggriperfingrene[2] ved bruk av følgende maskinvare: 8 x SHCS 1/4-20[1]

  • Gi moment til 13 ft-lbs.

5

Monter griperbeslagene på robotarmen.

Lilla → 2A    (Åpne griper 1)

Oransje → 2B    (Lukk griper 1)

Grå → 1A    (Åpne griper 2)

Blå → 1B    (Lukk griper 2)

6

Før luftslangene mellom robotarmen og griperen ved å koble til de samme fargekodede beslagene.

Installer kabelrøret til hvert par med luftledninger.

 Merknad: Slå på maskinens luft ved å dreie ventilen i CALM-kabinettet.

Verification

Teste E-stopp:

  • Trykk på anhenget og de eksterne  E-STOPP -knappene og sørg for at maskinen genererer  107 NØDSTOPP -alarm.  Hvis E-STOPP-knappen ikke genererer en 107 NØDSTOPP -alarm, verifiser ledningene. Last inn de nyeste konfigurasjonsfilene for å aktivere RJH-XL.

Test robotsikkerhetsenheten:

Sørg for at det er et utløst ikon for E-STOPP eller lysgardin på Haas-anhenget når robotsikkerhetsenheten utløses. 

  • Gjerde – Sett nøkkelen inn i blokkeringen, verifiser at de to røde LED-lampene foran på blokkeringen er AV. Fjern nøkkelen fra blokkeringen, verifiser at de to røde LED-lysene er PÅ. 
  • Områdeskanner – Gå inn i det beskyttende feltet, verifiser at den røde LED-lampen lyser opp på områdeskanneren. Gå utenfor det beskyttende feltet, verifiser at den grønne LED-lampen lyser opp.
  • Lysgardin – Forstyrr lysgardinstrålene og verifiser at utløst-ikonet for lysgardin vises på Haas anhenget. Trykk på [RESET]. Gå utenfor lysgardinstrålene, verifiser at ingen ikon vises på Haas-anhenget. 

 MERK: Hvis utløst-ikonet for lysgardin ikke vises, verifiser ledninger, justering og at fabrikkinnstilling 2191 [694:] LYSGARDINTYPE er innstilt til LC_TYPE_1.

Teste driften av griperne:

  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på  [CURRENT COMMANDS]  og gå til  Enheter > Robot > Jogging -fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.

Teste fjernbetjent håndratt.

  • Løsne det fjernbetjente håndrattet
  • Trykk på [HANDLE JOG] -knappen. 
  • Trykk på  [CURRENT COMMANDS]  og gå til  Enheter > Robot > Jogging -fanen.
  • På det fjernbetjente håndrattet, trykk på Ledd-knappen for å gå inn i Ledd-koordinatene.
  • Beveg roboten til en trygg plassering.

 VIKTIG: Hvis det vises en gul advarsel som sier "Aktiver lysgardin eller celle-sikker" mens du prøver å utføre jobben på roboten, verifiser at sikkerhetsparameteren ble brukt ved å laste opp konfigurasjonsfilene fra HBC på nytt. 

Verifiser sikker-/kjør-modusdrift

Alle Haas CNC-maskiner er utstyrt med en nøkkelbryter på siden av kontroll motstykket for å låse og låse opp oppsettmodus. Roboten vil ha følgende atferd avhengig av hvilken modus som er valgt. 

  • Når Haas-kontrollen er i kjør-modus, modus 1, vil å låse opp låsen og åpne porten stoppe all bevegelse, og ingen bevegelse kan startes før den er lukket og låst.
  • Når Haas-kontrollen er i oppsettmodus, modus 2, kan hastighetsbegrenset bevegelse som jogging av robotens akse utføres for å programmere en robots bevegelsesbane, opphentingsposisjon, innstilling av en robots verktøymidtpunkt, (et offset), lasting og henting av deler fra spindelen eller delholderen i maskinen, osv. Den programmerte banen vil også kunne kjøres sakte for å teste den programmerte banen til roboten. Roboten i oppsettmodus kan bare jogges mens F2-knappen RJH er trykket ned.

HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP

Denne prosedyren viser hvordan du stiller inn innstillingen for monteringsvinkelen for robotkonfigurasjonen din.

  • VF- og ST-maskiner, roboten et installert på vinkelmonteringen.
  • UMC- og DT/DM-maskiner roboten installeres direkte på stativet.
HRP-7 kg, innstilling for monteringsvinkel – Oppsett

FANUC Dual Check Safety (DCS) – Setup

Hver Haas Robot leveres med FANUC sitt DCS-system. Dette gjør det mulig for brukeren å definere hastighet- og posisjonsgrenser til roboten. Hvis roboten går utenfor disse grensene, stopper DCS roboten og fjerner strømmen til motorene.

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du setter opp en Fanuc dobbel sikkerhetssjekk-sone (DCS).

FANUC Dobbel sikkerhetssjekk (DCS)* – Oppsett

Fanuc Memory Device (MD) Backup

Sikkerhetskopi av Fanuc-minneenhet (MD): ingen lyd

Etter at DCS-sonen er satt opp, opprett en sikkerhetskopi av minneenheten (MD) i roboten. Koble til Fanuc-kontrollen med en bærbar datamaskin og iPendant.

Sett inn minnepinnen med MD-sikkerhetskopien i USB-porten i den svarte døren på kontrolleren (UD1:) eller USB-porten på anheng (UT1:).

Naviger til navigasjonsanhenget.

Sett standardenheten til den enheten du ønsker. De to alternativene er UT1: for Fanuc Teach-anhenget eller UD1: for USB-porten foran på Fanuc-kontrollboksen.

  • Trykk på MENY og deretter Fil.
  • Trykk på F1, [TYPE]. Velg Fil.
  • Trykk på F5, [UTIL]. Velg Angi enhet.
  • Naviger til enheten du vil lagre sikkerhetskopieringen på, UT1: eller UD1:.
  • Trykk på F4, [BACKUP]. Hvis du ikke ser [BACKUP], trykk på [FCTN] og velg RESTORE/BACKUP.
  • Velg Alle ovenfor og trykk på [ENTER].
  • Det vil be deg om å velge den sikkerhetskopieringsoperasjonen du ønsker å utføre. Trykk på F4, [YES] for å sikkerhetskopiere den gjeldende filen.
  • Sikkerhetskopieringsprosessen vil ta noen minutter å fullføre.

Fest MD Backup til maskinens arbeidsordre.

Haas Robot - Quick Start Guide

Etter å ha installert roboten, still inn en jobb ved å følge prosedyren nedenfor.

Haas-robot – Hurtigstartveiledning

Disable the Robot

For å deaktivere roboten for å kjøre maskinen i frittstående modus. Trykk på [SETTING]. Endre følgendeinnstillinger:

  • 372 Delelastertype til0: Ingen
  • 376 Lysgardin aktivert til Av

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.