Haas Robot Package 1 - Lathe - Installation - AD0494

服务主页 方法程序 Haas 机器人套装 1 - 车床 - 安装-AD0494

Haas 机器人套装 1 - 车床 - 安装-AD0494

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Haas 7 公斤机器人套装 - 车床 - 安装


AD0494

版本 B - 2026 年 1 月

Introduction

此过程将向您展示如何安装 Haas 7 公斤机器人臂套装。

注意:Haas 设计的工作单元包含数控机床设备和机器人,该工作单元已通过 CE 认证评估。通过对此 Haas 设计单元的更改或变量进行评估,其满足适当标准,且可用于用户/集成商。

机器要求:

  • 100.21.000.1120 或更高版本
  • ST-10/15/20/25 & DS-20Y/25Y 重新启动钣金件(平面)
  • Haas 自动门(参见  CAN自动门机器要求)
  • 遥控手轮 - XL 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL)
  • RJH-XL 机器人  - 升级套件  - 此程序所述为如何使用 RJH-T 组件来升级机器人,以使用 RJH-XL 组件。
  • I/O 板更新为 34-349xB 或更高版本
  • I/O PCB 铰链门。 93-1000297 I/O 门总成铰链

注意:如果机床配备了“接料机”选件。收集盘会干扰机器人,因此需要将其移除。需要制作定制钣金面板以覆盖和密封开口。

固定/地脚要求

  • Haas 7 公斤机器人套装由 Haas 配置和出售,当根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时,脚踏板/工作台足够稳定。 

Haas 机器人套装包括以下组件:

  • 30-13007    7 公斤机器人套装围栏套件(带有门的围栏,用于围住操作员站)
  • 32-0911     门联锁
  • 32-8581B   远程急停组件(包括皮套和 25 英尺长的电缆,用于远程手轮点动)
  • 32-8580A   7 公斤 HRP 电气接口箱组件(包括机器人信号和电源线)

 注意:上面的零件可能会更改,并且会根据生产日期而有所不同。 

Haas 机器人套装将以下组件现场安装至 Haas 机床:

零件编号 说明
93-1001031 - HRP 订购参数 机器人魔法代码
93-1000997 - 仅前门自动化安全参数 前门机器人安全参数

93-1000976 - 安装套件 HRP-1 ST-10/28 NOT CE

或者

93-1000906 - 安装套件 HRP-1 ST-10/15 CE

或者

93-1000907 - 安装套件 HRP-1 ST-20/25/28 CE

ST-10/15/20/25/28 和 DS-20Y/25Y HRP-1 安装套件

或者

CE ST-10/15 HRP-1 安装套件

或者

CE ST-20/25/28 和 DS-20Y/25Y HRP-1 安装套件

以下机器人安全设备之一:

93-1000894   HRP-1 安全围栏 VMC/ST

08-1897   激光区域扫描仪套件 

08-1899   多面光幕 HRP 套件

机器人安全设备
重要:与机器人或 APL 配套订购的、带有自动门的 HE 机床将不配备边缘传感器,原因是上述自动化选件带有围栏。如果机床在未配备围栏自动化选件的情况下运行,您需要为此机床订购和安装边缘传感器。请参考适当的边缘传感器规程,以获取正确的订购零件编号。

  • 铣床磨边传感器安装
  • 车床边缘传感器安装

Lathe Setup

1

拆下自动门盖 [1]。

2

ST-20/25 和 DS-20Y/25Y:

对于顶板带开关支架孔的机床设备。将开关支架安装至 ST-20/25 和 DS-20Y/25Y 右侧的一对孔 [1]内。

3

注意:钻孔前,检查机床顶板左上角的开关支架孔。 

对顶板不带开关支架孔的机床设备。使用提供的钻杆 [1] 钻出 DOOR FULLY OPEN 状态开关。

将标有一个插槽 [2] 的钻杆顶部最右侧的孔与自动门盖安装孔对齐,并将其固定为 BHCS。

ST-10/15:

  • 通过标有一个 [3] 的钻导孔,钻两个 Ø 3/16" (4.7mm)的安装孔。

ST-20/25 和 DS-20Y/25Y:

  • 通过两侧均标有 [4] 钻导孔,钻两 Ø 3/16" (4.7mm)的安装孔。

使用提供的自攻螺钉,安装 DOOR FULLY OPEN 开关组件 [5] 和 DOOR FULLY OPEN 行程标志 [6]。

4

如图所示连接“门全开”开关:

  • BLK(黑色)<COM>连接顶部端口 [1]。
  • RED(红色)<NO>连接中部端口 [2]。

如图所示,将电缆插入控制柜。

注意: 确保安装随附磁夹 [3] 和电缆夹 [4],使电缆远离移动的自动门电机 [5]。

将电缆另一端连接到 SIO P27 RRI Door Open 输入端。

安装电机盖。

5

拆下连接到控制器底部的工具托盘支架。

ST-10/15:

  • 将钻杆 [1] 放在前面板上,距护罩右角 8 英寸(203 毫米)。

ST-20/25 和 DS-20Y/25Y:

  • 将钻杆 [1] 放在前面板上,距护罩右角 17.75 英寸(450 毫米)。

通过标有两个插槽的钻导孔 [2] 钻四个 Ø 3/16"(4.7 毫米)安装孔。

使用四个自攻螺钉 [4] 拆下钻杆并将工具托盘 [3] 连接到前面板。  

6

  • APL 弹簧推杆采用刀柄制成,适合用于 25 毫米或 1" 刀架
  • 此刀具必须占用到塔上的刀架
  • 如果机器是 ST-10/15,则需要两个空刀架,以留出足够的空间来安装夹持器
  • 对以下步骤进行编程,以启动任何程序,从而确保零件正确装入卡盘:
    • 找到零件前面的弹簧推杆
    • 移动 Z 轴以将弹簧压缩约 0.50 英寸或 12.7 毫米
    • 打开卡盘并停顿一秒钟
    • 关闭卡盘并停顿一秒钟
    • 将刀塔缩回尽可能安全的位置

注意:弹簧推料机的零件号为: 

  • 30-12642 SPRING PUSHER APL。  25 毫米或 1.0 英寸支架单独出售。

Robot Lifting

使用这些信息来起吊/移动 7 公斤机器人套装。

Robot Installation

1

 注意: 根据需要将适用的零件移到备用侧以匹配配置。

从机器人支架上拆下调节器。

拆下零件模板。

拆下零件模板工作台。

拆下零件工作台加强筋。

2

移除机器人运输支架硬件,将其滑离机器人臂。

安装机器人支架。

从运输位置卸下机器人,将电缆连接器连接到支架背面,将机器人安装到机器人支架上。

 注意:请勿重复使用运输硬件。

机器人安装完毕后,请卸下机器人升降支架和硬件。

3

 注意: 根据需要将适用的零件移到备用侧以匹配配置。

将调节器安装到机器人支架上。

安装零件工作台加强筋。

安装零件模板工作台。

安装零件模板。

4

测量机床裙边到机器人工作台侧面板的尺寸。

 注意: 以下尺寸为推荐距离。位置可能因用户应用场合而异。

使用下面的尺寸来定位工作台。

安装调平垫并抬高调平螺钉,直至车轮脱离地面。

使用气泡水平仪调整工作台水平度。

尺寸编号 ST-10/15 ST-20/25
1(工作台到机床正面) 5.0 英寸(127.0 毫米) 10.5 英寸(266.7 毫米)
2(工作台到机床左侧) 9.0 英寸(228.6 毫米) 10.0 英寸(254.0 毫米)

5

关闭机床供气。

在 CALM 机柜[1]内,从其中一个 CALM 歧管端口卸下 NPT 插头

将空气管线从调压器 [2] 的左侧连接到 CALM 机柜,然后安装推连接头。

从调节器 [3] 右侧将空气管道布线至机器人Air 2 端口 [4] ,然后安装推连接头。

打开机床供气。

将调节器设置为应用所需气压。 压力越高,夹紧力越大。以下是 HRP-1 单夹持器和双夹持器的气压范围。

  • 单夹持器气压范围 - (44.0 - 100.0 psi)
  • 双夹持器气压范围 - (14.5 psi - 87.0 psi)

Drawer Cart Installation

安装 7 公斤 HRP 抽屉式小车。请按以下程序安装。

7 公斤 HRP - 抽屉式小车 - 安装

Robot Electrical - Installation

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

1

ST 机器人接口安装位置

机器人电气接口盒具有磁性底座,可固定到机床钣金上。

如图所示安装机器人电气接口盒[1]。

将机器人接口电缆[2]穿过电气柜底部。

执行以下步骤,以将机器人重新连接至 Haas 机床。

主变压器

  • 连接电缆[1] P/N 33-8570  至主变压器,按照选项卡到端子  77 和 78,  将接地回路端子连接至机箱。

注意:某些电缆可能需要重新排列或加倍到一个端口中。

I / O PCB 和 Maincon PCB

电缆 P/N 33-8561C 配备多个连接:

  • 将急停端子块连接至 SIO PCB TB-1B (见图)[2]。
  • 验证跳线安装在  JP1的 SIO PCB 上
  • 将设置模式端子块连接至 SIO PCB TB-3B (见图)[2]。
  • 将标签为 d P1 SIO  电缆连接至  P1[3] 上 的 SIO PCB。
  • 将 RJ-45 电缆 [4] 连接至“以太网到 USB”适配器 [5] (P/N 33-0636)。 将  USB 接头 端连接至 主孔 PCB J8 顶部端口(见图)。 将铁氧体过滤器  64-1252  添加到 USB 适配器。
  • 将 24VDC 电源 [11] 安装到控制柜左侧,并插入电缆 33-8561C上标有 24V PS 的接头。将电缆 33-1910A[10] 连接至 24VDC 电源[11],并将其插入 PSUP PCB上的 P3 。
  • 将用户继电器插入 K9 和 K10。 (见图)[12]。

注意: 如果机床具有 再生矢量驱动,请从  P1 SIO  上拔下电缆  33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 ,并将其插入连接器  FILTER OV FAULT。如果机床没有再生矢量驱动,请勿将任何东西插入连接器 FILTER OV FAULT。

SKBIF 至遥控手轮

  • 将 RJ12 电缆 33-8550C [6] 从远程急停箱连接至电缆 33-0713,并插入 SKIBF PCB P9。
  • 从水平位置上卸下 SKBIF 上的 JP2 和 JP3 ,并在垂直位置上进行更换。
  • 将 RJH-XL 电缆插入底座。

 警告: 由于不将跳线置于垂直位置,RJH-XL 上的急停功能被禁用,机床被视为不安全。跳线必须为垂直插入。

机器人电气柜到机器人控制器

  • 将机器人控制信号电缆[7] P/N 33-8590A 连接至机器人电箱。 将铁氧体过滤器  64-1252  添加到 RJ-45 线缆。

 重要须知: 连接机器人控制信号电缆 [7] 时,请确保将 M12 连接器母槽与 M12 连接器公键对齐,以防止任何可能导致引脚损坏的错位。 

机器人供电

  • 将 230VAC 电源电缆[8] P/N 33-8530 连接至机器人电箱。

机器人安全设备 

  • 将机器人安全设备电缆 [9] 从电气接口箱连接至机器人安全设备(光幕、连锁围栏或区域扫描仪)。 若要获取更多关于安全设备的信息,请参见 “机器人安全设备 ”部分。 

Robot Safety Device

重要: 在正确配置和测试安全设备操作之前,请勿操作机器人。

光幕:

协作机器人套装附带光幕发射器和接收器作为默认安全设备。请按以下程序安装光幕:

光幕安装

注意::如果订购了区域扫描仪或 HC10 机床就绪套件,还会有一个 1M 光幕接收器和发射器。所有协作机器人都会附带上述设备。

机器人围栏:

如果机床配备了围栏选件,则需要为机床安装机器人围栏和联锁总成。请按以下程序安装:

机器人围栏安装

安装围栏后,接着在机床和机器人围栏之间安装围栏面板。

区域扫描器:

如果机床配备了区域扫描仪,则需要安装并配置区域扫描仪。请按以下程序安装: 

区域扫描仪安装

First Power-UP

1

找到控制器操作面板上的模式开关。使用之前步骤中获取的钥匙,切换到“自动模式”[1]。

确保 [E-STOP] 未触及按钮[2]。

顺时针旋转断路器至“开”[3],打开机器人控制箱。

2

打开 Haas 数控设备。

将所有轴归零。

插入 USB 服务密钥。 转至服务模式.

转至 参数> 出厂 选项卡。 更改如下:

  • 1278 [1278:]机器人就绪急停启用为 TRUE
  • 2191 [694:]光幕类型 为 LC_TYPE_1
  • 2194 [:]启用前门全开开关 至 TRUE

注意: 软件版机器 100.20.000.1010或更高版本需更改以下参数:

  • 2192 [:]光幕触发阈值 为 0

按 SETTING(设置)。

设置为:

  • 372 上料器类型为 3:机器人
  • 376 已启用光幕 为 On

 

3

按 [CURRENT COMMANDS]。

前往  设备)>Robot(机器人)>Jogging(点动) 选项卡,更改以下选项:

  • 最大点动速度为 7.9  英寸/秒

转到 Set up(设置) 选项卡。 更改以下内容:

  • 最大机器人速度 为  157 英寸/秒  (3988 毫米/秒)。 
  • 夹持器净重 –输入夹持器净重。请参阅我们网站上的布局图(单夹持器布局图 或 双夹持器布局图)以获取关于此设置的正确值。

    警告: 如此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。

  • 夹持器数量 为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出 为 4.
  • 硬爪松开输出 为 3.
  • 硬爪夹紧延迟 为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.
  • 精加工夹持器夹紧输出 为 2.
  • 精加工夹持器松开输出 为 1.
  • 精加工夹持器夹紧延迟 夹紧/松开时间精确到 秒
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.

4

按 [CURRENT COMMANDS]。

转到 设备>机器人>设置选项卡 [1]。

按 [E-Stop]。

按 [F1] 连接机器人[2]。

首次将机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示门户网站上机床的软件版本 [3]、机器人的 MAC 地址 [4] 以及用于机床时间延长的机床生成的代码 [5]。

要激活机器人,请输入 F 编号 [6] 和解锁代码 [7]。

F 号位于控制面板门或机器手臂上的机器人 ID 标签上。

在  Haas 业务中心完成 机器人安装 后,将生成解锁代码。

 注意: 在机器人激活之前,需要激活机床。按照 机床激活/时间延长 - NGC  程序操作。 

服务激活。在“维修”模式下,按 [INSERT] 以连接机器人。循环供电后将禁用此功能。

注意:此步骤只能由 Haas 专卖店服务技术人员完成。

注意:控制箱上的绿色按钮将会亮起。

5

按[HANDLE JOG]按钮。 

请按 [CURRENT COMMANDS]  前往 Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (跑步) 选项卡。

 注意: 当  F2  按钮 RJH 按下时,处于设置模式的机器人只能用手柄点动。请参阅下面的“设置/运行模式”部分。

在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以进入“联合坐标”。

将机器人移动到可接近的位置,以安装夹持器。

将 J6 点动至 0.0000 位置。定位孔应位于顶部中央位置。

注意: 按 [Emergency Stop] 然后操作机器人。

注意:通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。

Gripper Installation

1

本节有两个版本的双动式夹持器,两者遵循相同的安装过程。

定位孔应位于顶部中央位置。

如果您配备双向夹持器,请将夹持器适配器[1]从夹持器总成中移除,以将其安装至机器臂端。

将适配器安装至机器臂端。

将夹持器总成安装至夹持器适配器,夹持器 1 朝上。夹持器 1 配件应有橙色和紫色拉链[2]。

2

定位孔应位于顶部中央位置。

如果您配备了单动式夹持器,请将夹持器适配板[1]从夹持器总成中移除,以将其安装至机器臂端。

将适配板[1]安装至机器臂端,使大型刀套在上部和底部。

将夹持器总成安装至夹持器适配板。

3

将角型适配器支架安装至机器人臂端。

将夹持器组件安装至夹持器角型适配器板。

4

要安装棒料夹持器机械手,请从夹持器主体上移除弹头式夹持器板。

通过以下硬件安装棒料夹持器螺栓板 [3]:8 x SHCS M6 [4]

  • 以 10 ft-lbs 扭矩拧紧。

使用以下硬件安装棒料夹持器机械手 [2]:8 x SHCS 1/4-20 [1]

  • 将扭矩调整至 13 ft-lbs。

5

将夹持器配件安装至机器臂。

紫色→2A    (打开夹持器 1)

橙子 →2B    (关闭夹持器 1)

灰色 →1A    (打开夹持器 2)

蓝色 →1B    (关闭夹持器 2)

6

在机器臂和夹持器之间连接气动管线,并连接到相同颜色的配件。

将导管安装至每对气动管线。

 注意: 转动 CALM 机柜中的阀门以打开机床空气。

Verification

测试紧急停止功能:

  • 按控制器和外部  急停  按钮 ,确保机床产生  107 EMERGENCY STOP  警报。 如果“急停”按钮未生成 107 EMERGENCY STOP 警报,请验证接线。加载最新的配置文件以启用 RJH-XL。

测试机器人安全设备:

确保当机器人安全装置被触发时,Haas 控制器上显示急停或光幕触发图标。 

  • 围栏 - 将钥匙插入联锁内后,联锁前端的两个红色 LED 灯应熄灭。从联锁上取下钥匙,检查两个红色 LED 灯是否亮起。 
  • 区域扫描仪  - 步入保护区域,验证区域扫描仪上的红色 LED 灯是否亮起。走出保护区域,验证绿色 LED 灯是否亮起。
  • 光幕 - 通过干扰光幕光束,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示触发光幕图标。按[RESET]。走出光幕光束区域,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示图标。

 注意 如果未显示光幕触发图标,请检测接线、校准和出厂设置: 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE  是否为 LC_TYPE_1

。

测试夹持器的操作:

  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 按 [F2] 以夹紧/松开 精加工卡爪。
  • 按  [F3]  以夹紧/松开 硬爪 夹持器。

测试遥控手轮。

  • 移除遥控首轮
  • 按 [HANDLE JOG] 按钮。 
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以前往“联合坐标”。
  • 将机器人移至安全位置。

 重要提示: 如果尝试操作机器人时出现黄色警告消息,提示 "Please activate Light Curtain or Cell Safe"(“请激活光幕或单元安全”),请重新上传 HBC 配置文件以验证是否应用了安全参数。 

验证安全/运行模式运行

所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。 

  • 当 Haas 控件处于运行模式(模式 1)时,解锁联锁并打开门以停止所有运动,并且只有在关闭并锁定后才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。当 F2 按钮 RJH 按下时,
  • 处于设置模式的机器人只能用手柄点动。

HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP

此过程向您展示如何为机器人配置设置安装角度设置。

  • VF 和 ST 机床,机器人安装在角度安装座上。
  • UMC 和 DT/DM 机床 机器人直接安装在支架上。
7 公斤 HRP 安装角度设置 - 设置

FANUC Dual Check Safety (DCS) – Setup

每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。

此程序将向您展示如何设置 Fanuc 双重检查安全 (DCS) 区域。

FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置

Fanuc Memory Device (MD) Backup

Fanuc 内存设备 (MD) 备份 - 无音频

设置 DCS 区域后,创建机器人的存储设备 (MD) 备份。使用笔记本电脑和 iPendant 连接到 Fanuc 控制。

将带有 MD 备份的拇指驱动器插入控制器 (UD1:) 上黑门中的 USB 端口或示教控制器 (UT1:) 上的 USB 端口。

导航到“导航”控制器。

将默认设备设置为您想要的设备。两个选项是 UT1:用于 Fanuc 示教控制器或 UD1:用于 Fanuc 控制柜前面的 USB 端口。

  • 按 MENU,然后按 File(文件)。
  • 按 F1 [TYPE]。选择 File(文件)。
  • 按 F5 [UTIL]。选择 Set Device(设置设备)。
  • 导航到要保存备份的设备,UT1: 或 UD1:。
  • 按 F4 [BACKUP]。如果您没有看到 [BACKUP],请按 [FCTN] 并选择 RESTORE/BACKUP(还原/备份)。
  • 选择以上所有,然后按 [ENTER]。
  • 它将提示您选择要执行的备份操作。按 F4,然后按  [YES]  备份当前文件。
  • 备份过程将需要几分钟才能完成。

将 MD 备份附加至机床工作订单。

Haas Robot - Quick Start Guide

机器人安装完毕后,请按照以下步骤设置作业。

Haas 机器人 -快速入门指南

Disable the Robot

若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按[SETTING]。更改以下设置:

  • 372 上料器类型更改为0:无
  • 376 启用光幕 更改为 关闭