My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Precision Fluorocarbon, Inc.


< Wróć do naszej pierwszej historii
Recently Updated

Precision Fluorocarbon, Inc.


Precision Fluorocarbon, Inc. (PFI) powstało w 1989 roku w Houston w Teksasie. Innowator Howard Frank (założyciel/prezes) działał w przemyśle produkcji plastiku od 1960 r. Dzięki jego doświadczeniu w dziedzinach inżynierii, konstrukcji, produkcji, zaopatrzenia i zarządzania oraz jego wiedzy i pasji, jaką darzy produkcję plastiku, znajdował się on w idealnej sytuacji, aby po raz pierwszy otworzyć drzwi firmy PFI. Krótko po rozpoczęciu produkcji Howard wprowadził do firmy również swojego syna — Steve’a Franka. Sprawują oni teraz funkcje prezesa oraz wiceprezesa PFI. 

Po zaledwie kilku latach gwałtownego wzrostu firma rodziny Frank zakupiła 5 akrów ziemi w pięknym Tomball w Teksasie i wybudowała na niej kwaterę główną PFI, znajdującą się w ośrodku o powierzchni 51 000 stóp kwadratowych. 

Pierwszą specjalizacją PFI była obróbka PTFE niestandardowych produktów (głównie dla branży paliwowej). Z powodu gwałtownych zmian, które z roku na rok zachodziły w przemyśle paliwowym, Howard i Steve wykorzystali swoją ogromną wiedzę na temat obróbki plastiku, aby rozpocząć działalność na nowych rynkach. 

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci PFI opracowało, poddało testom na etapie prototypu i wyprodukowało szeroką gamę niestandardowych części plastikowych dla wielu branży, włącznie z częściami przemysłowymi, wyścigowymi, medycznymi oraz pompami, zaworami i półprzewodnikami. Doświadczenie zdobyte drogą poświęcenia wielu lat na rzecz produkcji elementów plastikowych doprowadziło do uzyskania przez PFI renomy szanowanego producenta na wielu rynkach. 

Kiedy w 1989 roku drzwi firmy zostały otwarte po raz pierwszy, PFI był zakładem obróbki ręcznej. “Zaczęliśmy z dwoma ręcznymi tokarkami i dwoma półautomatycznymi, zmodyfikowanymi, ręcznymi tokarkami” — objaśnia Steve. “Pierwszą tokarkę CNC zakupiliśmy w 1990 r. — była to maszyna japońskiej produkcji — i szybko zdaliśmy sobie sprawę z korzyści, które płyną z zautomatyzowanych obrabiarek. Chcieliśmy również frezarkę CNC” — kontynuuje — “ale nasza ówczesna sytuacja finansowa uniemożliwiła nam zakup kolejnej, drogiej, japońskiej maszyny”.

Szukając maszyny w przystępnej cenie, rodzina Frank odkryła Haas VF-0 — wersja pionowego centrum obróbczego Haas VF-1 bez przekładni. VF-1 — znana w firmie jako “ta pierwsza” (ang. very first one) — została wprowadzona na rynek podczas targów IMTS w 1988 r. w niesłychanej cenie 49 900 $. Cena VF-0 była o 5 000 $ niższa.

“Odwiedziliśmy duży zakład obróbczy w przemyśle paliwowym” — opowiada Steve — “i zobaczyliśmy dwie maszyny Haas VF-1 wykorzystywane do skomplikowanej obróbki produktów metalowych przeznaczonych na pola naftowe. Personel, z którym rozmawialiśmy, był bardzo usatysfakcjonowany z działania maszyn Haas. Zdanie wyrażone przez personel oraz niska cena sprawiły, że obrabiarka Haas stała się bardzo atrakcyjnym produktem”.

Pierwszą obrabiarkę CNC Howard i Steve zakupili w 1992 r.: była to Haas VF-0 (S/N 1829) w cenie podstawowej zaledwie 44 900 $. Rodzina Franków dodała funkcję gwintowania na sztywno, stół obrotowy CNC Haas HRT9 z uchwytem i konikiem oraz zestaw narzędzi i akcesoriów, a zapłacili za wszystko razem 63 614,26 $, włącznie z podatkiem i dostawą. 

Był to pierwszy kontakt Steve’a Franka ze światem obrabiarek CNC i od tego czasu jego pasja do automatyki nie zmalała. “Ze względu na ich przystępne ceny, niezawodność i innowację, nie przestaliśmy korzystać z maszyn Haas” — mówi Steve. “Aktualnie posiadamy 12 frezarek CNC Haas, 11 tokarek CNC Haas oraz 4 stoły obrotowe Haas”.

22 lata później stara maszyna VF-0 wciąż działała sprawie, ale PFI zdecydowało, że przyszedł czas na zwiększenie produkcji, poprawienie wykończenia części i wykorzystanie najnowszej generacji sterowania Haas. “Gene Haas i Haas Automation zawsze zaskakują innowacją i staraniami na rzecz poprawy jakości ich produktów” — tłumaczy Steve. “Starania te prowadzą do powstania obrabiarek, które są łatwiejsze w konfiguracji oraz bardziej zdatne do wykonywania funkcji, których potrzebujemy”.

W grudniu 2014 r. punkt sprzedaży fabrycznej Haas na południu stanu Teksas (wydział przodowników w sprzedaży obrabiarek) zaoferował PFI uczciwą cenę za skup ich starego sprzętu. Dzięki temu, ich maszyna stoi dumnie w salonie punktu sprzedaży. “Jest to wspaniały sposób na pokazanie potencjalnym klientom wytrzymałości, niezawodności i wsparcia zapewnianego przez każdą obrabiarkę Haas” — mówi specjalista ds. produktów salonu, Darren Peltier. “Haas posiada aktualnie ponad 200 000 zainstalowanych maszyn na całym świecie”. 

Na miejsce VF-0, PFI wybrało najnowszą VF-1 firmy Haas — podstawowa cena zaledwie 48 995 $ — i wyposażyło ją w cały szereg opcji usprawniających wydajność, włącznie z 24+1 pozycyjnym magazynem narzędzi, systemem bezprzewodowych pomiarów sondą, automatycznym pistoletem pneumatycznym, intensywnym oświetleniem i rozszerzoną pamięcią programu. Nawet po dodaniu tych wszystkich opcji, cena nowej maszyny to zaledwie 65 000 $ — minimalnie więcej niż kwota, którą PFI zapłaciło za ich VF-0 w 1992 r.

“Nowa VF-1 ma zwiększoną prędkość i niezawodność w porównaniu do jej poprzedniczki, VF-0” - wyjaśnia Steve — “co umożliwia nam produkcję większej ilości części ze zwiększoną precyzją”. 

PFI posiada aktualnie szereg standardowych maszyn serii VF Haas oraz wiele modeli Super Speed. Dzięki standardowym maszynom Haas VF, prędkość produkcji PFI zwiększyła się o 40%, a dzięki modelom Super Speed, o ponad 50%.

PFI korzysta z maszyn Haas w całym zakładzie przy produkcji małych serii narzędzi do termicznie wytwarzanych przepon PTFE, przy produkcji jednorazowych części prototypowych oraz przy masowej produkcji elementów zastosowania medycznego.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: http://pfi-plastics.com

Recently Updated

Chcesz zyskać wyróżnienie na naszej stronie internetowej?


Opowiedz nam o swoich pierwszych maszynach Haas.

#HaasVeryFirst

Language Preference :
Loading

Kup swoją pierwszą obrabiarkę CNC Haas.

Zbuduj & Wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.