MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Porównaj maszyny


Uwaga:Specyfikacje techniczne zaznaczone pogrubioną czcionką wskazują różnice w porównaniu z pierwszą wersją maszyny.

Pakiet Haas Robot Package 2


    TYLKO W WALUCIE CNY
Cena początkowa:
Cena początkowa:
JEDNOSTKA MIARY:
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
JEDNOSTKA MIARY:
Model
Pakiet Haas Robot Package 2

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Wyposażenie standardowe

wrzeciona

magazyny-narzędzi

4----5--oś

głowice-i-narzędzia-napędzane

pomiary-sondą

zarządzanie-wiórami-i-chłodziwem

sterownik-haas

opcje-produktu

narzędzia-i-mocowanie

uchwyt-roboczy

zestawy-instalacyjne

transport

gwarancja

instalacja

Specifications

Axes

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Controlled Axes
6 6

Capacities

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Load Capacity at Wrist
55.0 lb 25 kg
Reach
72.1 in 1831 mm
Powtarzalność urządzenia
0.0008 in 0.020 mm

Single Gripper

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Part Weight
30.0 lb 13.6 kg
Gripper Assembly Weight
17.7 lb 8.0 kg
Part Size - Round ø
1.00 in to 8.25 in 25 mm to 210 mm
Part Width - Rectangular
0.55 in to 6.50 in 14 mm to 165 mm
Part Length - Rectangular
1.00 in to 5.50 in 25 mm to 140 mm

Dual Gripper

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maksymalna masa części (na chwytak)
18.0 lb 8.2 kg
Gripper Assembly Weight
14.6 lb 6.6 kg
Part Size - Round ø
0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular
0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular
0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm

Motion

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Motion Range – J1
340 ° 340 °
Motion Range - J2
260 ° 260 °
Motion Range - J3
458 ° 458 °
Motion Range - J4
400 ° 400 °
Motion Range - J5
360 ° 360 °
Motion Range - J6
900 ° 900 °

Speeds

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Speed - J1
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3
265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6
720 °/sec 720 °/sec

Ogólne dane

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Mounting Method
Pedestal Mount Pedestal Mount
Waga
551 lb 250.0 kg

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Kaseta wytaczarska do obróbki zgrubnej Ø [22] 50,0-64,0 mm (1,969-2,52") $230.95 $173.97
A10M-SCLCR3, Ø wewnętrzna (ID) 5/8”, wytaczadło ze stalowym trzpieniem, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie $86.95 $56.97
Tuleja zaciskowa do gwintowania ER25 M4,5 - M8, średnica otworu 6 mm x prostokąt 4,9 mm $25.95 $12.97
VBMT332-HFP/VBMT160408-HFP, wkładka tokarska z węglika, rombowa 35°, gatunek HTK10 – pakiet 5 szt. $29.95 $22.97
Wiertło o długości roboczej 3,5mm HSSCO8, kąt końcówki 135° x spirali 30°, rowek 2, powłoka TiN – pakiet 10 szt. $16.95 $11.97
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.