MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
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
      • Smerigliatrice di superficie, 2550
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Confronta le macchine


Nota:Le specifiche tecniche mostrate in grassetto indicano differenze rispetto alla macchina iniziale nel confronto.

Pacchetto Robot Haas 2


    SOLO CNY
Prezzo di partenza:
Prezzo di partenza:
UNITÀ DI MISURA:
Configura e quota
Configura e quota
Configura e quota
UNITÀ DI MISURA:
Modello
Pacchetto Robot Haas 2

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    SOLO CNY
 
Funzioni standard

mandrini

cambi-utensile

4°---5°-asse

torrette-ed-utensili-motorizzati

indagine-tramite-sonda

gestione-di-trucioli-e-refrigerante

il-controllo-haas

opzioni-di-prodotto

utensileria-e-fissaggio-dei-pezzi

serraggio-dei-pezzi

kit-di-installazione

spedizione

garanzia

installazione

Specifications

Axes

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Controlled Axes
6 6

Capacities

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Load Capacity at Wrist
55.0 lb 25 kg
Reach
72.1 in 1831 mm
Ripetibilità
0.0008 in 0.020 mm

Single Gripper

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Part Weight
30.0 lb 13.6 kg
Gripper Assembly Weight
17.7 lb 8.0 kg
Part Size - Round ø
1.00 in to 8.25 in 25 mm to 210 mm
Part Width - Rectangular
0.55 in to 6.50 in 14 mm to 165 mm
Part Length - Rectangular
1.00 in to 5.50 in 25 mm to 140 mm

Dual Gripper

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa
18.0 lb 8.2 kg
Gripper Assembly Weight
14.6 lb 6.6 kg
Part Size - Round ø
0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular
0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular
0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm

Motion

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Motion Range – J1
340 ° 340 °
Motion Range - J2
260 ° 260 °
Motion Range - J3
458 ° 458 °
Motion Range - J4
400 ° 400 °
Motion Range - J5
360 ° 360 °
Motion Range - J6
900 ° 900 °

Speeds

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max Speed - J1
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2
210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3
265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5
420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6
720 °/sec 720 °/sec

Informazioni generali

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Mounting Method
Pedestal Mount Pedestal Mount
Peso
551 lb 250.0 kg
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.