MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Robot Package 1 - VMC - Installation - AD0504

Início da Assistência Procedimento como fazer Pacote 1 Robô Haas - VMC - Instalação - AD0504

Pacote 1 Robô Haas - VMC - Instalação - AD0504

- Ir para secção - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Pacote de robô Haas - 7 kg - VMC - Instalação


AD0504

Revisão B - 06/2025

Introduction

Este procedimento irá mostrar-lhe como instalar o Conjunto do Braço do Robô Haas - 7 kg.

Nota: A célula de trabalho concebida pela Haas, constituída por uma máquina CNC e um robô, foi avaliada quanto à conformidade com os requisitos CE. As alterações ou variações ao design da célula Haas devem ser avaliadas quanto à conformidade com as normas aplicáveis e são da responsabilidade do utilizador/integrador.

Requisitos da máquina:

  • Versão 100.21.000.1120 ou superior
  • VF-1/2 e VM-2 Reiniciar chapa de metal e DC-2
  • Porta automática Haas 
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE - XL REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL)
  • Robô RJH-XL - Kit de atualização Este procedimento irá mostrar-lhe como atualizar o seu Robô com o conjunto RJH-T para funcionar com o conjunto RJH-XL.
  • Placa de E/S 34-349xB ou posterior
  • 93-1000297 PORTA ARTICULADA DA PCB DE E/S . CONJUNTO DE PORTA ARTICULADA DE E/S

Requisitos de fixação/ancoragem

  • O Pacote de robô da Haas - 7 kg é configurado e vendido pela Haas com um pedestal/mesa suficientemente estável quando utilizado de acordo com os limites definidos de tamanho e peso de peça da Haas. 

O pacote de robô Haas inclui os seguintes componentes:

  • 32-1276 Conjunto remoto de paragem de emergência (inclui suporte de sondas e cabo de 25 ft para manípulo de deslocamento manual remoto)
  • 93-1001001 Conjunto da caixa de interface elétrica HRP-7 kg (Inclui sinalização do robô e cabos de alimentação)
  • 93-1000764 Tabela estendida HRP-7 kg
  • Dispositivo de segurança do robô

 Nota: As peças acima estão sujeitas a alterações e haverá alguma variação dependendo da data de construção. 

O Pacote de robô Haas precisa dos seguintes componentes para ser instalado de campo numa máquina Haas:

Número da peça Descrição
93-1001031 –  Parâmetros HRP encomendados Código mágico do robô
93-1000997 - Apenas parâmetros de segurança do automação frontal Parâmetro de segurança do robô da porta frontal

93-1001206 - INSTALL KIT HRP-1 VMC SMALL, DC-2 NOT CE

ou

93-1000909 - INSTALL KIT HRP-1 VMC SMALL CE

Kit de instalação VMC HRP-1 pequeno

ou

Kit de instalação VMC HRP-1 pequeno CE

93-1001202 - INSTALL KIT SIDE HRP-7 UMC, DT, VF NOT CE Kit de instalação de carga lateral MM/SMM HRP-1

Um destes dispositivos de segurança do robô:

93-1000894   HRP-1 BARREIRA DE SEGURANÇA VMC/ST

08-1897   Kit de digitalizador laser de área 

08-1899   Kit HRP de cortina de luz multifacetada

Dispositivo de segurança do robô

Este procedimento também se aplica aos seguintes kits de serviço: 

  • 93-3889 INSTALL KIT HRP-1 LATHE ADD-ON SVC KIT

Nota: Este kit de serviço inclui apenas peças não transferíveis necessárias para transformar uma configuração da fresadora HRP-1 numa configuração de torno. A barreira não está incluída. 

 Importante: As máquinas HE com uma porta automática que são encomendadas com um robô ou APL não vêm com um sensor de extremidade porque estas opções de automatização vêm com uma barreira. Se a máquina for executada sem a opção de automatização que tem a barreira, terá de encomendar e instalar um sensor de extremidade para a máquina. Consulte os procedimentos de sensor de extremidade aplicáveis para o número de peça correto à encomenda:

  • Instalação do sensor de extremidade da fresadora
  • Instalação do sensor de extremidade do torno

Mill Setup

1

Complete o seguinte em ambos os lados da porta:

Remova a tampa do motor da porta automática [1] e o conjunto do motor da porta automática [2].

Instale o novo suporte do interruptor de proximidade [3] no bloco de proximidade existente [5].

Instale o interruptor de proximidade sempre aberto da porta [4] no suporte [3].

 Importante: Existem 2 modelos de perfuração incluídos no kit VMC. Existe um modelo pequeno VF [8] e um modelo exclusivo [9] específico para máquinas DC-2. O template DC-2 deve ser utilizado em vez do modelo VF padrão em máquinas DC-2.

Instale o guia de broca [7] para a porta aberta [6] e perfure e rosqueie 2x 10-32 orifícios através da chapa metálica da porta.

  • Tamanho da broca: #21 ou 5/32"
  • Toque em 10-32 NF

Remova o template e instale a bandeira de porta aberta com os 2x parafusos de cabeça lisa. Reinstale o conjunto do motor da porta automática, o suporte e a tampa.

Use os calços fornecidos para ajustar a altura entre o interruptor de proximidade e a bandeira de porta aberta.

2

Retire a bandeja de ferramentas e a mesa de ferramentas da máquina.

Mova o suporte da pistola de ar comprimido [1] para o lado oposto da prateleira de ferramentas Perfure furos na prateleira de ferramentas para os parafusos de 1/4"-20. Use uma broca H (17/64") para fazer furos de folga.

Mova o manípulo de deslocamento remoto (RJH) para o lado oposto do controlador e redirecione o cabo.

3

Encaminhe os cabos de porta totalmente aberta para o armário de controlo como mostrado na imagem.

Ligue a 32-0807 PROX NENHUMA PORTA ESQUERDA TOTALMENTE ABERTA ao SIO P27.

Ligue a 32-0856 PROX NENHUMA PORTA DIREITA TOTALMENTE ABERTA ao SIO P72.

 

4

  • O empurrador da mola de APL é feito com um shank para caber um suporte da ferramenta de 25mm ou 1"
  • Esta ferramenta deve ocupar um suporte da ferramenta no carrossel de ferramentas.
  • Programe os passos seguintes para o início de qualquer programa  para garantir que a peça esteja devidamente encaixada na bucha:
    • Localizar o empurrador da mola acima da peça
    • Mova o veio Z para comprimir a primavera cerca de 0,50 polegadas ou 12,7 mm
    • Abra a prensa com um habitar de um segundo
    • Feche a prensa com um habitar de um segundo

Nota: O número de peça do empurrador da mola é: 

  • 30-12642 APL EMPURRADOR MOLA.  O suporte de 25 mm ou 1,0” é vendido separadamente.

Robot Lifting

Utilize estas informações para levantar/mover o Pacote de robô - 7 kg.

Robot Installation

1

Meça esta dimensão desde a saia da máquina até aos painéis laterais da mesa.

 Nota: As seguintes dimensões são distâncias recomendadas. A posição pode variar dependendo da aplicação do utilizador.

O Pacote de robô da Haas - 7 kg é configurado e vendido pela Haas com um pedestal/mesa suficientemente estável quando utilizado de acordo com os limites definidos de tamanho e peso de peça da Haas. 

Coloque a mesa do robô no lado esquerdo frontal da máquina. Use as dimensões abaixo para localizar o robô.

Depois, instale os acessórios de nivelamento e eleve os parafusos de nivelamento até que as rodas estejam fora do chão.

Nivele a mesa utilizando um nível de bolha.

Número de dimensão Fresadoras
1 (mesa para a frente da máquina) 1,5 pol. (38,1 mm)
2 (mesa para o lado esquerdo da máquina) 13,5 pol. (342,9 mm)

2

 Nota: Mova as peças aplicáveis para o lado alternativo para corresponder à configuração conforme necessário.

Retire o regulador do suporte do robô.

Retire o template de peças.

Retire a mesa do template de peças.

Retire os reforços da mesa de peças.

3

Remova o hardware do suporte de transporte do robô e faça-o deslizar para fora do braço.

Instale o suporte do robô.

Retire o robô do local de envio e instale o robô no suporte do robô com o conector do cabo na parte de trás do suporte.

 Nota: Não reutilize o hardware de envio. 

Remova os suportes de elevação do robô e o hardware depois de instalar o robô.

4

 Nota: Mova as peças aplicáveis para o lado alternativo para corresponder à configuração conforme necessário.

Instale o regulador no suporte do robô.

Instale os reforços da mesa de peças.

Instale a mesa do template de peças.

Instale o template de peças.

5

Desligue o suprimento de ar da máquina.

No interior do gabinete CALM, retire a tomada NPT de uma das portas do coletor CALM e instale o avanço para conectar o encaixe.

Encaminhe a linha de ar do lado esquerdo do regulador ao longo da saia da máquina por atrás da máquina para o armário CALM.

Encaminhe a linha de ar do lado direito do regulador para a porta de ar 2 no robô e instale o avanço para ligar o acessório.

Ligue o suprimento de ar da máquina.

Defina o regulador para a pressão de ar necessária para a sua aplicação. Quanto maior for a pressão, maior será a força de fixação. Abaixo estão os intervalos de pressão de ar das pinças simples e duplas para o HRP-1.

  • Intervalo de pressão de ar da pinça única - (44,0 - 100,0 psi)
  • Intervalo de pressão de ar da pinça dupla - (14,5 - 87,0 psi)

Drawer Cart Installation

Para instalar o carrinho de gaveta HRP-7 kg. Siga o procedimento abaixo para a instalação.

HRP-7 kg - Carrinho de gaveta - Instalação

Robot Electrical - Installation

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

1

Local de montagem da interface do robô VMC

A caixa de interface elétrica do robô tem suportes magnéticos para fixar à folha metálica da máquina.

Monte a caixa de interface elétrica do robô [1] conforme apresentado na imagem.

Encaminhe os cabos elétricos da interface do robô [2] ao longo da estrutura com os suportes magnéticos e as braçadeiras. Encaminhe o cabo através do fundo do armário elétrico.

Execute os seguintes passos para voltar a ligar o robô à máquina Haas.
 

Transformador principal

  • Ligar o cabo [1] P/N 33-8570  ao transformador principal, seguir as etiquetas para os terminais  77 e 78,  ligar o terminal de ligação à terra ao chassis.

PCB de E/S e PCB Maincon

O cabo P/N 33-8561C tem múltiplas ligações:

  • Ligue as ligações do bloco de terminais de paragem de emergência  ao PCB SIO TB-1B (ver diagrama)[2].
  • Verifique se o jumper está instalado no PCB SIO em JP1
  • Ligue as ligações do bloco de terminais do modo de Configuração ao PCB SIO TB-3B (ver diagrama)[2].
  • Ligue o cabo etiquetado P1 SIO ao SIO PCB em P1[3].
  • Ligue o cabo RJ-45 [4] ao adaptador Ethernet para USB [5] (P/N 33-0636).  Ligar o Conector USB à porta superior do PCB Maicon J8 (ver diagrama). Adicionar um filtro de ferrite 64-1252 ao adaptador USB.
  • Monte a fonte de alimentação 24 V CC [11] no lado esquerdo da cabine de controlo e ligue ao conector com a etiqueta 24 V PS no cabo 33-8561C. Ligue o cabo 33-1910A[10] à Fonte de Alimentação 24V DC[11] e conecte a P3 no PSUP PCB.
  • Conecte os relés do utilizador em K9 e K10. (veja o diagrama) [12].

Nota: Se a máquina tiver um vector drive Regen, desligue o cabo 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 de P1 SIO e ligue-o ao conector FILTER OV FAULT. Se a máquina não tiver um Vector Drive Regen, não ligue nada ao  conector FILTRO OV FALHA.

SKBIF para Manípulo de remoto

  • Ligue o cabo RJ12 33-8550C[6] da caixa de paragem de emergência remota ao cabo 33-0713 e ligue ao PCB SKIBF PCB P9.
  • Retire os jumpers elétricos JP2 e JP3 no SKBIF da posição horizontal e substitua-os em posição vertical.
  • Ligue o cabo RJH-XL no suporte.

 Aviso: Ao não colocar os jumpers elétricos na posição vertical, a funcionalidade de paragem de emergência no RJH-XL é desativada e a máquina é considerada insegura. Os jumpers elétricos TÊM de ser inseridos verticalmente.

Caixa elétrica do robô para controlo do robô

  • Ligar os cabos de sinal de controlo do robô [7]  P/N 33-8590A  à caixa de interface elétrica do robô. Adicionar um filtro de ferrite 64-1252  ao cabo RJ-45.

IMPORTANTE: Ao ligar o cabo de sinal de controlo do robô [7], certifique-se de que alinha o entalhe fêmea do conector M12 com a chave macho do conector M12 para evitar qualquer desalinhamento que possa resultar em pinos danificados. 

Potência do robô

  • Ligue o cabo de alimentação 230 VAC [8] P/N 33-8530 à caixa de interface elétrica do robô.

Dispositivo de segurança do robô 

  • Ligue o cabo do dispositivo de segurança do robô [9] da caixa de interface elétrica ao dispositivo de segurança do robô – seja cortina de luz, barreira de interbloqueio ou digitalizador de área.  Para obter mais informações sobre dispositivos de segurança, consulte a secção abaixo sobre o Dispositivo de Segurança do Robô . 

Robot Safety Device

IMPORTANTE: NÃO OPERE O ROBÔ ANTES DE TER CONFIGURADO E TESTADO CORRETAMENTE O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.

Cortina de luz:

Os pacotes Cobot vêm com o emissor e o recetor da cortina de luz como o dispositivo de segurança padrão. Siga o procedimento abaixo para a instalação da cortina de luz: 

Instalação da cortina de luz

NOTA: Se o digitalizador de área ou o kit HC10 máquina pronta tiver sido encomendado, também haverá um recetor e emissor de cortina de luz 1M. Estes vêm com todos os Cobots. 

Cerca do robô:

Se a máquina está equipada com a opção de barreira, a barreira do robô e o conjunto de interbloqueio da porta precisam de ser instalados para a máquina. Siga o procedimento abaixo para a instalação:

Instalação da barreira do robô

Depois de a barreira ser instalada, instale em seguida o painel da barreira entre a máquina e a barreira do robô.

Scanner de área:

Se a máquina está equipada com a opção de digitalizador de área, o digitalizador de área precisa de ser instalado e configurado para o espaço. Siga o procedimento abaixo para a instalação: 

Instalação do digitalizador de área

First Power-UP

1

Localize o Interruptor de Modo no Painel de Operador do Controlador. Utilize a chave recuperada no passo anterior e mude para Modo Automático [1].

Certifique-se de que o botão [2] [E-STOP] não é premido.

Ligue a caixa de controlo do robô rodando o disjuntor no sentido dos ponteiros do relógio para ligar [3].

2

Ligue o CNC Haas.

Retorne a zero todos os eixos.

Insira a chave USB de Serviço.  Vá para Modo Serviço.

Vá para Parâmetros> Fábrica.  Altere o seguinte:

  • 1278 [1278:] Paragem de emergência de robô pronto ativado para VERDADEIRO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE LUZ para LC_TIPO_1
  • 2195 [:] Ativar interruptor de porta direita totalmente aberta para  VERDADEIRO
  • 2196 [:] Ativar interruptor de porta esquerda totalmente aberta para VERDADEIRO

Nota: Em máquinas com versão de software 100.20.000.1010 ou superior terá de alterar o seguinte parâmetro:

  • 2192 [:] Limiar de acionamento da cortina de luz para 0

Prima [SETTING].

Defina as Definições:

  • 372 Tipo de carregador de peças para 3: Robô.
  • 376 Cortina de luz ativada para Ligado

 

3

Prima[CURRENT COMMANDS].

Vá à aba Dispositivos>Robô>Deslocamento manuale altere o seguinte:

  • Velocidade máxima de deslocamento para 7,9 polegadas/seg

Vá à aba Configuraçãoe altere o seguinte:

  • Velocidade máx. do robô até 157 pol./seg (3988 mm/seg.). 
  • Massa líquida da pinça - Introduza a massa líquida da pinça. Consulte os desenhos da disposição no nosso site (DESENHO DO ESQUEMA DA PINÇA ÚNICA ou DESENHO DO ESQUEMA DA PINÇA DUPLA) para obter o valor correto para esta definição.

    Aviso:A definição incorreta deste valor pode fazer com que o braço do robô não se mova corretamente.

  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída de desaperto da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/destravamento em segundos.
  • Tipo de fixador da garrapara DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
  • Tipo de fixador da garrapara DO/ID.

4

Prima[CURRENT COMMANDS].

Vá para o separador Dispositivos>Robô>Configuração [1].

Prima[E-Stop].

Prima [F1]para ligar o robô [2].

Da primeira vez que ligar um robô a uma máquina, aparecerá uma janela de ativação do robô. Este pop-up mostra a versão de software da máquina [3], o endereço MAC do robô [4], e o código gerado pela máquina [5] usado para a extensão de tempo da máquina no portal.

Para ativar o robô, introduza o número F [6] e o código de desbloqueio [7].

O número F encontra-se na etiqueta de ID do robô que se encontra na porta do painel de controlo ou no braço robótico.

O código de desbloqueio é gerado após concluir a Instalação do robô no portal de serviço Haas..

Nota: A máquina precisa de ser ativada antes de o robô ser ativado. Siga o procedimento Ativação da máquina/Extensão de tempo - NGC.

Para ativação do serviço. No modo de serviço, prima [INSERT]para ligar o robô. Isto será desativado após reiniciar.

Nota: Este passo só pode ser concluído por um técnico de assistência HFO.

Nota: O botão verde na caixa de controlo acender-se-á.

5

Prima o botão [HANDLE JOG]. 

Prima o botão [CURRENT COMMANDS]  e vá para Dispositivos > Robô > Deslocamento.

   Nota: O robô no modo de configuração só pode ser deslocado enquanto  F2  RJH é pressionado. Veja a secção Modo Configuração/Execução abaixo.

No manípulo de deslocamento manual toque no botão Articulação para entrar nas Coordenadas das Articulações.

Desloque o robô para uma localização acessível para instalar os dispositivos da pinça.

Desloque J6 para a posição 0.0000. O orifício de localização deve estar centrado no topo.

Nota: Prima [Emergency Stop] antes de trabalhar no robô.

Nota: Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.

Gripper Installation

1

Existem duas versões das pinças de dupla ação para esta secção, ambas com o mesmo processo de instalação.

O orifício de localização deve estar centrado no topo.

Se tiver a pinça de dupla ação, instale-a na extremidade do braço robótico, removendo o adaptador da pinça[1] do conjunto da pinça.

Monte o adaptador na extremidade do braço robótico.

Monte o conjunto da pinça no adaptador da pinça com a pinça 1 à esquerda. A pinça 1 deve ter braçadeiras laranjas e roxas [2] nos encaixes.

2

O orifício de localização deve estar centrado no topo.

Se tiver a pinça de ação única, instale-a na extremidade do braço robótico, removendo a placa adaptadora da pinça[1] do conjunto da pinça.

Monte a placa adaptadora[1] na extremidade do braço do robô com as bolsas grandes na parte superior e inferior. 

Monte o conjunto da pinça na placa adaptadora da pinça.

3

Monte o suporte do adaptador de ângulo na extremidade do braço robótico.

Monte o conjunto da pinça na placa adaptadora de ângulo da pinça.

4

Para instalar os dedos da pinça da barra, remova as placas da garra dos corpos da pinça.

Instale as placas dos parafusos da pinça da barra [3] utilizando o seguinte hardware: 8 x SHCS M6[4]

  • Aperte até 10 ft-lbs.

Instale os dedos da pinça da barra[2] utilizando o seguinte hardware: 8 x SHCS 1/4-20[1]

  • Aperte até 13 ft-lbs.

5

Instale os encaixes da pinça no braço robótico.

Roxo → 2A    (Abra a pinça 1)

Laranja → 2B    (Feche a pinça 1)

Cinzento → 1A    (Abra a pinça 2)

Azul → 1B    (Feche a pinça 2)

6

Encaminhe as linhas de ar entre o braço robótico e a pinça ligada aos mesmos encaixes codificados por cores.

Instale o condutor em cada par de linhas de ar.

 Nota: Ligue o ar da máquina rodando a válvula no armário CALM.

Verification

Teste a paragem de emergência:

  • Prima os botões Anexo e Externo de  Paragem de Emergência   e certifique-se de que a máquina gera um alarme  107 PARAGEM DE EMERGÊNCIA .  Se o botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA não gerar  um107  PARAGEM DE EMERGÊNCIAO alarme verifique a cablagem. Carregue os ficheiros de configuração mais recentes para ativar o RJH-XL.

Teste o dispositivo de segurança do robô:

Certifique-se de que existe uma paragem de emergência ou ícone acionado por cortina de luz no anexo Haas quando o dispositivo de segurança do robô é acionado. 

  • Barreira  - Insira a chave no interbloqueio e verifique se as duas luzes LED vermelhas na frente do interbloqueio estão DESLIGADAS. Retire a chave do interbloqueio, verifique se as duas luzes LED vermelhas estão LIGADAS. 
  • Digitalizador de área  - Entre no campo de proteção, verifique se o LED vermelho se acende no digitalizador de área. Saia do campo de proteção, verifique se o LED verde se acende.
  • Cortina de luz  - Interfira com os feixes da cortina de luz, verifique se o ícone acionado da cortina de luz aparece no anexo Haas. Prima[RESET]. Saia dos feixes da cortina de luz e verifique se nenhum ícone aparece no anexo Haas. 

 NOTA: Se o ícone acionado pela cortina de luz não aparecer, verifique a fiação, alinhamento e definição de fábrica:  2191 [694:] O TIPO DE CORTINA DE LUZ está definido para LC_TYPE_1.

Testar o funcionamento das pinças:

  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima o botão [CURRENT COMMANDS]  e vá para  Dispositivos > Robô > Deslocamento manual .
  • Prima [F2] para apertar/desapertar a pinça de acabamento.
  • Prima [F3] para fixar/desapertar o fixador da garra.

Testar o manípulo de deslocamento.

  • Desbloqueie o manípulo de deslocamento remoto
  • Prima o botão [HANDLE JOG] . 
  • Prima o botão [CURRENT COMMANDS]  e vá para  Dispositivos > Robô > Deslocamento manual .
  • No manípulo de deslocamento manual, prima o botão Articulação para entrar nas Coordenadas das Articulações.
  • Desloque o robô para um local seguro.

 IMPORTANTE: se aparecer uma mensagem de aviso amarela a dizer "Ative a cortina de luz ou a segurança da célula" ao tentar deslocar o robô, verifique se o parâmetro de segurança foi aplicado recarregando os ficheiros de configuração do HBC. 

Verificar o modo de execução segura

Todas as máquinas CNC Haas estão equipadas com um interruptor de chave na lateral do controlador para bloquear e desbloquear o modo de configuração. O robô terá os seguintes comportamentos, dependendo do modo selecionado. 

  • Quando o controlador Haas está no modo Execução, o modo 1, desbloqueando o bloqueio e abrindo a porta pára todo o movimento, e nenhum movimento pode ser iniciado até ser fechada e bloqueada.
  • Quando o controlador Haas está no modo de Configuração, modo 2, movimento limitado de velocidade, tal como o deslocamento de um eixo do robô pode ser executado para programar o percurso de movimento de um robô, recolher a posição, definir o ponto central da ferramenta de um robô, (um desvio), carregar e recolher peças do spindle ou suporte de peças na máquina, etc. O percurso programado também poderá ser executado lentamente para provar o percurso programado do robô. O robô no modo de configuração só pode ser deslocado enquanto o botão F2 RJH estiver premido.

HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP

Este procedimento mostra como definir a definição do ângulo de montagem para a configuração do seu robô.

  • Máquinas VF e ST, o robô é instalado no suporte de ângulo.
  • Máquinas UMC e DT/DM o robô é instalado diretamente no suporte.
HRP-7 kg - Definição do ângulo de montagem - Configuração

FANUC Dual Check Safety (DCS) – Setup

Cada robô Haas é fornecido com o sistema DCS da FANUC. Isto permite ao utilizador definir os limites de velocidade e posicional para o robô. Se o robô sair destes limites, o DCS irá parar o robô e remover a alimentação dos motores.

Este procedimento irá mostrar-lhe como configurar uma zona de Segurança de Verificação Dupla Fanuc (DCS).

Dupla verificação de segurança FANUC (DCS) – Configuração

Fanuc Memory Device (MD) Backup

Cópia de segurança do dispositivo de memória (MD) Fanuc - Sem áudio

Depois da Zona DCS ter sido configuração, crie uma cópia de segurança do Dispositivo de Memória (MD) do robô. Ligue ao Fanuc Control com um computador portátil e o iPendant.

Insira a pen drive com a cópia de segurança MD na porta USB na porta preta do controlador (UD1:) ou na porta USB no anexo de aprendizagem (UT1:).

Navegue até ao anexo de navegação.

Defina o dispositivo predefinido para o dispositivo pretendido. As duas opções são UT1: para o Anexo Fanuc Teach ou UD1: para a porta USB na frente da Caixa do controlador Fanuc.

  • Prima MENU e, em segiuida, Ficheiro.
  • Prima F1, [TYPE]. Selecione Ficheiro.
  • Prima F5, [UTIL]. Selecione Definir dispositivo.
  • Navegue até ao Dispositivo onde pretende guardar a cópia de segurança, UT1: ou UD1:.
  • Prima F4, [BACKUP]. Se não vir [BACKUP], prima [FCTN] e selecione RESTAURAR/CÓPIA DE SEGURANÇA.
  • Selecione Tudo acima e prima [ENTER].
  • Irá pedir-lhe que selecione a operação de cópia de segurança que pretende realizar. Prima F4, [YES] para fazer uma cópia de segurança do ficheiro atual.
  • O processo de cópia de segurança demorará alguns minutos a ser concluído.

Anexe a cópia de segurança MD à ordem de trabalho da máquina.

Haas Robot - Quick Start Guide

Depois de instalar o robô, configure um trabalho seguindo o procedimento abaixo.

Robô Haas - Guia de iniciação rápida

Disable the Robot

Para desativar o robot para operar a máquina em modo autónomo. Prima [SETTING]. Altere as seguintes definições:

  • 372 Tipo de carregador de peças para 0: Nenhum
  • 376 Cortina de luz ativada para Desligado

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.