MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Robot Package 1 - VMC - Installation - AD0504

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pacchetto robot Haas-1 - VMC - Installazione - AD0504

Pacchetto robot Haas-1 - VMC - Installazione - AD0504

- Vai alla sezione - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Pacchetto Robot Haas 7 kg - VMC - Installazione


AD0504

Revisione B - 06/2025

Introduction

Questa procedura illustra come installare il pacchetto braccio robot Haas 7 kg.

Nota: La cella di lavoro progettata da Haas costituita da una macchina CNC e un robot è stata valutata per la conformità ai requisiti CE. Le modifiche o le variazioni alla progettazione delle celle Haas devono essere valutate per la conformità agli standard applicabili e sono responsabilità dell’utente/integratore.

Requisiti della macchina:

  • Versione 100.21.000.1120 o successiva
  • VF-1/2 e VM-2 Lamiera Reboot e DC-2
  • Porta automatica Haas 
  • MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA 93-1000610 - MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA XL TOUCH LCD (RJH-XL)
  • RJH-XL Robot - Kit di aggiornamento - Questa procedura mostra come aggiornare il Robot installato con il gruppo RJH-T per utilizzarlo con il gruppo RJH-XL.
  • Scheda I/O 34-349XB o successiva
  • 93-1000297 PORTA A CERNIERA PCB I/O. GRUPPO PORTA A CERNIERA I/O
Requisiti di

fissaggio/ancoraggio

  • Il pacchetto Robot Haas 7 kg è configurato e venduto da Haas con un piedistallo/tavolo sufficientemente stabile quando utilizzato in base ai limiti di peso e dimensione del pezzo definiti da Haas. 

Il pacchetto Robot Haas include i seguenti componenti:

  • 32-1276 Gruppo arresto d’emergenza remoto (include fondina e cavo da 25' piedi per volantino di avanzamento a distanza)
  • 93-1001001 HRP 7 kg Gruppo scatola di interfaccia elettrica (include segnali robot e cavi di alimentazione)
  • 93-1000764 Tavola estesa HRP 7 kg
  • Dispositivo di sicurezza del robot

 Nota: Le parti di cui sopra sono soggette a modifiche e vi saranno alcune variazioni a seconda della data di costruzione. 

Il Pacchetto Robot Haas necessita dei seguenti componenti da installare in loco con la macchina Haas:

Descrizione
CODICE ARTICOLO
93-1001031 - Param ordinato HRP Codice automatico robot
93-1000997 - Solo Par sicurezza automazione anteriore Parametro di sicurezza del robot della porta anteriore

93-1001206 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-1 VMC PICCOLO, DC-2 NON CE

oppure

93-1000909 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-1 VMC SMALL CE

Kit di installazione VMC HRP-1 piccolo

oppure

Kit di installazione VMC HRP-1 piccolo CE

93-1001202- KIT DI INSTALLAZIONE LATERALE HRP-7 UMC, DT, VF NON CE Kit di installazione carico laterale MM/SMM HRP-1

Uno di questi dispositivi di sicurezza del robot:

93-1000894   RECINZIONE DI SICUREZZA HRP-1 VMC/ST

08-1897   Kit scanner dell’area laser 

08-1899   Kit HRP barriera fotoelettrica multilaterale

Dispositivo di sicurezza del robot

Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:

  • 93-3889 KIT DI INSTALLAZIONE HRP-1 KIT ASSISTENZA AGGIUNTA TORNIO

Nota: Questo kit di assistenza include solo parti non trasferibili necessarie per trasformare una predisposizione della fresatrice HRP-1 in una predisposizione del tornio. La recinzione non è inclusa.

 Importante: Le macchine HE con porta automatica ordinate con un robot o un Caricatore di pezzi automatico non vengono fornite con un sensore di bordo perché queste opzioni di automazione vengono fornite con una recinzione. Se la macchina verrà utilizzata senza l'opzione di automazione che dispone della recinzione, sarà necessario ordinare e installare un sensore di bordo per la macchina. Fare riferimento alle procedure del sensore di bordo applicabili per il codice articolo corretto da ordinare:

  • Installazione sensore bordo fresatrice
  • Installazione del sensore del bordo del tornio

Mill Setup

1

Completare quanto segue su entrambi i lati della porta:

Rimuovere il coperchio del motore della portiera autoportante [1] e il gruppo motore della portiera autoportante [2].

Installare la staffa dell’interruttore di prossimità [3] al blocco switch di prossimità esistente [5]

Installare l’interruttore di prossimità della porta sempre aperto [4] sulla staffa [3]

 Importante: Ci sono 2 modelli di foratura inclusi nel kit VMC. È presente un modello VF di piccole dimensioni [8] e un modello univoco [9] specifico per le macchine DC-2. Il modello DC-2 deve essere utilizzato al posto del modello VF standard sulle macchine DC-2.

Installare la guida per trapano [7] per la bandiera aperta della portiera [6] e praticare e picchiettare i fori 2x 10-32 attraverso il lamiera dello sportello.

  • Dimensioni del trapano: #21 o 5/32"
  • Toccare 10-32 NF

Rimuovere il modello e installare la porta aperta bandiera con 2x viti tappo testa piatta Reinstallare l’assemblaggio del motore autodoor, la staffa e il coperchio

Utilizzare shim forniti per impostare l’altezza tra l’interruttore di prossimità e la bandiera aperta della porta

2

Rimuovere il vassoio utensili e la tavola utensile dalla macchina.

Spostare il supporto del tubo della pistola ad aria [1] sul lato opposto del portautensili Praticare fori nel portautensili per le 20 viti da 1/4" Utilizzare un H (17/64") trapano per fare fori di gioco

Spostare la Maniglia di avanzamento a distanza (RJH) sul lato opposto del pannello di comando

3

Instradare il cavo nell’armadietto di controllo come mostrato nell’immagine.

Connetti a 32-0807 PROX NO PORTIERA SINISTRA COMPLETAMENTE APERTA a SIO P27.

Connetti a 32-0856 PROX NO PORTA DESTRA COMPLETAMENTE APERTA a SIO P72.

 

4

  • Il pusher a molla APL è realizzato con un gambo per montare un portautensili da 25 mm o 1"
  • Questo utensile deve occupare un portautensili nel carosello utensili.
  • Programma i seguenti passaggi fino all’inizio di qualsiasi programma APL Lathe per assicurarti che la parte sia correttamente posizionata nell’autocentrante:
    • Individuare lo spintore a molla davanti al pezzo
    • Spostare l'asse z per comprimere la molla di circa 0,50 pollici o 12,7 mm
    • Aprire la morsa in un tempo di un secondo
    • Chiudere la morsa in un tempo di un secondo

Nota: il codice articolo per lo spintore a molla è: 

  • 30-12642 APL SPINTORE A MOLLA.  Il supporto da 25 mm o 1,0" è venduto separatamente.

Robot Lifting

Utilizzare queste informazioni per sollevare/spostare il pacchetto robot 7 kg.

Robot Installation

1

Misurare questa dimensione dalla gonna della macchina ai pannelli laterali della tavola.

 Nota: Le seguenti dimensioni sono distanze consigliate. La posizione può variare a seconda dell'applicazione dell'utente.

Il pacchetto Robot Haas 7 kg è configurato e venduto da Haas con un piedistallo/tavolo sufficientemente stabile quando utilizzato in base ai limiti di peso e dimensione del pezzo definiti da Haas. 

Posizionare la tavola robotizzata contro il lato anteriore sinistro della macchina. Utilizzare le dimensioni inferiori per individuare il robot.

Una volta in posizione, installare i piedini di livellamento e sollevare le viti di livellamento fino a quando le ruote non sono sollevate dal pavimento.

Livellare la tavola utilizzando un livello di bolla.

Numero dimensione Fresatrici
1 (Tabella nella parte anteriore della macchina) 1,5 in. (38,1 mm)
2 (Tabella sul lato sinistro della macchina) 13,5 in. (342,9 mm)

2

 Nota: Spostare le parti applicabili sul lato alternativo in modo che corrispondano alla configurazione, se necessario.

Rimuovere il regolatore dal supporto del robot.

Rimuovere le sagome per pezzi.

Rimuovere la tabella delle sagome per pezzi.

Rimuovere i tasselli di rinforzo della tavola pezzi.

3

Rimuovere l'hardware della staffa di spedizione del robot e farlo scorrere via dal braccio.

Installa il supporto del robot.

Rimuovere il robot dalla posizione di spedizione e installare il robot sul supporto del robot con il connettore del cavo sul retro dello stativo.

 Nota: Non riutilizzare l'hardware di spedizione. 

Rimuovere le staffe di sollevamento del robot e l’hardware dopo aver installato il robot.

4

 Nota: Spostare le parti applicabili sul lato alternativo in modo che corrispondano alla configurazione, se necessario.

Installare il regolatore sul supporto del robot.

Installare i tasselli di rinforzo della tavola pezzi.

Installare la tavola sagome per pezzi.

Installare le sagome per pezzi.

5

Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.

All’interno dell’armadio CALM, rimuovere la spina NPT da una delle porte collettore CALM e installare la spinta per collegare il raccordo.

Instradare ill condotto dell’aria dal lato sinistro del regolatore lungo la gonna della macchina, dietro la macchina, nell’armadio CALM.

Instradare il condotto dell’aria dal lato destro del regolatore alla porta dell’aria 2 sul robot e installare la spinta per collegare il raccordo.

Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.

Impostare il regolatore sulla pressione dell'aria richiesta per l'applicazione. Più alta è la pressione, maggiore è la forza di fissaggio. Di seguito sono riportati gli intervalli di pressione dell’aria delle pinze di presa singole e doppie per l’HRP-1.

  • Intervallo di pressione dell'aria della pinza di presa singola - (44,0 - 100,0 psi)
  • Intervallo di pressione dell’aria della pinza di presa doppia - (14,5 - 87,0 psi)

Drawer Cart Installation

Per installare il carrello del cassetto HRP 7 kg. Seguire la procedura seguente per l’installazione.

HRP 7 kg - Carrello del cassetto - Installazione

Robot Electrical - Installation

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

1

Posizione di montaggio dell’interfaccia robotica

La scatola di interfaccia elettrica del robot è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina.

Montare la scatola di interfaccia elettrica del robot [1] come mostrato nell’immagine.

Instradare i cavi elettrici dell’interfaccia del robot [2] lungo l’involucro con i supporti magnetici e le cerniere. Instradare il cavo verso il fondo dell’armadio elettrico.

Eseguire i seguenti passaggi per ricollegare il robot alla macchina Haas.
 

Trasformatore principale

  • Collegare il cavo [1] N/P 33-8570  al trasformatore principale seguire le etichette ai terminali  77 e 78,  collegare il terminale loop a massa allo chassis.

PCB I/O e PCB Maincon

Il cavo N/P 33-8561C  ha connessioni multiple:

  • Collegare le connessioni morsettiera ARRESTO D'EMERGENZA  a SIO PCB TB-1B (vedere diagramma) [2].
  • Verificare che il ponticello sia installato sul PCB SIO su JP1
  • Collegare le connessioni morsettiera E-STOP a SIO PCB TB-3B (vedere diagramma) [2].
  • Collegare l’etichetta del cavo P1 SIO alla PCB SIO a P1[3].
  • Collegare il cavoRJ-45 [4] a Ethernet all’adattatore USB [5] (P/N 33-0636).  Collegare il Connettore USB fine al PCB Maincon J8 porta superiore (vedere diagramma). Aggiungere un filtro in ferrite  64-1252  all’adattatore USB.
  • Montare l'alimentatore da 24 V CC [11] sul lato sinistro dell'armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato 24V PS sul cavo 33-8561C. Collegare il cavo  33-1910A[10] all'alimentazione da 24 V CC [11] e collegarlo a P3 sul PCB del modulo PSUP.
  • Collegare i relè utente a K9 e K10. (vedere diagramma)[12].

Nota: se la macchina ha un comando vettoriale Regen, scollegare il cavo 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 da P1 SIO e collegarlo al connettore FILTER OV FAULT. Se la macchina non dispone di un comando vettoriale Regen, non collegare nulla al connettore  Guasto OV. FILTRO.

Maniglia di avanzamento a distanza a SKBIF

  • Collegare il cavo RJ12 33-8550C[6] dalla scatola di arresto d’emergenza remoto al cavo 33-0713 e collegarlo alla PCB SKIBF P9.
  • Rimuovere i ponticelli  JP2 e JP3 sulla SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
  • Inserire il cavo RJH-XL nella base.

 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.

Da scatola elettrica robot a controllo robot

  • Collegare i cavi del segnale di controllo del robot [7]  P/N 33-8590A  alla scatola di interfaccia elettrica del robot. Aggiungere un filtro in ferrite  64-1252 al cavo RJ-45. 

IMPORTANTE: Quando si collega il cavo del segnale di controllo del robot [7], assicurarsi di allineare la tacca femmina del connettore M12 con la chiave maschio del connettore M12 per evitare qualsiasi disallineamento che potrebbe causare pin danneggiati. 

Alimentazione robot

  • Collegare il cavo di alimentazione da 230 V CA [8] P/N 33-8530 alla scatola di interfaccia elettrica del robot.

Dispositivo di sicurezza del robot 

  • Collegare il cavo del dispositivo di sicurezza del robot [9] dalla scatola di interfaccia elettrica al dispositivo di sicurezza del robot: barriera fotoelettrica, recinzione di interblocco o lettore di area.  Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza, fare riferimento alla sezione Dispositivo di sicurezza del robot di seguito. 

Dispositivo di sicurezza del robot

IMPORTANTE: NON AZIONARE IL ROBOT FINO A QUANDO NON È STATO CONFIGURATO E TESTATO CORRETTAMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA.

Barriera fotoelettrica:

I pacchetti Cobot vengono forniti con l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica come dispositivo di sicurezza predefinito. Seguire la procedura seguente per l’installazione delle barriere fotoelettriche: 

Installazione barriera fotoelettrica

NOTA: Se è stato ordinato il lettore di zona o il kit HC10 macchina Ready, ci sarà anche un ricevitore ed emettitore di barriera fotoelettrica 1M. Questi vengono forniti con tutti i Cobot.

Recinzione robot:

Se la macchina è dotata dell’opzione recinzione, la recinzione del robot e il gruppo di interblocco della porta devono essere installati sulla macchina. Seguire la procedura seguente per l’installazione:

Installazione della recinzione del robot

Una volta installata la recinzione, installare quindi il pannello della recinzione tra la macchina e la recinzione del robot.

Scanner di area

Se la macchina è stata fornita con l'opzione di scanner di area, lo scanner di area deve essere installato e configurato in base allo spazio. Seguire la procedura seguente per l’installazione: 

Installazione dello scanner di area

First Power-UP

1

Individuare l’interruttore di modalità sul pannello operatore del controller. Utilizzare il tasto recuperato nella fase precedente e passare alla modalità Auto [1].

Assicurarsi che il pulsante [E-STOP] [2] non è premuto.

Accendere la scatola del Robot Control ruotando l’interruttore in senso orario su On [3].

2

Accendere l’Haas CNC.

Il valore zero restituisce tutti gli assi.

Inserire il tasto USB Service.  Entra in Modalità di servizio.

Vai a Parametri> Fabbrica scheda.  Verificare quanto segue:

  • 1278 [1278:] Arresto E-Stop robot pronto a TRUE
  • 2191 [694:] TIPO BARRIERA FOTOELETTRICA a TIPO_LC_1
  • 2195 [:] Abilita interruttore apertura sportello anteriore su TRUE
  • 2196 [:] Abilita interruttore apertura sportello anteriore su TRUE

Nota: Macchine con versione software 100.20.000.1010 o superiore dovranno cambiare il seguente parametro:

  • 2192 [:] Soglia trigger barriera fotoelettrica a 0

Premere [SETTING].

Impostare le impostazioni:

  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 3: Robot.
  • 376 Abil. barr. fotoel. su On

 

3

Premere[CURRENT COMMANDS].

Andare a Dispositivi>Robot>Avanzamento. Modificare quanto segue:

  • Massima velocità di avanzamento a intermittenza a 7,9pollice/sec

Andate alla scheda Configurazione. Modificare quanto segue:

  • Velocità massima del robot A 157 pollici/sec (3.988 mm/sec). 
  • Massa netta pinza di presa - Immettere la massa netta della pinza di presa. Fare riferimento ai disegni di layout sul nostro sito web (DISEGNO DI LAYOUT PINZA DI PRESA SINGOLA o DISEGNO DI LAYOUT PINZA DI PRESA DOPPIA) per ottenere il valore corretto per questa impostazione.

    Avvertenza:impostando questo valore in modo errato, il braccio del robot non si muove correttamente.

  • Numero di pinze di presa al numero di pinze di presa.
  • Uscita morsetto pinza grezza a 4.
  • Uscita sbloccaggio pinza di presa pezzo grezzo a 3.
  • Ritardo morsetto pinza di presa pezzo grezzo alla durata morsetto/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzoa OD/ID.
  • Uscita morsetto pinza di presa di finitura a 2.
  • Uscita di sbloccaggio pinza di presa di finitura a 1.
  • Ritardo morsetto pinza di presa di finitura alla durata di bloccaggio/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzoa OD/ID.

4

Premere[CURRENT COMMANDS].

Vai aDispositivi>Robot>Configurazione scheda[1].

Premere[E-Stop].

Premere [F1]per collegare il robot[2].

La prima volta che si collega un robot a una macchina, viene visualizzata una finestra Robot Activation (Attivazione robot). Questo pop-up mostra la versione software della macchina[3], l’indirizzo MAC del robot[4] e il codice generato dalla macchina[5] utilizzato per l’estensione del tempo macchina sul portale.

Per attivare il robot, immettere il numero F[6] e il codice di sblocco[7].

Il numero F si trova sull’etichetta ID del robot che si trova sullo sportello del pannello di controllo o sul braccio del robot.

Il codice di sblocco viene generato dopo aver completatol’installazione del robot su Haas Business Center.

Nota: La macchina deve essere attivata prima di attivare il robot. Seguire la procedura Attivazione macchina / Estensione del tempo - NGC.

Per l’attivazione del servizio. In modalità di servizio, premere [INSERT]per collegare il robot. Verrà disattivato dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione.

Nota: Questo passaggio può essere completato solo da un tecnico di assistenza HFO.

Nota: Il pulsante verde sulla scatola di controllo si accende.

5

Premere il tasto .

Premere il pulsante [CURRENT COMMANDS]  e andare a Dispositivi > Robot > avanzare scheda.

 Nota: il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante  F2  RJH. Vedere la sezione Modalità di predisposizione/funzionamento di seguito.

Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.

Spostare il robot in una posizione accessibile per installare le pinze di presa.

Avanzamento J6 a posizione 0.0000. Il foro di posizione deve essere centrato in alto.

Nota: premere [Emergency Stop] prima di lavorare sul robot.

Nota: Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.

Gripper Installation

1

Ci sono due versioni delle pinze di presa a doppia azione per questa sezione, entrambe con lo stesso processo di installazione.

Il foro di posizione deve essere centrato in alto.

Se si dispone della pinza a doppia azione, installarla sull’estremità del braccio del robot rimuovendo l’adattatore della pinza[1] dal gruppo pinza.

Montare l’adattatore sull’estremità del braccio del robot.

Montare il gruppo pinza sull’adattatore della pinza con la pinza 1 in alto. La pinza 1 deve avere legami con cerniera arancione e viola[2] sui raccordi.

2

Il foro di posizione deve essere centrato in alto.

Se si dispone della pinza a azione singola, installarla sull’estremità del braccio del robot rimuovendo la piastra dell’adattatore della pinza[1] dal gruppo pinza.

Montare la piastra adattatore[1] all’estremità del braccio del robot con le grandi tasche nella parte superiore e inferiore. 

Montare il gruppo pinza sulla piastra dell’adattatore della pinza.

3

Montare la staffa dell’adattatore angolare sull’estremità del braccio del robot.

Montare il gruppo pinza di presa sulla piastra dell’adattatore angolare della pinza di presa.

4

Se sono installate le pinze di tipo slug, rimuovere le piastre della pinza dai corpi della pinza.

Installare le piastre dei bulloni della pinza a barra [3] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS M6 [4]

  • Serrare a 10 ft-lbs.

Installare le ganasce della pinza a barre [2] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS 1/4-20[1]

  • Serrare a 13 ft-lbs.

5

Installare i raccordi della pinza sul braccio del robot.

Viola → 2A    (Aprire la pinza 1)

Arancione → 2B    (Chiudere la pinza 1)

Grigio → 1A    (Aprire la pinza 2)

Blu → 1B    (Chiudere la pinza 2)

6

Instradare le linee dell’aria tra il braccio del robot e la pinza collegando gli stessi raccordi codificati a colori.

Installare il condotto su ogni coppia di linee d’aria.

 Nota: Accendere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio CALM.

Verification

Testare l’arresto di emergenza:

  • Premere il pensile e i pulsanti E-STOP esterno e assicurarsi che la macchina generi 107 allarme ARRESTO D'EMERGENZA.  Se il pulsante E-STOP non genera un  allarme107 EMERGENCY STOP  (ARRESTO DI EMERGENZA), verificare il  cablaggio.Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.

Testare il dispositivo di sicurezza del robot:

Assicurarsi che sul pensile Haas sia attivata un’icona di arresto d’emergenza o di attivazione della barriera fotoelettrica quando viene attivato il dispositivo di sicurezza del robot. 

  • Recinzione - Inserire la chiave nell'interblocco, verificare che le due luci LED rosse nella parte anteriore dell'interblocco siano spente (OFF). Rimuovere la chiave dall'interblocco, verificare che le due luci LED rosse siano accese (ON). 
  • Scanner di area - Entrare nel campo di protezione, verificare che il LED rosso si illumini sullo scanner di area. Uscire dal campo di protezione, verificare che il LED verde si illumini.
  • Barriera fotoelettrica  - Interferire con i raggi della barriera fotoelettrica, verificare che l'icona della barriera fotoelettrica attivata appaia sul pensile Haas. Premere[RESET]. Uscire dai raggi della barriera fotoelettrica, verificare che non appaia alcuna icona sul pensile Haas. 

 NOTA: se l'icona attivata dalla barriera fotoelettrica non viene visualizzata, verificare il cablaggio, l'allineamento e l'impostazione di fabbrica:  2191 [694:] TIPO DI BARRIERA FOTOELETTRICA è impostato su LC_TYPE_1.

Verificare il funzionamento delle pinze:

  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere il pulsante [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzare .
  • Premere [F2] per bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere [F3] bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.

Testare la maniglia di avanzamento a distanza

  • Disancoraggio del volantino a distanza
  • Premere il tasto [HANDLE JOG] . 
  • Premere il pulsante [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzare .
  • Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
  • Spostare il robot in un luogo sicuro.

 IMPORTANTE: se viene visualizzato un messaggio di avviso giallo che indica "Attivare la barriera fotoelettrica o la cella sicura" durante il tentativo di eseguire il robot, verificare che il parametro di sicurezza sia stato applicato ricaricando i file di configurazione da HBC. 

Funzionamento della modalità di verifica sicura/funzionamento

Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte del pannello di comando, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di predisposizione. Il robot avrà i seguenti comportamenti a seconda della modalità selezionata. 

  • Quando il controllo Haas è in modalità Esecuzione, la modalità 1, sbloccando l’interblocco e aprendo la saracinesca, interrompe tutti i movimenti e nessun movimento può essere avviato fino a quando non viene chiuso e bloccato.
  • Quando il controllo Haas è in modalità di impostazione, modalità 2, movimento limitato di velocità come avanzamento a intermittenza è possibile eseguire un asse del robot per programmare il percorso di movimento di un robot, la posizione di ritiro, impostare il punto centrale dell’utensile di un robot, (un offset), caricare e prelevare pezzi dal mandrino o dal portapezzo nella macchina, ecc. Il percorso programmato sarà anche in grado di funzionare lentamente per dimostrare il percorso programmato del robot. Il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante F2 RJH.

HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP

Questa procedura mostra come effettuare l'impostazione dell'angolo di montaggio per la configurazione del robot.

  • Macchine VF e ST, il robot è installato sul supporto angolare.
  • Macchine UMC e DT/DM il robot è installato direttamente sul supporto.
Impostazione angolo di montaggio HRP 7 kg - Predisposizione

FANUC Dual Check Safety (DCS) – Setup

Ogni robot Haas viene fornito con il sistema DCS di FANUC. Ciò consente all’utente di definire i limiti di velocità e posizione al robot. Se il robot esce da questi limiti, DCS interromperà il robot e rimuoverà l’alimentazione ai motori.

Questa procedura mostra come impostare una zona di sicurezza Dual Check (DCS) Fanuc.

*Robot Haas – Sicurezza a doppio controllo FANUC (DCS)* – Predisposizione

Fanuc Memory Device (MD) Backup

Backup dispositivo di memoria (MD) Fanuc - Senza audio

Dopo la predisposizione della zona DCS, creare un backup dei dispositivi di memoria (MD) del robot. Collegare al controllo Fanuc con un laptop e iPendant.

Inserire la chiavetta USB con il backup MD nella porta USB nello sportello nero del controller (UD1:) o nella porta USB del pensile Teach (UT1:).

Andare al pensile di navigazione.

Impostare il dispositivo predefinito sul dispositivo desiderato. Le due opzioni sono UT1: per il pensile Fanuc Teach o UD1: per la porta USB sulla parte anteriore della scatola di controllo Fanuc.

  • Premere MENU e quindi File.
  • Premere F1, [TYPE]. Selezionare File.
  • Premere F5, [UTIL]. Selezionare Imposta dispositivo.
  • Accedere al dispositivo in cui si desidera salvare il backup, UT1: o UD1:.
  • Premere F4, [BACKUP]. Se non viene visualizzato  [BACKUP], premere [FCTN] e selezionare RESTORE/BACKUP.
  • Selezionare Tutto Sopra e premere [ENTER].
  • Verrà richiesto di selezionare l'operazione di backup che si desidera eseguire. Premere F4, [YES] per eseguire il backup del file corrente.
  • Il completamento del processo di backup richiederà alcuni minuti.

Collegare il backup MD all'ordine di lavoro della macchina.

Haas Robot - Quick Start Guide

Dopo aver installato il robot, impostare un lavoro seguendo la procedura seguente.

Robot Haas - Guida rapida

Disable the Robot

Per disabilitare il robot per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere [SETTING]. Modificare le seguenti impostazioni:

  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: Nessuno
  • 376 barriera fotoelettrica abilitata su Off

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.