MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Oppervlakteslijpmachine, 3063
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Hogesnelheidsboorcentra
  3. DC-2/40 boorcentrum

DC-2/40 boorcentrum

    ALLEEN CNY
 
Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 500 mm, 40-conus

  • Meer verplaatsing en een grotere tafel voor grotere werkstukken en instellingen met hoge dichtheid 
  • 40-conus spil met 10.000 omw/min (12.000 omw/min of 15.000 omw/min beschikbaar)
  • Gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, 20 gereedschappen
  • Automatisch venster verkrijgbaar voor eenvoudige automatisering
  • Spaanafvoer aan de achterzijde met spaanspoeling aan de voorzijde

De DC-2/40 is een grotere versie van onze traditionele boor-/tapmachine die meer X- en Y-verplaatsing biedt en een grotere tafel voor grotere werkstukken, meerdere klemmen of instellingen met een hoge dichtheid. De machine heeft een 40-conus spil van 10.000 omw/min en een gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, om de verschillende freestijden te minimaliseren en de cyclusduur te verkorten. Kies de optionele spil van 12.000 omw/min of 15.000 omw/min om de productietijden nog verder te verkorten.

Door de spaanafvoer aan de achterzijde van de DC-2/40 kunnen machines naast elkaar worden geplaatst om de vloerruimte te optimaliseren en gemakkelijke toegang aan de zijkant te bieden voor automatiseringssystemen. De extra brede basis uit één stuk van de machine biedt stabiele ondersteuning voor zwaardere werkstukken en opspanningen. De brede, driehoekige kolom verhoogt de algehele stijfheid.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS

Beschikbaar voor bestelling, levering verwacht in Q2 van 2025.

HAAS HOGESNELHEIDSBOORCENTRA

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Machine-informatie
    • Specificaties
    • Matentabel voor draaitafel

    Serie-informatie

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Snelheid | Precisie | Veelzijdigheid 

    Haas DC-serie boorcentra combineren geschikt voor hoge snelheid en ruimtebesparende stelvlakken om veelzijdige verticale bewerkingscentra te creëren. Ze zijn geschikt voor het produceren van uiterst nauwkeurige 2D- en 3D-werkstukken, zoals die in de communicatie-, ruimtevaart-, medische en automobielindustrie. Implementeer een enkele machine voor werk met een hoge mix met snelle doorlooptijd of installeer meerdere machines naast elkaar voor grootschalige productie.

    30 / 40

    CONUS

    3/4/5

    AS

    10.000-20.000

    RPM

    20 - 21

    GEREEDSCHAPCAPACITEIT

    TRADITIONELE INDELING, BEWEZEN KWALITEIT VAN HAAS

    ✓  Gereedschapswisselaar in revolverstijl met hoge snelheid


    ✓  Spaanafvoer aan de achterzijde en koelmiddel spanenspoeling


    ✓  Gereed voor automatisering – Cobot 

     

    ✓  Gebruiksvriendelijke Haas besturing

     

    ✓  Hoge prestatie-spillen

     

    ✓  Eenvoudige integratie op de 4e en 5e as

     

    DETAILS BEKIJKEN

      HOGESNELHEIDSBOORCENTRA – 30-CONUS

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 30-conus

          ALLEEN CNY
       
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 330 mm, 30-conus

          ALLEEN CNY
       
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      HOGESNELHEIDSBOORCENTRA – 40-CONUS

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 300 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
       
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 500 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
       
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      BOOR CENTRA VOOR LANGE WERKSTUKKEN – 40-CONUS

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 2.000 x 500 x 300 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 2.500 x 500 x 330 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      REVOLVERSTIJL GEREEDSCHAPSWISSELAAR

      Deze ultrasnelle gereedschapswisselaars in revolverstijl op de machines uit de DC-serie leveren gereedschaps-naar-gereedschap-tijden van slechts 1,25 seconden en spaan-tot-spaan-tijden van slechts 2,25 seconden om de frees-tot-frees-tijden te minimaliseren en de cyclustijden te verkorten. De 30-conus gereedschapswisselaar heeft 21 gereedschappen en de 40-conus gereedschapswisselaar heeft 20 gereedschappen. Beide hebben een krachtig servo-aandrijfsysteem voor snelheid en betrouwbaarheid.

       

      HOGE PRESTATIE-SPILLEN

      Alle machines uit de DC-serie zijn uitgerust met een vetverpakte spil aangedreven voor hoge prestaties door een betrouwbaar Haas in-line directe-aandrijvingssysteem. Voor thermische stabiliteit wordt de spilcartridge met vloeistof gekoeld. Het in-line directe aandrijvingssysteem van Haas biedt hoge acceleratie-/vertragingssnelheden om verschillende freestijden te minimaliseren en maakt gesynchroniseerd tappen met hoge snelheid mogelijk om de cyclusduur te verkorten.

      30 conus : 10.000 omw/min | 15.000 omw/min | 20.000 omw/min
      40 conus : 12.000 omw/min | 15.000 omw/min

      HAAS BESTURING

      Machines uit de Haas DC-serie zijn uitgerust met dezelfde krachtige, gebruiksvriendelijke Haas besturing die te vinden is op elke machine die we bouwen. De Haas besturing, zowel hard- en software, is ontworpen en gebouwd in eigen beheer, en is specifiek geoptimaliseerd voor machines van Haas. Het wordt standaard geleverd bij elke machine die we verkopen en is hetzelfde in de hele productlijn. De Haas besturing is snel, slim en krachtig, met een eenvoudige gebruikersinterface en consistente, intuïtieve navigatie waardoor het eenvoudig te leren en te gebruiken is. Met wereldwijd meer dan 300.000 Haas besturingen in gebruik is het duidelijk een industriestandaard.

      Standaardkenmerken:

      ■ Touchscreen-interface
      ■ Speciaal toetsenbord
      ■
      Eénknopstoepassing
      ■ Multifunctioneel joghandwiel
      ■ Kleuren LCD-scherm
      ■ Ethernet-interface
      ■ USB-poort
      ■ M130 mediaspeler

      ■ Geavanceerd gereedschapsbeheer
      ■ 1 GB Programmageheugen
      ■ Detectie van stroomstoring
      ■ HaasConnect mobiele bewaking
      ■ WiFi-connectiviteit
      ■ Uitvoeren in veilige modus
      ■ Overspanningsbescherming
      ■ HaasDrop draadloze bestandsoverdracht

      KOELMIDDELSPOELING EN ACHTERSTE SPAAN AFVOER

      Steil aflopende geleidingsafdekkingen en schuine interne trechters van plaatwerk leiden spanen in de zijbakken, en krachtige sproeiers aan de voorkant spoelen ze naar de achterkant van de machine.

      Met de spaanafvoer aan de achterzijde kunnen machines naast elkaar worden geplaatst om de werkplaatsruimte te optimaliseren en biedt het gemakkelijke toegang aan de zijkant bieden voor automatiseringssystemen.

      GEREED VOOR AUTOMATISERING

      Til de productiviteit van uw machine uit de DC-serie naar een hoger niveau door een van onze volledig geïntegreerde automatiseringssystemen toe te voegen, zoals het Haas HC10 Cobot-systeem. Deze systemen worden rechtstreeks op de machine aangesloten en werken naadloos vanaf de Haas besturing voor snel en eenvoudig onbemand bewerken. 

      BEKIJK DE COBOT

      EENVOUDIGE INTEGRATIE VAN DRAAITAFELS

      Haas draaitafels zijn al meer dan 40 jaar de industriestandaard en alle draaiproducten van Haas kunnen naadloos met Haas-machines worden geïntegreerd. Voeg simpelweg de optionele 4e- en 5e-asaandrijvingen aan de machines uit de DC-serie toe voor eenvoudige plug-en-play-connectiviteit met Haas draaitafels met enkele en dubbele as. 

      HA5CS
      Spantangafmeting 5C
      725 °/sec max. snelheid
      20 ft-lb max. koppel

      BEKIJK DE INDEXERS

      HRT160SS
      Schijfafmeting160 mm
      Max. snelheid 500 °/sec
      Max. koppel 110 ft-lb

      BEKIJK DE HAAS DRAAITAFELS

      TRT160
      Schijfafmeting 160 mm
      Max. snelheid 104 °/sec
      Max. koppel 112 ft-lb

      BEKIJK DE 5-ASSIGE DRAAITAFELS
      Standaardkenmerken

      Spillen

      • 40-conus spil met 10.000 omw/min, DC-serie

      Gereedschapswisselaars

      • 20-gereedschapsrevolverstijl gereedschapswisselaar

      Spaanders en koelmiddelbeheer

      • Luchtstraal voor venster
      • Klaar voor koeling door de spil
      • Meerfasige koelmiddelpomp

      De Haas besturing

      • Touchscreen besturing
      • Ethernet-interface
      • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
      • Bescherming tegen stroompieken
      • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
      • Advanced Tool Management (ATM)
      • M-code voor mediaweergave; M130
      • HaasConnect: Bewaking op afstand
      • Uitvoeren in veilige modus
      • HaasDrop
      • Gesynchroniseerd tappen
      • Standaard programmageheugen, 1GB

      Productopties

      • Gemakspakket
      • Oplaadstandaard voor telefoon

      Garantie

      • Standaardgarantie van 1 jaar
      • Standaardgarantie van 6 maanden
      Beschikbare opties

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Automatiseringsopties
      TECHNISCHE DOCUMENTEN
      • 3D-model (ZIP)
      • Installatiehandleiding
      • Lay-outtekening
      • Koppelgrafiek
      • Bedieningshandleiding
      Video’s

      TRADITIONELE INDELING, BEWEZEN KWALITEIT VAN HAAS

      ✓  Gereedschapswisselaar in revolverstijl met hoge snelheid


      ✓  Spaanafvoer aan de achterzijde en koelmiddel spanenspoeling


      ✓  Gereed voor automatisering – Cobot of APL


      ✓  Gebruiksvriendelijke Haas besturing

       

      ✓  Hoge prestatie-spillen

       

      ✓  Eenvoudige integratie op de 4e en 5e as

      DETAILS BEKIJKEN
      DOWNLOAD DE BROCHURE
      Draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas
      Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
      U kunt afbeeldingen en video's weergeven op uw Haas
      Met M130 kunt u rechtstreeks binnen uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven. U hoeft nooit meer werkinstructies op de machine te plakken of met de hand notities te schrijven om uw operator te vertellen hoe hij een onderdeel moet laden of inspecteren; zet het allemaal in uw NC-programma!
      Vereenvoudig de 3+2 en 5-assige bewerkingen
      Met behulp van DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point besturing) kunt u uw CAM programma van tevoren opstellen en vervolgens de werkstukopspanning en het werkstuk overal op de tafel zetten, zonder dat u uw programma aan hoeft te passen!
      GERELATEERDE PRODUCTEN

      KLEINERE VERSIE

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 30-conus

      • 30 Conus
      • 3 As
      • 10k RPM
      • 21 Gereedschapcapaciteit
          ALLEEN CNY
       
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      ANDERE AANPAK

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Conus
      • 3 As
      • 10k RPM
      • 20+1 Gereedschapcapaciteit
          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      COMPACTE 40-CONUS

      Haas Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

      • 40 Conus
      • 3 As
      • 10k RPM
      • 10 Gereedschapcapaciteit
          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Verplaatsingen S.A.E METRIC
      X-as 39.40 in 1000 mm
      Y-as 19.70 in 500 mm
      Z-as 19.70 in 500 mm
      Spilneus tot tafel (~ max.) 25.6 in 650 mm
      Spilneus tot tafel (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
      Max. snelheid 10000 rpm 10000 rpm
      Max. koppel 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Conus CT40 CT40
      Lagersmering Grease Packed Grease Packed
      Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tafel S.A.E METRIC
      Lengte 43.3 in 1100 mm
      Breedte 19.7 in 500 mm
      Breedte T-sleuf 0.630 in 16 mm
      Middellijn T-sleuf 3.94 in 100 mm
      Aantal standaard T-sleuven 5 5
      Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maximaal frezen 1200 ipm 30.5 m/min
      IJlgangen op X 1890 ipm 48.0 m/min
      IJlgangen op Y 1890 ipm 48.0 m/min
      IJlgangen op Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Max. drukkracht X 2054 lbf 9137 N
      Max. drukkracht Y 2054 lbf 9137 N
      Max. drukkracht Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Type Turret Turret
      Capaciteit 20 20
      Max. diameter gereedschap (volledig) 4.3 in 110 mm
      Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 6.3 in 160 mm
      Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 8 in 200 mm
      Max. gewicht gereedschap 11.0 lb 5.0 kg
      Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.50 s 1.50 s
      Van spaan naar spaan (gem.) 2.50 s 2.50 s
      Algemeen S.A.E METRIC
      Koelmiddelcapaciteit 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
      Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
      Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
      Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
      Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
      Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Binnenlandse pallet 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Exportpallet 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Gewicht 8860 lb 4019.0 kg

      *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

      Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

      LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

      † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

       

      HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
      HA5C2 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA5C2-T DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA5C3 DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      HA5C3-T DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      HA5C4 DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      HA5C4-T DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      LT260 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TR200Y DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA5C DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA5C-T DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA5CS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      T5C DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT100 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT160 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT160SP DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT160SS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT210 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT210HS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT210HT DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT210SP DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT210SS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRTA5 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRTA6 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TH240 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TRT100 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TRT160 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TRT210 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TRT70 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HA2TS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      T5C2 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      T5C3 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      T5C4 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT160-2 DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      HRT210-2 DC-2/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
      HRT310 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT310SP DC-2/40 POSITIEVE FIT
      HRT310SS DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TR160 DC-2/40 POSITIEVE FIT
      TR160-2 DC-2/40 POSITIEVE FIT

      Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

      Samenstellen en prijs bepalen

      Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

      Aan de slag

      Op zoek naar meer informatie?

      Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Leveringsprijs Haas

      Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

      BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

      Meld u nu aan!   

      HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

      • Service en ondersteuning
      • Eigenaren
      • Service aanvragen
      • Bedieningshandleidingen
      • Haas-onderdelen
      • Reparatieverzoek voor draaitafel
      • Handleidingen voor het voorinstalleren
      • Winkelen voor gereedschap
      • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
      • Beschikbare voorraad
      • De prijslijst van Haas
      • CNCA financiering
      • Over Haas
      • DNSH-verklaring
      • Carrières
      • Certificeringen en veiligheid
      • Neem contact met ons op
      • Geschiedenis
      • Algemene voorwaarden
      • Algemene voorwaarden Haas Tooling
      • Privacy
      • Garantie
      • Haas gemeenschap
      • HAAS-certificeringsprogramma
      • Haas motorsport
      • Gene Haas Foundation
      • Haas-community technisch onderwijs
      • Evenementen
      • Doe mee aan de conversatie
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255