MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 표면 연마기, 3063
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. 수직 밀
  2. 팔레트 교환 VMC
  3. VC-400

VC-400

    CNY 전용
Not Currently Available In Your Region
이동거리가 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508mm)인 트윈 팔레트 VMC

VC-400은 소형 VF 시리즈 수직 머시닝 센터의 다기능성과 EC-400 HMC의 팔레트 교환 기능을 결합하였습니다. 완전 통합된 팔레트 교환장치를 통해 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 심야 생산성을 더욱 높이려면 두 팔레트를 모두 적재하고 사이클 시작을 누른 후 귀가하십시오.

대량 작업의 경우 두 팔레트 모두에서 동일한 작업을 설정하거나 각 팔레트를 대량 혼합, 저량 작업에 대해 다르게 설정하십시오. 장시간 생산 및 라이트 아웃(lights out)이라는 자동화 기능, 6-스테이션 팔레트 풀 및 고-용량 공구 교환장치도 준비되어 있습니다. 참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다.

  • 표준 30+1 공구 측면 장착 공구 교환장치(50+1 사용 가능)
  • 내장된 팔레트 교환장치 559 mm x 368 mm T-슬롯 팔레트 포함)
  • 한 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트 설정
  • 6-스테이션 팔레트 풀 이용 가능

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 8100rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 벨트식 칩 컨베이어 HMC
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 단일 단계 절삭유 펌프

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 표준 저전압 변압기

제품 선택 사항

  • 전화 충전 스탠드

워크홀딩

  • VC-400 팔레트 키트

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
동영상

Haas VC-400 및 팔레트 풀


VC-400은 소형 VF 시리즈 수직 머시닝 센터의 다기능성과 EC-400 HMC의 팔레트 교환장치 기능을 결합하였습니다. 완전 통합된 팔레트 교환장치를 통해 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 이 동영상에서는 실제 “소등” 기능을 위해 VC-400에 결합된 6-스테이션 팔레트 풀을 보여줍니다.

VC-400 절삭 데모


VC-400의 동력과 다목적성을 보여주는 이 절삭 데모를 확인해 보십시오. 완전 통합된 팔레트 교환장치를 통해 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있어 스핀들이 멈추지 않고 계속 돌아갑니다.

VC-400 집중 조명


이 동영상에서는 Milton과 Andrew가 신형 VC-400 팔레트 교환 VMC에 대해 살펴봅니다. 스핀들 터닝을 더 많은 시간 동안 수직 방향 공작물에 유지하는 생산적인 방법에 관심이 있으시다면 계속 살펴보십시오. 

관련 제품

표준 수직

Haas VF-2

VF-2

이동거리 762 x 406 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

수평 스핀들

Haas EC-400

EC-400

이동거리가 559 x 635 x 559mm 인 400mm 트윈 팔레트 HMC

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

50-테이퍼 파워

Haas EC-500/50

EC-500/50

500mm 트윈 팔레트 HMC, 50-테이퍼, 이동거리 813 x 635 x 711mm인

  • 50 테이퍼
  • 4 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

6-스테이션 팔레트 풀 이용 가능


대용량 제작을 하거나, 대량의 혼합 머시닝 및 소량 머시닝, 또는 수작업인 경우에도, 완벽히 통합된 6-스테이션 팰리트 푸울을 통해 VC-400의 생산성을 개선할 수 있습니다. 참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400/SS와 함께 주문해야 합니다.

더 알아보기

개요

VC-400 및 VC-400SS 수직 머시닝 센터는 VF-1의 머시닝 기능을 HMC 방식의 팔레트 교환장치와 결합하여 사실상 고장 없이 완전 연속에 가까운 머시닝을 제공합니다. 스핀들이 공작물 가공범위에서 칩을 만드는 동안 기계가 공작물을 중단 없이 생산할 수 있도록 로드 스테이션에 대기하고 있는 팔레트에 공작물을 적재 및 하역합니다. 기계가 팔레트에서 공작물을 제작하는 동안 다른 팔레트에서 새로운 작업을 설정할 수도 있습니다. Haas 제어 장치의 전용 팔레트 스케줄링 테이블을 사용하면 각 팔레트의 상태를 점검할 수 있습니다.

규격 비교(인치법)

  VC-400 VC-400SS VF-1
축 이동거리(X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
스핀들 노우즈와 테이블 사이의 거리 최댓값 및 최솟값 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
급속(X, Y, Z) 800in/min 1200in/min 1,000in/min
최대 절삭 이송량 500in/min 833in/min 650in/min
스핀들 회전수(최대, 옵션 사양) 8100rpm(15,000rpm) 12,000rpm(15,000rpm) 8,100rpm(30,000rpm)
스핀들 정격 & 드라이브 시스템 30hp, 인라인 직접 구동 30hp, 인라인 직접 구동 30hp, 인라인 직접 구동
표준 공구 교환장치 용량(선택 사양) 30+1(50+1) 30+1(50+1) 20(30+1)
팔레트 수(선택 사양 팔레트 풀) 2(6+1) 2(6+1) 해당 없음
팔레트 간 교환 시간 18초 18초 해당 없음
팔레트에 올리는 최대 무게(선택 사양 팔레트 풀) 880lb(500lb) 880lb(500lb) 3000lb

규격 비교(미터법)

  VC-400 VC-400SS VF-1
축 이동거리(X, Y, Z) 559 x 406 x 508mm 559 x 406 x 508mm 508 x 406 x 508mm
스핀들 노우즈와 테이블 사이의 거리 최댓값 및 최솟값 610mm, 102mm 610mm, 102mm 610mm, 102mm
급속(X, Y, Z) 20.3m/min 30.5m/min 25.4m/min
최대 절삭 이송량 12.7m/min 21.2m/min 16.5m/min
스핀들 회전수(최대, 옵션 사양) 8100rpm(15,000rpm) 12,000rpm(15,000rpm) 8100rpm(30,000rpm)
스핀들 정격 & 드라이브 시스템 22.4kW, 인라인 직접 구동 22.4kW, 인라인 직접 구동 22.4kW, 인라인 직접 구동
표준 공구 교환장치 용량(선택 사양) 30+1(50+1) 30+1(50+1) 20(30+1)
팔레트 수(선택 사양 팔레트 풀) 2(6+1) 2(6+1) 해당 없음
팔레트 간 교환 시간 18초 18초 해당 없음
팔레트에 올리는 최대 무게(선택 사양 팔레트 풀) 399kg(227kg) 399kg(227kg) 1361kg

스핀들


강력한 성능을 자랑하며 판매 실적이 그 성능을 입증하는 VC 시리즈 기계는 대부분의 Haas 수직 머시닝 센터에 기본 장착되는 Haas 제작 스핀들을 적용했습니다.

40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들로, 모터와 직접 커플링 되어, 뛰어난 표면 정삭 기능뿐만 아니라 열 안정성도 개선되었습니다. 인라인 스핀들은 최대 15,000rpm 속도에서뿐만 아니라, HSK-A63 테이퍼에서 사용할 수 있습니다. 

  • 장시간 안정적 작동을 위한 액체 냉각
  • 17.125"(435mm) 와이드 스탠스 Z축 선형 가이드 분리로 안정성 확보
  • 견고한 40mm Z축 볼스크루 및 35mm 선형 가이드 구조
  • 절삭유 전달 범위 확장을 위한 다중 노즐 냉각수 링 포함
  • 다중 길이 절삭 공구에 정확한 절삭유 전달을 위한 34개 포지션의 프로그래밍형 절삭유 노즐(선택 사양, 이미지 참조)
  • 선택 사양 TSC(300 또는 1000psi)(선택 사양)
  • 선택 사양 공구 통과 공기 분사장치(선택 사양)
  • 오일 태핑 및 드릴링을 위한 펄스 젯 시스템(선택 사양)

 

팔레트 교환장치

VC-400 및 VC-400SS에는 중단 없는 생산을 위한 듀얼 팔레트 교환 시스템이 기본으로 제공됩니다. 밀 방식의 테이블을 사용하면 각 팔레트에 두 개의 바이스를 나란히 놓아서 작은 배치 공작물을 실행하거나, 각 팔레트마다 다수의 바이스로 하나의 조작을 설정하여 큰 공작물을 실행할 수 있습니다. 

테이블에는 거의 모든 유형의 공작을 고정할 수 있는 3개의 표준 5/8"(16mm) T-슬롯이 있어서 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다.

  • 테이블 치수: 22" x 14.5"(559 x 368mm) 
  • 표준 5/8"(16mm) T-슬롯
  • 안정적 머시닝을 위한 유압 클램핑
  • 팔레트 최대 무게 용량은 각각 880lb(399kg)
  • 팔레트 풀 최대 무게 용량은 각각 500lb(227kg)

유압 팔레트 클램핑

유압 동력 장치는 팔레트를 클램프하고, 팔레트 교환장치 메커니즘을 상승 및 하강시키도록 동력을 팔레트 리시버에 제공합니다.

유압 클램핑은 팔레트 교환 시마다 반복 작업의 정확도를 보장하고 고난도 머시닝을 위한 매우 높은 수준의 견고함을 제공합니다.

팔레트 풀(선택 사양)

당사의 완전 통합된 팔레트 풀 시스템은 대량 생산 실행, 대량 혼합/저량 가공 또는 무인 가공에 상관없이 생산성을 향상시켜 줍니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 Haas 제어 장치와 원활하게 통합됩니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 단일 전용 페이지에서 작업 스케줄링을 할 수 있도록 단순화한 팔레트 스케줄링 테이블도 포함합니다. 이 기능을 활용하여 각 팔레트에 프로그램을 할당하고 프로세스 중간에 작업을 다시 시작할 수 있습니다.  

  • 6 보관 장소 + 1 가공 스테이션
  • 총 7개의 작동 팔레트 포함
  • 22" x 14.5"(559 x 368mm) 팔레트
  • 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치 필요
  • 4번째 및 5번째 축 옵션과 호환되지 않음
  • 공작물 고정 포함 팔레트당 최대 무게: 500lb(227kg)
  • 현장 설치는 불가합니다.

 

측면 장착 공구 교환장치

VC-400 및 VC-400SS에는 30+1 공구 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다. 

당사는 1988년부터 완벽한 통합과 기능성을 염두에 두고 자체적으로 공구 교환장치를 생산해왔습니다. 당사는 고유의 자체 설계를 사용하며 다른 방식은 취하지 않을 것입니다.

이 Haas 측면 장착 공구 교환장치는 캐로슬에서 모든 공구를 직접 배치할 수 있는 서보 구동형 캐로슬을 특장점으로 하기 때문에, 포켓을 한 번에 하나만 인덱싱하지 않아도 됩니다. 빠른 배치는 짧은 가공 작업을 하는 동안, 또는 캐로슬이 다음번 공구를 위해 미리 준비되어 있지 않을 때의 사이클 시간을 줄여줍니다.

  • 표준 40 테이퍼, 30+1 공구
  • HSK-A63 스핀들에 사용 가능
  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치 사용 가능(선택 사양)
  • 초고속 공구 배치를 위한 직접 위치 설정 캐로슬
  • 모든 공구 교환에서 사이클 시간을 줄여주는 빠른 공구 교환
  • 공구 교환장치에서 완벽한 제어가 가능한 제어 내 포켓 공구 테이블
  • 큰 공구를 식별하여 인접 포켓을 비워둠
  • 무거운 공구를 식별하여 공구 교환장치 속도를 낮춤

칩 관리

VC-400 칩 관리 시스템의 핵심은 바로 확장된 벨트형 칩 컨베이어로, 기계의 중심부인 스핀들 바로 아래에 위치합니다. 내부 엔클로저의 가파른 벽을 통해 칩이 컨베이어로 쉽게 이동합니다. 

컨베이어는 칩을 실치수의 산업형 배럴 높이로 배출합니다. 천정에 장착된 세척용 노즐은 별도의 절삭유 펌프로 연결되어 절삭유가 칩이 수집될 수 있는 영역으로 직접 흐르게 할 수 있으므로 칩 배출이 더욱 강화되었습니다. 

자동 프로브 라이저(선택 사양)


자동 프로브 암은 가공 작동 중 보호용 공간에 공구 설정 프로브를 저장합니다. 공구 검사가 필요할 경우, M104 코드는 자동 프로브 암을 활성화시켜 프로브를 상승시키고 안전하게 잠급니다. 검사가 완료되면 M105는 프로브를 보호용 공간으로 후퇴시킵니다.

  • 무선 직관형 검사 시스템(WIPS) 선택 사양에 포함
  • 진행 중인 공구 검사 시 M-코드로 프로그래밍 가능
  • Haas 제어 장치의 수동 조작 전용 페이지
  • 프로브는 공작물 가공범위에서 칩과 오염이 없는 상태로 유지 

계단형 베이스 및 컬럼

하나의 X축 선형 가이드 레일이 서로 다른 수평면에 위치한 VC-400/SS는 계단형 베이스 및 컬럼 디자인으로, 스핀들 헤드 컬럼 어셈블리의 내구성과 안정성을 개선했습니다. 유압 팔레트 클램핑 및 계단형 베이스/컬럼 디자인의 영향으로 VC-400/SS는 상단 끝까지 이동하는 동안 매우 견고합니다! 

  • 21.5"(546mm) 계단형 와이드 스탠스로 X축의 확실한 안정성 제공
  • 모든 축에 40mm 직경 대형 볼스크루
  • 모든 축에 견고한 35mm 선형 가이드
이동거리 S.A.E METRIC
X축 22.00 in 559 mm
Y축 16.00 in 406 mm
Z축 20.00 in 508 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 24.0 in 610 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 22.0 in 559 mm
폭 14.5 in 368 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 2.76 in 70 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
팔레트 품질 2 2
팔레트 길이 22.00 in 559 mm
팔레트 폭 14.50 in 368 mm
최대 팔레트 부하 880 lb 399.0 kg
최대 공작물 직경 22.5 in 572 mm
최대 공작물 높이 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
팔레트 교환 시간 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
Y에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
Z에서 급속 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3380 lbf 15035 N
최대 스러스트 Y 3380 lbf 15035 N
최대 스러스트 Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 12 in 305 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 2.30 s 2.30 s
칩 간(평균) 3.20 s 3.20 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 1/2 in 1/2 in
커플러(공기) 1/2 in 1/2 in
기압 최소 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
수출용 팔레트 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
무게 17520 lb 7947.0 kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255