VC-400 Installation - NGC

서비스 홈 방법 절차 VC-400 설치 - NGC
Recently Updated Last updated: 02/20/2026

VC-400 설치 - NGC


VC-400 설치 - NGC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Remove Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Installation 6. Shipping Brackets Removal 7. Machine Leveling (4 단계) 8. Spindle Sweep (2 단계) 9. Lubrication Verification 10. Machine Operation Back to Top

Introduction

이 절차는 VC-400을 설치하는 방법을 알려줍니다.  팔레트 풀을 설치하려는 경우 EC-400 팔레트 풀 - 설치를 참조하십시오.

필요한 도구:

  • 전문가용 정밀 수준기, 0.0005" 눈금
  • T-2192 서비스 도구, 레벨링 어댑터 
  • 정밀 스핀들 테스트 환봉, 8" 길이

Leveling Screws Hardware

참고: 와셔 [1]과 너트 [2]는 배송 중에 설치되며 설치를 위해 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

Remove Rust Inhibitor

웨이 커버 및 기타 도장되지 않은 표면에서 녹 방지제를 안전하고 효과적으로 제거하려면:

초기 스크레이핑

  • 플라스틱 스크레이퍼를 사용하여 방청제의 벌크를 제거하십시오.
  • 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 금속 공구를 사용하는 것을 피하십시오.

 중요: 스카치 브라이트 또는 금속 스크레이퍼를 사용하지 마십시오. 웨이 커버가 긁힙니다.

화학 청소

  • 고성능 시트러스 클리너 또는 심플 그린으로 영향을 받은 부위에 스프레이하십시오.
  • 코팅된 모든 도장되지 않은 표면을 녹 방지제로 완전히 덮으십시오.

담금 시간

  • 클리너를 몇 분 동안 담가서 남은 잔여물이 부드럽게 풀어지게 하십시오.

닦아내기

  • 깨끗한 샵 타월을 사용하여 부드러워진 방청제를 깨끗이 닦아냅니다.

녹 방지

  • 나중에 녹이 생기는 것을 방지하기 위해 노출된 모든 금속 표면에 미네랄 스피릿 또는 WD-40을 바릅니다.

중요: 화학 세제를 다룰 때는 항상 장갑과 보안경을 착용하십시오. 사용한 수건과 세제는 현지 환경 규정에 따라 폐기하십시오.

 중요 사항: 웨이 커버의 오염을 피하려면 끈적한 잔류물로 밀봉합니다. 모든 방청제가 제거될 때까지 축을 움직이지 마십시오.

녹 장지제 - 안전 데이터 시트(SDS)

Air Connection

윤활 패널에 공기 공급 장치를 연결하십시오.

 참고: 공기 요구 사항은 윤활 캐비닛 도어에 있는 라벨을 참조하십시오.

에어 건 및 호스 설치 절차에 따라 에어 건 설치하거나 교체하십시오.

 참고: 일부 설치 키트에는 예비 에어 건 어셈블리가 함께 제공됩니다.

Electrical Installation

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

1

초기 제어 검사

위험: 이때 기계와 전기적으로 연결되어 있지 않아야 합니다. 전기 패널을 닫고 잠궈야 합니다. 주 스위치가 켜져 있으면, 회로기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 구성 요소는 고온에서 동작합니다. 따라서, 패널에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

  • 기계 뒤에 전기 패널 오른쪽 상단에 있는 주차단기 스위치를 OFF로 설정합니다.
  • 드라이버를 사용하여 패널 도어의 래치 2개를 잠금 해제하고 키를 사용하여 캐비닛의 잠금을 해제한 후 도어를 엽니다.
  • 충분한 시간을 갖고 회로기판과 관련된 모든 구성 요소 및 커넥터를 점검합니다. 케이블이 분리되어 있는지 확인하고, 패널 박스의 바닥에 손상 징후나 느슨해진 부품이 없는지 확인하십시오. 기계를 잘못 취급했다는 표시가 있는 경우 계속하기 전에 공장에 연락하십시오.

2

1-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  두 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1 및 L3 단자에 연결합니다.

3-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  세 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다.

단자의 왼쪽에 있는 접지 버스에 별도의 접지선을 연결합니다.

3상 기계의 경우, 어떤 유형의 전원 구성이 기계에 공급되는지 확인하십시오. 접지 라인의 각 전원 리드의 전압을 측정하십시오. 그런 다음 RD0084 - 입력 전원 구성 을 참조하여 전압 판독값 및 전원 구성을 기반으로  L1 터미널에 연결해야 하는 전원 리드를 결정합니다.

회로 차단기 전력 리드에 토크를 가할 값은 HAAS 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

 참고: 리드가 실제로 단자 블록 클램프에 들어가도록 하십시오. (연결 상태가 좋지 않으면 기계가 간헐적으로 작동하거나 서보 과부하와 같은 다른 문제가 발생할 수 있습니다.) 확인하려면 나사를 조인 후 와이어를 당기십시오.

3

라인 전압이 기계에 연결된 후, 주회로 차단기(후면 캐비닛의 오른쪽 상단에 있음)가 꺼져 있는지 확인하십시오. 록 아웃/태그 아웃을 제거하고 소스의 전원을 켭니다. 디지털 전압계 및 적절한 안전 절차 사용: 

1상 기계: 주회로 차단기에서 L1 및 L3 사이의 AC 전압을 측정합니다.  AC 전압은 220-250V 사이 여야합니다.
참고: 이 전압보다 낮거나 높으면 저/고 전압 경보가 발생할 수 있습니다.

3상 기계: 주회로 차단기에서 전체 3쌍 상 사이의 AC 전압을 측정합니다. 

AC 전압은 195V와 260V 사이여야 합니다(고압 옵션의 경우 360과 480V).

SMinimill - 리부트: 고전압 변압기가 없는 기계의 경우 AC 전압은 198~242볼트 사이여야 합니다.  Minimill/SMinimill - 식별 문서를 참조하십시오.

 참고: 많은 산업 분야에서 넓은 전압 변동은 일반적인 현상입니다. 기계가 작동하는 동안 기계에 공급되는 최소 및 최대 전압을 알아야 합니다. US National Electrical Code는 기계가 평균 공급 전압 주위에서 +5% ~ -5%의 편차로 작동해야 한다고 명시합니다. 라인 전압에 문제가 있거나 낮은 라인 전압이 의심되는 경우 외부 변압기를 사용할 수 있습니다. 전압 문제가 의심되는 경우 평소 하루 동안 1-2 시간마다 전압을 점검하여 평균에서 +5% 또는 -5% 이상 변동하지 않는지 확인해야 합니다.

4

중요: 주회로 차단기를  끈 상태에서.

후면 캐비닛의 오른쪽 하단에 있는 변압기 탭을 확인합니다.

1상 기계: 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 커넥터로 이동해야 합니다.

3상 기계:  74, 75 및 76으로 라벨링된 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

5

변압기 T5는 주 접촉기에 전원을 공급하는 데 사용되는 24VAC를 공급합니다. 240 및 400V 기계에 사용하기 위해 두 가지 버전의 변압기가 있습니다. 240V 변압기에는 변압기에서 약 2인치 떨어진 곳에 2개의 입력 커넥터가 있어 180-220V 또는 221-240V에 연결할 수 있습니다.

220V-240V RMS 입력 전원이 있는 사용자는 221-240V로 표시된 커넥터를 사용해야 하고 190-220V 입력 전원이 있는 사용자는 180-220V로 표시된 커넥터를 사용해야 합니다. 올바른 입력 커넥터를 사용하지 않으면 주 접촉기가 과열되거나 주 접촉기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

480V(옵션) T5 변압기에는 340-380V, 381-440V 및 441-480V로 표시된 3개의 입력 커넥터가 있습니다.

340-380V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 340-380V 커넥터를 사용해야 하고 380V-440V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 381-440V 커넥터를 사용해야 합니다.

중요: 주회로 차단기를 ON으로 설정하십시오. 과열된 구성 요소의 냄새 또는 연기와 같이 문제의 증거를 확인하십시오. 이러한 문제가 나타나면 즉시 주회로 차단기를 OFF로 설정하고 작업을 진행하기 전에 공장에 문의하십시오.

전원이 켜진 후, 주회로 차단기의 하단 단자에서 전압을 측정하십시오. 입력 전원이 주차단기에 연결되는 경우의 측정 값과 같아야 합니다. 문제가 있으면 배선을 확인하십시오.

6

전면 패널의 전원 켜기 스위치를 눌러 제어 장치에 전원을 공급합니다.

 진단에서 DC 전압 및 AC 라인 전압 게이지를 확인합니다. DC 전압 게이지는 310-360V 사이 여야 합니다. AC 라인 전압은 90 ~ 105% 사이 여야 합니다. 전압이 이 한계를 벗어나면 전원을 끄고 2단계와 3단계를 다시 확인합니다. 전압이 여전히 이 한계를 벗어나면 공장에 문의하십시오.

7

장비 손상을 방지하기 위해 전력을 적절히 단계적으로 연결해야 합니다. 전원 공급 장치 조립 PC 보드에는 네온 표시등이 있는 "위상 감지" 회로가 포함되어 있습니다. 주황색 네온이 켜져 있으면(NE5) 페이징이 올바르지 않습니다. 녹색 네온이 켜져 있으면(NE6) 페이징이 정확합니다. 두 네온 표시등이 모두 켜져 있으면 와이어가 느슨한 것입니다. 연결을 확인하십시오. 소스 전원을 끄기로 설정하고 주회로 차단기에서 들어오는 전원 라인의 L1과 L2를 교체하여 페이징을 조정합니다.

위험: 페이징을 조정하기 전에 CNC에 모든 전원을 끄고 소스에서 록 아웃-태그아웃을 해야 합니다. AC 전압 감지기로 수신 라인을 항상 중복해서 확인합니다.

전원을 끄고 주회로 차단기를 OFF로 설정합니다. 도어를 닫고 걸쇠를 잠근 다음 전원을 다시 켭니다.

제어 캐비닛에서 키를 제거하여 작업장 관리자에게 인계합니다.

8

활성화

기계가 올바르게 배치되어 공기와 전력에 모두 연결되면 최종 설치(선적 블록 제거, 수평 조정, 주축 스윕 등) 및 소프트웨어 활성화 준비가 완료됩니다. HFO 서비스 기술자가 이를 수행합니다. 작업을 예약하려면 현지 HFO에 문의하십시오.

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

Shipping Brackets Removal

후면 패널을 제거합니다. 

컬럼 운송 브래킷 [1]을 제거합니다.

칩 컨베이어 브래킷 [2]를 제거합니다.

작업자 도어 운송 브래킷 [3]을 제거합니다.

작업자 도어를 통해 접근하여 로터리 및 H 프레임 [4]에 볼트로 고정된 빨간색 운송 브래킷을 제거합니다. 

로드 스테이션 도어 브래킷 [5]를 제거합니다.

로드 스테이션 팔레트 브래킷을 제거합니다. 브래킷에 볼트로 고정된 팔레트 플러그를 제거합니다. 팔레트의 중앙 구멍에 플러그를 끼우고 망치 [6]으로 두드려 제자리에 장착합니다.

Machine Leveling

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

1

한 번에 하나씩 각 축을 영점 복귀하거나[POWER UP]을 누르십시오. 레벨링 프로세스를 진행하십시오.
올바른 기계 레벨을 달성하려면 이 단계를 반복하십시오.

2

네 개 모서리 수평 조절 볼트 [1,2,7,8]을 사용하여 기계 높이를 바닥 위 3"(76.2 mm)로 설정합니다. 각 스크루를 장력이 동일하도록 돌립니다.

중간 레벨링 스크루 [3,4,5,6]을 모두 가운데 패드에서 떨어지도록 위쪽으로 돌립니다.

X축 및 Y축을 이동 중에 조그합니다.

X축과 평행하도록 팔레트의 중심에 수준기를 놓습니다.

Y축과 평행하도록 팔레트의 중심에 수준기를 놓습니다.

두 수준기가 +/- 0.0005"로 판독될 때까지 모서리 수평 조절 볼트 [1,2,7,8]을 조정합니다.

X축과 평행하도록 팔레트의 중심에 수준기를 놓습니다.

Y축을 스핀들 쪽으로 조그하고 나서 스핀들에서 멀리 조그하고 수준기에서 +/- 0.0005"가 판독될 때까지 전면 좌측 볼트 [7]을 조정합니다. 

3

X축 및 Y축을 이동 중에 조그합니다.

균등한 압력으로 중앙 수평 조절 스크루 [3,4,5,6]을 내립니다.  

Y축과 평행하도록 팔레트의 중심에 수준기를 놓습니다.

Y축을 스핀들 쪽으로 조그하고 나서 스핀들에서 멀리 조그합니다. 수준기에서 +/- 0.0005"가 판독될 때까지 수평 조절 스크루 [5,6,7,8]을 조정합니다.

4

스핀들에 공구 T-2192를 설치합니다.

T-2192 위에 기포 수준기를 장착합니다.

X축을 좌측에서 우측으로 조그하고 수준기에서 +/- 0.0005"가 판독될 때까지 수평 조절 스크루가 [3, 4]를 조정합니다.

Spindle Sweep

필요한 도구:

  • 매그네틱 마운트가 있는 테스트 인디케이터.
  •  pH 중성 세제 
  • 탈지제 
  • 연마 패드
  • 게이지 블록 (옵션)

1

  • 부식 제거를 위해 테이블 표면을 청소하십시오
  • 스핀들을 Z축 이동거리 가운데로 내려 조그하고 매그네틱 베이스를 스핀들에 부착합니다 
  • 인디케이터를 조정하여 10" 직경 원을 측정합니다
  • 스핀들이 회전할 때 인디케이터가 테이블에 유지되도록 테이블을 배치합니다 
  • 인디케이터가 테이블에 닿도록 Z축을 이동하고 인디케이터를 영점으로 맞춥니다
  • 스핀들을 스윕하고 90도마다 측정합니다. 측정 위치가 각각의 축과 평행한지 확인하십시오
  •  네 개의 위치 모두에 대한 총 인디케이터는 0.0005"를 초과하지 않아야 합니다

 

2

스핀들 스윕 조정 

 참고: 중간 레벨 조정 나사를 조정하면 전면 및 후면 스윕 값만 효과적으로 변경할 수 있습니다

  • 전면과 후면의 값이 0.0005 " 이상 차이가 나는 경우, 중간 수평 나사를 조금씩 균등하게 조정하십시오.
  • 수평 조절 나사를 약간 조정했을 때 스핀들 스윕 값이 공차로 돌아오면 비틀림과 커브를 다시 확인할 필요가 없습니다. 

VMC에서 스핀들 스윕 테스트를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

VMC 스핀들 스윕

Lubrication Verification

1

스핀들 런인 프로그램을 실행하십시오.

 참고: 10K 스핀들 이상에서는 밸런스 툴 홀더를 사용하십시오.

확인창을 검사하고 확인창을 통해 정확한 수의 방울이 떨어지는 지 확인하십시오.

오일 펌프 탱크 상단의 피팅[1,2]을 검사하십시오.

오일은 누출 체결부 아래의 사이트 글라스 브래킷 뒤 또는 앞에 위치한 오일 펌프 탱크[3] 상단에 모입니다 

누출 피팅을 조이십시오.

2

유지보수 탭으로 이동합니다.

[F2]를 눌러 축 윤활 테스트를 사이클합니다.

그리스 윤활 시스템의 게이지를 점검하십시오.  압력이 가해졌는지 확인하십시오.

Machine Operation

모든 기계 기능이 작동하는지 확인합니다.

  • 절삭유 펌프와 TSC 펌프를 연결합니다.
  • 공구 교환장치 테스트
  • 팔레트 체인저 테스트
  • 스핀들 RPM 테스트
  • 절삭유 작동 테스트
  • 칩 오거 테스트
  • 원격 조그 핸들 테스트
  • 도어 인터로크 테스트
  • 프로브를 보정합니다.  다음을 참조하십시오. 프로브 보정(VPS) - NGC