VC-400 Installation - NGC

サービス ホーム 手順 VC-400の取り付け - NGC
Recently Updated Last updated: 02/20/2026

VC-400の取り付け - NGC


VC-400の取り付け - NGC

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Remove Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Installation 6. Shipping Brackets Removal 7. Machine Leveling (4 ステップ) 8. Spindle Sweep (2 ステップ) 9. Lubrication Verification 10. Machine Operation Back to Top

Introduction

この手順では、VC-400を取り付ける方法について説明します。パレットプールを取り付ける場合は、EC-400 - パレットプール - 取り付けをご参照ください。

必要な工具:

  • 精密機械工レベル、0.0005" 分割
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER 
  • 精密スピンドルテストバー、8"の長さ

Leveling Screws Hardware

注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。

注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。

Remove Rust Inhibitor

ウェイカバーやその他の塗装されていない表面から防錆剤を安全かつ効果的に除去するには:

初期スクレイピング

  • プラスチック製のスクレーパーを使用して、防錆剤のバルクを取り除きます。
  • 表面の傷や損傷を防ぐために金属工具を使用しないでください。

 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。

化学洗浄

  • 影響を受けた部分に強力な柑橘系クリーナーまたはシンプルグリーンをスプレーします。
  • 防錆剤でコーティングされた塗装されていないすべての表面を完全に覆います。

浸漬時間

  • クリーナーを数分間浸して、残りの残留物を緩めます。

拭き取り

  • 清潔な作業用タオルを使用して、柔らかくなった防錆剤を完全に拭き取ります。

防錆

  • 将来の錆の形成を防ぐために、露出したすべての金属表面にミネラルスピリッツまたはWD-40を塗布します。

重要:化学洗剤を扱うときは、必ず手袋と目の保護具を着用してください。使用済みのタオルと洗剤は、現地の環境規制に従って廃棄してください。

 重要: 粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。

防錆剤 - 安全データシート(SDS)

Air Connection

給油パネルに給気を接続します。

注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。

エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。

注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。

Electrical Installation

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

1

初期制御検査

危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。

  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。

2

単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。

三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。

個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。

3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。

サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。

3

電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用: 

単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。

三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。 

AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。

SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。

 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。

4

重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。

背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。

単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。

三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。

5

変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。

220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。

480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。

340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。

重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。

電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。

6

前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。

 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。

7

機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。

危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。

電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。

制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。

8

アクティブ化

機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

Shipping Brackets Removal

背面パネルを取り外します。 

コラム輸送用ブラケット[1]を取り外します。

チップコンベヤブラケット[2]を取り外します。

オペレータードア輸送用ブラケット[3]を取り外します。

オペレータードアから手を伸ばし、回転部とHフレーム[4]にボルトで固定されている赤い輸送用ブラケットを取り外します。 

積載ステーションのドアブラケット[5]を取り外します。

積載ステーションのパレットブラケットを取り外します。ブラケットにボルトで固定されているパレットプラグを取り外します。プラグをパレットの中央の穴に配置し、マレット[6]で所定の位置にタップします。

Machine Leveling

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

1

各軸を一度に1つずつゼロに戻すか、[POWER UP]を押します。レベリングプロセスを実行します。
これらの手順を繰り返して、機械を正しいレベルに調整します。

2

4つのコーナーレベリングボルト[1,2,7,8]を使用して、機械の高さを床上3"  (76.2 mm)に設定します。各ネジを回して、張力が等しくなるようにします。

4本の中央の水平レベリングねじ [3,4,5,6] を上に向け、中央のパッドから外します。

X軸とZ軸を、移動範囲の中間までジョグします。

レベルをX軸に平行に、パレットの中央に位置決めします。

レベルをパレットの中央でY軸に平行に位置決めします。

両方のレベルが+/- 0.0005"になるまで、コーナーレベリングボルト[1,2,7,8]を調整します

レベルをX軸に平行に、パレットの中央に位置決めします。

Y軸をスピンドルに向けてジョグし、次にスピンドルから離れる方向にジョグし、レベルが+/-0.0005インチになるまで左前ボルト[7]を調整します

3

X軸とZ軸を、移動範囲の中間までジョグします。

センターレベリングスクリュー[3,4,5,6]を、同じ圧力で下げます。  

レベルをパレットの中央でY軸に平行に位置決めします。

Z軸をスピンドルに向けてジョグし、次にスピンドルから離れる方向にジョグします。水準器の測定値が+/-0.0005"になるまで、水平調整ねじ[5,6,7,8]を調整します。

4

工具 T-2192 を、スピンドルに取付けます。

バブルレベルを、T-2192の上に取付けます。

X軸を左から右にジョグ(寸動)し、レベルが+/- 0.0005"になるまで、必要に応じて水平調整ネジ[3, 4]を調整します

Spindle Sweep

必要な工具:

  • 磁気マウント付きインジケーターをテストします。
  •  pH中性クリーナー 
  • 脱脂剤 
  • 研磨パッド
  • ゲージブロック(オプション)

1

  • テーブルの表面をきれいにして、腐食を取り除きます
  • スピンドルをZ軸移動の中央までジョグして、磁気ベースをスピンドルに取り付けます 
  • インジケータを調整して直径10"の円を測定します
  • スピンドルが回転してもインジケータがテーブルに残るようにテーブルを配置します 
  • インジケーターがテーブルと接触し、インジケータがゼロになるようにZ軸を移動します
  • スピンドルをスイープし、90度ごとに測定します。測定位置がそれぞれの軸に平行であることを確認してください
  •  4つのポジションすべての指示合計が0.0005"を超えてはなりません

 

2

スピンドルスイープ調整 

 注記:中央の水平調整ネジを調整することで、前面と背面のスイープ値のみを効果的に変更できます

  • 前面と背面の値の差が0.0005"を超える場合、中央の水平調整ネジを均等に微調整します。
  • スピンドルスイープの値が水平調整ネジの微調整で許容範囲に戻る場合、ねじれと湾曲を再確認する必要はありません。 

VMCでスピンドルスイープテストを実行する方法の詳細については、以下を参照してください。

VMCスピンドルスイープ

Lubrication Verification

1

スピンドルランインプログラムを実行します。

 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。

点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。

オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。

オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。

漏れている接続金具を締めます。

2

メンテナンス タブに進みます。

[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。

潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。

Machine Operation

すべての機械の機能が動作していることを確認します:

  • クーラントポンプとTSCポンプを接続します
  • ツールチェンジャーのテスト
  • パレットチェンジャーをテストします。
  • スピンドル RPM のテスト
  • クーラントの動作をテストします
  • チップコンベヤのテスト
  • リモートジョグハンドルのテスト
  • ドアインターロックをテストします
  • プローブを校正します。 以下をご参照ください。プローブの校正(VPS)- NGC