MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Fereastră frontală - Înlocuire sticlă de siguranță - AD0098
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Fereastră frontală - Înlocuire sticlă de siguranţă -


AD0098

Se aplică maşinilor construite din: Ianuarie 2002

Fereastră frontală - Înlocuire sticlă de siguranță - AD0098

- Salt la secțiune - 1. Orientarea geamului ferestrei 2. Fereastră frontală - Înlocuire - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. Fereastră frontală - Înlocuire - VF-3/4/5/6/8 4. Fereastră frontală - Înlocuire - VF-7/9 Back to Top

Orientarea geamului ferestrei

 Notă: Unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

Fereastră frontală - Înlocuire - VF-1/2 - DT-1 - TM-3

Documentul este valabil pentru aceste piese:

KIT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. CANT.: 1

[A] 28-0136 CANT.: [1]DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS

[B] 57-0505 CANT.: [1] SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 46-1620 CANT.: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER

[D] 59-0786 CANT.: 12%

[E] 25-10105 CANT.: [2]RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010

[F] 25-10104 CANT.: [2]RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Scoateţi mânerul de pe uşă [1].

 Notă: Nu scoateţi mânerul de pe uşa DT-1.

Intrați în mașină pentru a obţine acces la partea interioară a uşii frontale.

Îndepărtaţi cu grijă cele (4) opritoare [E], [F], vechile amortizoare [D], vechea bandă de spumă  [B] şi fereastra veche de sticlă [A].

Utilizaţi o racletă pentru a îndepărta complet întreaga bandă de spumă veche [B] de la ușă. Curățați zonele de banda rămasă.

Tăiaţi (1) bucată din NOUA BANDĂ DE SPUMĂ [B] și plasați-o pe fiecare nou OPRITOR [E], [F]  și de-a lungul marginii deschiderii ferestrei. Aplicaţi cele (5) bucăţi de bandă. Efectuaţi o suprapunere de 3/4” la capetele bucății de bandă (1) de pe uşă.

 Notă: unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ [A]. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

Instalaţi cele (12) noi AMORTIZOARE  [D]. Instalaţi DISPOZITIVELE DE BLOCARE din partea de jos și din partea stângă [E], [F]. Instalați FEREASTRA DIN STICLĂ [A]. Instalaţi restul de (2) OPRITOARE [E], [F].

 Notă: Trusele includ (4) PIULIȚE HEXAGONALE [C]. Înlocuiţi piuliţele deteriorate sau lipsă de pe maşină.

Fereastră frontală - Înlocuire - VF-3/4/5/6/8

Documentul este valabil pentru aceste piese:

KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" TRUSĂ. CANT: 1

[A] 28-0139 CANT.: [1]WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"

[B] 57-0505 CANT.: [1]SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 59-0786 CANT.: 14.

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Intrați în mașină pentru a obţine acces la partea interioară a uşii frontale.

Scoateţi mânerul de pe uşă [2].

Îndepărtaţi cu grijă cele (4) opritoare [1], vechile amortizoare [C], vechea bandă de spumă [B] şi fereastra veche de sticlă [A].

Utilizaţi o racletă pentru a îndepărta complet întreaga bandă de spumă veche [B] de la ușă. Curățați zonele de banda rămasă.

Tăiaţi (1) bucată din NOUA BANDĂ DE SPUMĂ [B] și plasați-o pe fiecare opritor și de-a lungul marginii deschiderii ferestrei. Aplicaţi cele (5) bucăţi de bandă. Efectuaţi o suprapunere de 3/4” la capetele bucății de bandă (1) de pe uşă.

 Notă: unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ [A]. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

Instalaţi cele (14) noi AMORTIZOARE  [C]. Instalaţi opritoarele din partea de jos și din partea stângă [1]. Instalați FEREASTRA DIN STICLĂ [A]. Instalaţi cele (2) opritoare rămase [1].

 Notă: Trusele includ (4) PIULIȚE HEXAGONALE [C]. Înlocuiţi piuliţele deteriorate sau lipsă de pe maşină.

Fereastră frontală - Înlocuire - VF-7/9

Documentul este valabil pentru aceste piese:

KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT CANT.: 1

[A] 28-0073C CANT: [1]WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"

[B] 57-0505 CANT.: [1]SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Intrați în mașină pentru a obţine acces la partea interioară a uşii frontale.

Îndepărtaţi cu grijă cele (4) opritoare [1], vechea bandă de spumă  [B] şi fereastra veche de sticlă [A].

Utilizaţi o racletă pentru a îndepărta complet întreaga bandă de spumă veche [B] de la ușă. Curățați zonele de banda rămasă.

Tăiaţi (1) bucată din NOUA BANDĂ DE SPUMĂ [B] și plasați-o pe opritor [1] și de-a lungul marginii deschiderii ferestrei. Aplicaţi cele (5) bucăţi de bandă. Efectuaţi o suprapunere de 3/4” [4] la capetele bucății de bandă (1) de pe uşă [2].

 Notă: unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" [3] pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ [A]. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

Instalaţi opritoarele din partea de jos și din partea stângă. Instalați FEREASTRA DIN STICLĂ [A]. Instalaţi cele (2) opritoare rămase.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.