27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098

서비스 홈 방법 절차 전면 창 - 안전 유리 교체 - AD0098
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

전면 창 - 안전 유리 교체 -


AD0098

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2002년 1월

전면 창 - 안전 유리 교체 - AD0098

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 창 유리의 방향 2. 전면 창 - 교체 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. 전면 창 - 교체 - VF-3/4/5/6/8 4. 전면 창 - 교체 - VF-7/9 Back to Top

창 유리의 방향

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리[A]에 라벨 "THIS SIDE OUT"이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

전면 창 - 교체 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3

문서가 적용되는 부품:

키트 PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. 수량: 1

[A] 28-0136 수량: 1 DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS

[B] 57-0505 수량: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 46-1620 수량 : 4 NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER

[D] 59-0786 수량 : 12 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25

[E] 25-10105 수량: 2 RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010

[F] 25-10104 수량: 2 RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

도어 [1]에서 핸들을 제거합니다.

 참고: DT-1 도어에서 핸들을 제거하지 마십시오.

기계로 들어가서 전면 도어의 내측에 접근합니다.

기존 리테이너 [E], [F] (4)개, 기존 범퍼 [D], 기존 폼 테이프 [B]및 기존 유리창 [A]를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B]를 도어에서 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

각각의 새 리테이너 [E], [F] 로 이동하면서 창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B] 조각 (1)개를 자릅니다. 테이프 조각 (5)개를 부착합니다. 도어에 부착되는 테이프 조각 (1)개의 끝부분에서 3/4”가 겹쳐지도록 합니다.

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

새 범퍼 [D] (12)개를 설치합니다. 하단 및 좌측 리테이너 [E], [F]를 설치합니다. 유리창 설치 [A]를 설치합니다. 나머지 (2)개 리테이너 [E], [F]를 설치합니다.

 참고: 키트에는 육각 너트 [C] (4)개가 포함되어 있습니다. 기계의 손상되었거나 없는 너트를 교체합니다.

전면 창 - 교체 - VF-3/4/5/6/8

문서가 적용되는 부품:

키트 PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" 키트. 수량: 1

[A] 28-0139 수량: 1 WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"

[B] 57-0505 수량: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 59-0786 수량: 14 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

기계로 들어가서 전면 도어의 내측에 접근합니다.

도어 [2]에서 핸들을 제거합니다.

리테이너 [1] (4)개, 기존 범퍼 [C], 기존 폼 테이프[B] 및 기존 유리창 [A]를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B]를 도어에서 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

각 리테이너로 이동하면서 창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B] 조각 (1)개를 자릅니다. 테이프 조각 (5)개를 부착합니다. 도어에 부착되는 테이프 조각 (1)개의 끝부분에서 3/4”가 겹쳐지도록 합니다.

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

(14) 새 범퍼 [C]를 설치합니다. 하단 및 좌측 리테이너 [1]을 설치합니다. 유리창 설치 [A]를 설치합니다. 나머지 (2)개 리테이너 [1]을 설치합니다.

 참고: 키트에는 육각 너트 [C] (4)개가 포함되어 있습니다. 기계의 손상되었거나 없는 너트를 교체합니다.

전면 창 - 교체 - VF-7/9

문서가 적용되는 부품:

키트 PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT 수량: 1

[A] 28-0073C 수량: 1 WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"

[B] 57-0505 수량: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

기계로 들어가서 전면 도어의 내측에 접근합니다.

리테이너 [1] (4)개, 기존 폼 테이프 [B] 및 기존 유리창 [A]를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B]를 도어에서 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

각 리테이너 [1]로 이동하면서 창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B] 조각 (1)개를 자릅니다. 테이프 조각 (5)개를 부착합니다. 도어 [2]에 부착되는 테이프 조각 (1)개의 끝부분에서 3/4”가 겹쳐지도록 합니다[4].

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨 "THIS SIDE OUT" [3]이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

하단 및 좌측 리테이너를 설치합니다. 유리창 설치 [A]를 설치합니다. 나머지 (2)개 리테이너를 설치합니다.