Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098

服务主页 方法程序 前窗 - 安全玻璃更换 - AD0098
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

前窗 - 安全玻璃更换 -


AD0098

适用于以下时间制造的机床:2002 年 1 月

前窗 - 安全玻璃更换 - AD0098

- 跳至部分 - 1. 窗玻璃的方向 2. 前窗 - 更换 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. 前窗 - VF-3/4/5/6/8 - 更换 4. 前窗 - 更换 - VF-7/9 Back to Top

窗玻璃的方向

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中[A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

前窗 - 更换 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3

文档适用于以下部件:

套件 PN: 93-2246,WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. 数量:1

[A] 28-0136 数量:=-1

[B] 57-0505 数量:=-1

[C] 46-1620 数量:[4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER

[D] 59-0786 数量:

12.

[E] 25-10105 数量:2.

[F] 25-10104 数量:2.

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

从门上拆下手柄 [1]。

 注意: 请勿从 DT-1 门上拆下手柄。

进入机器进入前门的内侧。

小心地拆下 (4) 旧固定器 [E]、 [F],旧保险杠 [D],旧泡沫胶带 [B],和旧的玻璃窗 [A]。

使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B] 从门。清洁所有剩余胶带的区域。

切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B]在每个新固定器 [E]、 [F] 上,沿着窗口打开的边缘。应用 (5) 块胶带。在门上的 (1) 块胶带的末端进行 3/4" 重叠。

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

安装 (12) 个新的保险杠 [D]。安装底部和左侧固定器 [E]、 [F]。安装玻璃窗 [A]。安装剩余的 (2) 固定器 [E]、 [F]。

   注意:套件包括 (4) HEX 螺母[C] 更换机器上损坏或缺失的螺母。

前窗 - VF-3/4/5/6/8 - 更换

文档适用于以下部件:

套件 PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" 套件。数量:1

[A] 28-0139 数量:=-1

[B] 57-0505 数量:=-1

[C] 59-0786 数量:14.

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

进入机器进入前门的内侧。

从门上拆下手柄 [2]。

小心地拆下 (4) 固定器 [1],旧保险杠 [C],旧泡沫胶带 [B],和旧的玻璃窗 [A]。

使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B] 从门。清洁所有剩余胶带的区域。

切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B] 在每个固定器上,沿着窗口打开的边缘。应用 (5) 块胶带。在门上的 (1) 块胶带的末端进行 3/4" 重叠。

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

安装 (14) 个新的保险杠 [C]。安装底部和左侧固定器 [1]。安装玻璃窗 [A]。安装剩余的 (2) 固定器 [1]。

   注意:套件包括 (4) HEX 螺母[C] 更换机器上损坏或缺失的螺母。

前窗 - 更换 - VF-7/9

文档适用于以下部件:

套件 PN: 93-2292,WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT 数量:1

[A] 28-0073C 数量:=-1

[B] 57-0505 数量:=-1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

进入机器进入前门的内侧。

小心地拆下(4) 个固定器 [1]、旧泡沫胶带 [B]和旧玻璃窗 [A]。

使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B] 从门。清洁所有剩余胶带的区域。

切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B] 在每个固定器 [1] 上,沿着窗口打开的边缘。应用 (5) 块胶带。在门 [2] 上的 (1) 块胶带的末端进行 3/4" 重叠 [4]。

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" [3] 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

安装底部和左侧固定器。安装玻璃窗 [A]。安装剩余的 (2) 固定器。