MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra frontale - Sostituzione vetro di sicurezza - AD0098
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Finestra Anteriore - Sostituzione Vetro di Sicurezza -


AD0098

Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2002

Finestra frontale - Sostituzione vetro di sicurezza - AD0098

- Vai alla sezione - 1. Orientamento del vetro finestra 2. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-3/4/5/6/8 4. Finestra anteriore - Sostituzione - VF-7/9 Back to Top

Orientamento del vetro finestra

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" nel riquadro del nuovo GLASS WINDOW . Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Finestra anteriore - Sostituzione - VF-1/2 - DT-1 - TM-3

Documento si applica alle seguenti parti:

KIT PN: 93-2246, WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. Qty: 1"

[A] 28-0136 QTY: 1.

[B] 57-0505 QTY: 1.

[C] 46-1620 QTY: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER

[D] 59-0786 QTY: 12.

[E] 25-10105 QTY: 2.

[F] 25-10104 QTY: 2.

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Rimuovere la maniglia dalla porta [1].

 nota: Non rimuovere la maniglia dalla porta DT-1.

Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.

Rimuovere con cura i 4 vecchi fermi [E], [F], i vecchi paraurti [D], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni nuovo RETAINER [E], [F] e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Installare il nuovo (12) BUMPERS [D]. Installare il basso e il sinistro RETAINERS [E], [F]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) RETAINERS [E], [F].

 nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.

Finestra anteriore - Sostituzione - VF-3/4/5/6/8

Documento si applica alle seguenti parti:

KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" set. Qty: 1"

[A] 28-0139 QTY: 1.

[B] 57-0505 QTY: 1.

[C] 59-0786 QTY: 14.

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.

Rimuovere la maniglia dalla porta [2].

Rimuovere con cura i (4) fermi [1], i vecchi paraurti [C], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni fermo e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Installare il (14) nuovo BUMPERS [C]. Installare i fermi inferiore e sinistro [1]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) fermi [1].

 nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.

Finestra anteriore - Sostituzione - VF-7/9

Documento si applica alle seguenti parti:

KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT Qty: 1"

[A] 28-0073C QTY: 1.

[B] 57-0505 QTY: 1.

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.

Rimuovere con cura i fermi (4) [1], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare sul fermo [1] e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4 "[4] alle estremità del (1) pezzo di nastro sulla porta [2].

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" [3] sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Installare i fermi in basso e a sinistra. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i (2) fermi rimanenti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.