Front Window - Safety Glass Replacement - AD0098

サービス ホーム 手順 フロントウィンドウ - 安全ガラスの交換 - AD0098
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

フロントウィンドウ - 安全ガラスの交換


AD0098

以下から構築された機械に適用されます。2002年1月

フロントウィンドウ - 安全ガラスの交換 - AD0098

- セクションに移動 - 1. 窓ガラスの向き 2. フロントウィンドウ - 交換 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3 3. フロントウィンドウ - 交換 - VF-3/4/5/6/8 4. フロントウィンドウ - 交換 - VF-7/9 Back to Top

窓ガラスの向き

 注意:一部の窓には、新しいGLASS WINDOWの窓枠にラベル"THIS SIDE OUT"が刻印されます。このラベルは、ドアの外側を向いている必要があります。 窓に刻印がない場合、窓はどの方向にも設置できます。

フロントウィンドウ - 交換 - VF-1/2 - DT-1 - TM-3

ドキュメントはこれらの部品に適用されます:

キット PN:93-2246、WINDOW, GLASS 33.43" X 19.06" KIT. 数量:1

[A] 28-0136 数量:1 DOOR WINDOW VF-SML PRE 2010 GLASS

[B] 57-0505 数量:1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 46-1620 数量:4 NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER

[D] 59-0786 数量: 12 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25

[E] 25-10105 数量:2 RETAINER HORIZONTAL GLASS PRE 2010

[F] 25-10104 数量:2 RETAINER VERTICAL GLASS PRE 2010

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

ドア[1]からハンドルを取り外します。

 注記: DT-1ドアからハンドルを取り外さないでください。

機械に入って、正面ドアの内側にアクセスします。

4つの古い固定具 [E], [F]、古いバンパー [D]、古いフォームテープ [B]、古いガラスウィンドウ [A]を、慎重に取り外します。

古いフォームテープ [B] を、スクレーパーを使用して、ドアからすべて完全に取り除きます。残っているすべてのテープの領域をクリーニングします。

新しいFOAM TAPE [B]を1ピースにカットし、新しい固定部 [E], [F] と窓の開口部の端に沿って貼付けします。5枚のテープを貼ります。ドアテープの1ピースの端部で、3/4”のオーバーラップを作ります。

 注意:一部の窓には、新しいGLASS WINDOW [A]の窓枠に、ラベル"THIS SIDE OUT"が刻印されます。このラベルは、ドアの外側を向いている必要があります。 窓に刻印がない場合、窓はどの方向にも設置できます。

新しいバンパー[D]を、12セット導入します 。底部と左側の固定部 [E]、 [F]を取付けします。GLASS WINDOW [A]を取付けします。残りの2ヶ所の固定部 [E]、 [F]を取付けします。

 注記: キットには、4個の六角ナット [C]が含まれます。機械の損傷部、または欠落しているナットを交換します。

フロントウィンドウ - 交換 - VF-3/4/5/6/8

ドキュメントはこれらの部品に適用されます:

キット PN:93-2223、 WINDOW, GLASS 39.25” X 29" キット。数量:1

[A] 28-0139 数量:1 WINDOW, GLASS 39.25" X 29.0"

[B] 57-0505 数量:1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 59-0786 数量:14 BUMPER, NITRILE .50 DIAMETER X .25

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

機械に入って、正面ドアの内側にアクセスします。

ドア[2]からハンドルを取り外します。

4ヶ所の固定部[1]、古いバンパー [C]、古いフォームテープ [B]、古いガラス窓 [A]を慎重に取り外します。

古いフォームテープ [B] を、スクレーパーを使用して、ドアからすべて完全に取り除きます。残っているすべてのテープの領域をクリーニングします。

新しいFOAM TAPE [B] を1ピースにカットし、新しい固定部と窓の開口部の端に沿って貼付けします。5枚のテープを貼ります。ドアテープの1ピースの端部で、3/4”のオーバーラップを作ります。

 注意:一部の窓には、新しいGLASS WINDOW [A]の窓枠に、ラベル"THIS SIDE OUT"が刻印されます。このラベルは、ドアの外側を向いている必要があります。 窓に刻印がない場合、窓はどの方向にも設置できます。

新しいバンパー [C]を、14セット導入します。底部と左側の固定部[1]を取付けします。GLASS WINDOW [A]を取付けします。残りの2ヶ所の固定部[1]を取付けします。

 注記: キットには、4個の六角ナット [C]が含まれます。機械の損傷部、または欠落しているナットを交換します。

フロントウィンドウ - 交換 - VF-7/9

ドキュメントはこれらの部品に適用されます:

キット PN:93-2292、WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT数量:1

[A] 28-0073C 数量:1 WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"

[B] 57-0505 数量:1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

機械に入って、正面ドアの内側にアクセスします。

4ヶ所の固定部[1]、古いフォームテープ [B]、古いガラス窓[A]を慎重に取り外します。

古いフォームテープ [B] を、スクレーパーを使用して、ドアからすべて完全に取り除きます。残っているすべてのテープの領域をクリーニングします。

新しいFOAM TAPE [B] を1ピースにカットし、固定部[1]と窓の開口部の端に沿って貼付けします。5枚のテープを貼ります。ドア[2]テープの1ピースの端部で、3/4”のオーバーラップ[4]を作ります。

 注意:一部の窓には、新しいGLASS WINDOW [A]の窓枠にラベル"THIS SIDE OUT" [3]が刻印されます。このラベルは、ドアの外側を向いている必要があります。 窓に刻印がない場合、窓はどの方向にも設置できます。

底部と左側の固定部を、取付けします。GLASS WINDOW [A]を取付けします。残りの2ヶ所の固定部を、取付けします。