VF-8/40

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

VF-8/40

    仅人民币
数控立式加工中心,行程为 1626 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量

  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 转台套件
  • 其他资源
  • Additional Resources
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
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。请参阅以下规范:
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
  • 连续板
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
重要提示:VF 系列 - 顶部立柱固定点是主要起吊点,在整个起吊过程中应保持垂直于地面。 参阅起吊标牌,找出所有关键起吊点。

必须使用专用设备,以确保机床在起吊过程中保持平稳。连接到基座的前链有助于使机床保持稳定,不应用于支撑主负载。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件,除非另有说明。大多数机床都可提供起吊套件。起吊套件包含吊架和安装用五金件。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。欲知更多信息,请联系当地的 Haas 专卖店。将吊架和五金件存放在一个安全的地方,以便日后再次搬运机床时使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件。如果起吊用五金件丢失或损坏,请联系 Haas 专卖店。参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。

参阅起吊标牌。如图所示安装吊架和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
出口箱 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
重量 24800 lb 11250.0 kg
国产托盘(有/无 EC 选件) 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
出口箱(有/无 EC 选件) 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
重量(有/无 EC 选件) 24800 lb 11250 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 24800 lb 11250 kg
国产托盘(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
出口箱(有/无 EC 选件)与 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
重量(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 24800 lb 11250 kg
下载所有装运尺寸 (PDF)

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意:如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi (8.2 bar),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
请勿使用“纯”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意:确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。

  • 请访问 www.haascnc.com/video 获取我们的机床冷却液资源。“机床冷却液视频”系列为您提供关于冷却液维护的全面信息。
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液

 

Haas 机床的电气要求


一般信息

  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。

440 V 电源 *

  • Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
  • 注意:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。

接地

  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条地线。地线的导体尺寸必须与输入电源相同。地线的横截面积必须至少为 10 平方毫米 (AWG #7)。
  • 地线必须从主建筑地面接出。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线

三相电源

  • 对于迷你铣床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
  • 许多机床都使用三相电源。可以采用星形或三角形接法。
  • 必须对电源进行接地。采用三角形接法时,一只支脚或中心支脚接地。采用星形接法时,零线接地。
  • 所有相位都必须平衡。电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。

单相电源

  • 对于迷你铣床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
  • 某些机床可以使用单相电源。请参阅上面的“电气规格”表。
  • 提供的电源必须是 208-240 V 交流电源,且电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。
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
HA2TS VF-8/40 正向装配
HA5C VF-8/40 正向装配
HA5C2 VF-8/40 正向装配
HA5C3 VF-8/40 正向装配
HA5C4 VF-8/40 正向装配
HA5CS VF-8/40 正向装配
HRC160 VF-8/40 正向装配
HRC210 VF-8/40 正向装配
HRT160 VF-8/40 正向装配
HRT160-2 VF-8/40 正向装配
HRT160SP VF-8/40 正向装配
HRT160SS VF-8/40 正向装配
HRT210 VF-8/40 正向装配
HRT210-2 VF-8/40 正向装配
HRT210M VF-8/40 正向装配
HRT210SP VF-8/40 正向装配
HRT310 VF-8/40 正向装配
HRT310SP VF-8/40 正向装配
HRT450 VF-8/40 正向装配
HRTA5 VF-8/40 正向装配
HRTA6 VF-8/40 正向装配
T5C VF-8/40 正向装配
T5C2 VF-8/40 正向装配
T5C3 VF-8/40 正向装配
T5C4 VF-8/40 正向装配
TR160 VF-8/40 正向装配
TR160-2 VF-8/40 正向装配
TR200Y VF-8/40 正向装配
TR210 VF-8/40 正向装配
TR310 VF-8/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-8/40 正向装配
TRT160 VF-8/40 正向装配
TRT210 VF-8/40 正向装配
TH450 VF-8/40 正向装配
TRT70 VF-8/40 正向装配
HRT100 VF-8/40 正向装配
HRT210HT VF-8/40 正向装配
HRT210SS VF-8/40 正向装配
TH240 VF-8/40 正向装配
HA5C-T VF-8/40 正向装配
HA5C3-T VF-8/40 正向装配
HA5C4-T VF-8/40 正向装配
TRT310 VF-8/40 正向装配
HRT310SS VF-8/40 正向装配
HRT630 VF-8/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-8/40 正向装配
LT350 VF-8/40 正向装配
LT260 VF-8/40 正向装配
HRT210VM VF-8/40 正向装配
HRT200HS VF-8/40 正向装配
HQDA5 VF-8/40 正向装配
TR500SS VF-8/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-8/40 正向装配
HRT210S VF-8/40 正向装配
HDD255 VF-8/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。