[AD0291]
适用于由以下设备制造的机器: 2016 年 1 月
只能在 2012 年 6 月 1 日之后制造的机器上安装 TSC(通过主轴冷却液)。这些机器是"TSC 就绪" 对于 2015 年 12 月 31 日之后制造的 TSC 就绪机器,您必须安装 TSC 电缆、软管和管。
注意: 要在 2015 年 12 月 31 日之后制造的 TSC 就绪计算机上安装 TSC,您必须拥有这些部件(请参阅 "包括零件" 节):
要安装 TSC 1K,您需要以下部件:
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
将这些部件通过电缆通道:
连接 19" (483 毫米) 电缆 [B] 到 TSC PRESSURE 电气支架上的接头 [3]。
从 TRP 上卸下这些部件:
将这些部件连接到 TRP:
从主轴电机顶部拆下并丢弃主轴气管组件 [1]。
要安装轴 [2]:
注意: TIR 必须小于 0.001" (0.025 毫米)在轴侧。如果 TIR 大于 0.001" (0.025 毫米),请联系哈斯服务。
在电机上安装这些部件:
安装 1/4" 装配体上的黄铜接头 [3]。
解锁主断路器并推[POWER ON].
以 50 rpm 转速运行主轴。检查 TSC 工会组件 [4] 内的轴 [6] 和活塞之间有无异常接触。
锁定主断路器并推 [POWER OFF].
扭矩 (4) SHCS [1]。请参阅 哈斯紧固件扭矩规格. 使用铝的值。
将 TSC 止动阀组件 [9] 连接到支架 [10]。使用 (2) 1/4-20 Ⅹ 1-1/2" 什克 [8]。
将总组件 [9] 安装到机器的后头盖上。使用 (2) 1/4-20 x 1/2" 法兰按钮头盖螺钉 (FBHCS) [7]。
将这些部件连接到 TSC 止回阀组件:
将管的另一端 [5] 连接到 TRP 拟合组件 [6]。
连接高压编织软管 [2] 以下部件:
将这些零件连接到装配体 [4]:
注意: 接下来的 (3) 个步骤将向您展示如何为每个配置安装真空发生器。
如果主轴前部附近有球型插头 [1]:
拆下插头 [1]。
将这些部件连接到真空发生器 [5]:
找到主轴前部附近的空间。将真空发生器 [5] 向下移到空间中。
安装真空发生器 [5]。使用 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6]。
如果球型球杆 [1] 靠近主轴的后部:
拆下插头 [1] 和底部主轴头盖 [2]。
将这些参数放在主轴后面的开口上:
将这些部件连接到真空发生器:
将真空发生器 [4] 安装在盖 [2] 上。使用 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
安装外盖 [2]。
对于主轴头铸件左侧有较大开口 [5] 的机器:
将这些部件连接到真空发生器:
安装真空发生器 [3]。使用 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6]。
打开润滑柜的门。
从歧管底部取出并丢弃第三和第四歧管插头 [1]。
注意: 清洁歧管端口螺纹。
在 TSC 清除电磁阀 [2] 上安装压缩接头 [4]。此电磁阀 [2] 具有 (2) 紫色电缆扎带。从底部在第三个歧管端口中安装电磁阀 [2]。
在 TSC 真空电磁阀 [3] 上安装压缩接头 [4]。此电磁阀 [3] 在推锁接头上系有灰色电缆扎带。从底部将电磁阀 [3] 安装在第四个歧管端口中。
注意: 对于 TSC-300 Psi,使用 35 Psi 稳压器安装电磁阀 [3]。对于 TSC-1K Psi,使用 85-Psi 空气调节器安装电磁阀 [3]。
连接 20' (6096 毫米) 1/4" 灰管 [6] 到电磁阀 [3]。
切割 20' (6096 毫米) 1/4" 紫色管 [8] 到正确的长度。将紫色管 [8] 连接到电磁阀 [2] 的止回阀接头 [9]。
将真空电磁阀电缆 [5] 连接到 TSC UNION 连接器面板上的连接器。
将 TSC 净化电磁阀电缆 [7] 连接到 TSC PURGE 连接器面板上的连接器。
拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖 [1]。
从位置拆下接头的推式盖 [2] CB4.
拆下位置处的电气跳线 JP2 [3] 在PSUP PCB上。
将 15A 断路器 [4] 安装在位置CB4.