Spindle Liner Kit Reference Table - RD0068

服务主页 主轴衬套套件参考表 - RD0068
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

主轴衬套套件参考表


RD0068

版本 D - 2026 年 6 月

Introduction

使用以下文档为您的 Haas 送料器选择正确的主轴衬套套件。 

注意: 本文档以前称为 AD0022。

衬套套件 1.75
车床模型 适配器套件 衬里套件

安装套件

(适配器和衬套套件)

衬套套件包含(*)

Haas Tooling PN

93-1001170

(衬套套件 1.8 精度)

适合杆直径(英寸) Haas Tooling PN

93-1001171

(衬套套件 46 M 精度)

适合杆直径(毫米)

ST-10/L/Y/LY

{icon:fa fa-file-text} 注意: 2017 年之前制造的 ST-10 需要冷却液收集器扩展件 P/N : 25-2618

LINER ADAPTER 1.75

Haas Tooling P/N:05-0207

衬套套件 1.8 精度

Haas Tooling P/N:08-2011

衬套套件 46 M 精度

Haas Tooling P/N:08-2012

93-1001170  BAR FEEDER INSTALL KIT 1.75" PRECISION

93-1001171  送料器安装套件 46MM 精度

05-0617

05-0616

05-0615

05-0614

05-0613

05-0612

05-0611

05-0610

05-0609

05-0608

05-0607

衬套 3/8 X 1.8 X 48"

衬套 1/2 X 1.8 X 48"

衬套 5/8 X 1.8 X 48"

衬套 3/4 X 1.8 X 48"

衬套 7/8 X 1.8 X 48"

衬套 1 X 1.8 X 48"

衬套 1-1/8 X 1.8 X 48"

衬套 1-1/4 X 1.8 X 48"

衬套 1-3/8 X 1.8 X 48"

衬套 1-1/2 X 1.8 X 48"

衬套 1-5/8 X 1.8 X48" 

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1-5/8

05-0637

05-0636

05-0635

05-0634

05-0633

05-0632

05-0631

05-0630

05-0629

05-0628

05-0627

衬套 10 X 46 X 1220 MM

衬套 12 X 46 X 1220 MM

衬套 16 X 46 X 1220 MM

衬套 18 X 46 X 1220 MM

衬套 20 X 46 X 1220 MM

衬套 25 X 46 X 1220 MM

衬套 30 X 46 X 1220 MM

衬套 32 X 46 X 1220 MM

衬套 35 X 46 X 1220 MM

衬套 38 X 46 X 1220 MM

衬套 40 X 46 X 1220 MM

10

12

16

18

20

25

30

32

35

38

40 

(*) 列出的所有挤出衬套均单独提供。使用列出的零件号进行订购。

  • 93-1000844 - 衬套系统 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 -衬套系统 1.8 X 60"0

    衬套套件 1.75 加长衬套系统
    车床模型 适配器套件 衬里套件

    安装套件

    (加长衬套系统和衬套套件)

    衬套套件包含(*)

    Haas Tooling P/N

    衬套说明(标准)

    适合杆直径(英寸) Haas Tooling P/N

    衬套描述(公制)

    适合杆直径(毫米)

    (2023 年 8 月之后)

    ST-10/L/Y/LY

    N/A

    N/A

    05-0722

    05-0723 

    05-0724 

    05-0726

    05-0725

    05-0727

    05-0728

    05-0729

    05-0730

    05-0732

    05-0731

    衬套 3/8 X 1.8 X 60"

    衬套 1/2 X 1.8 X 60"

    衬套5/8 X 1.8 X 60"

    衬套 3/4 X 1.8 X 60"

    衬套 7/8 X 1.8 X 60"

    衬套 1 X 1.8 X 60"

    衬套 1-1/8 X 1.8 X 60"

    衬套1-1/4 X 1.8 X 60"

    衬套1-3/8 X 1.8 X 60"

    衬套1-1/2 X 1.8 X 60"

    衬套 1-5/8 X 1.8 X60" 

    3/8

    1/2

    5/8

    3/4

    7/8

    1

    1-1/8

    1-1/4

    1-3/8

    1-1/2

    1-5/8

    05-0711

    05-0712

    05-0713

    05-0714

    05-0715

    05-0716

    05-0717

    05-0718

    05-0719

    05-0720

    05-0721

    衬套 10 X 46 X 1500 MM

    衬套 12 X 46 X 1500MM

    衬套 16 X 46 X 1500 MM

    衬套18 X 46 X 1500 MM

    衬套 20 X 46 X 1500 MM

    衬套 25 X 46 X 1500 MM

    衬套 30 X 46 X 1500 MM

    衬套 32 X 46 X 1500 MM

    衬套 35 X 46 X 1500 MM

    衬套 38 X 46 X 1500 MM

    衬套40 X 46 X 1500 MM

    10

    12

    16

    18

    20

    25

    30

    32

    35

    38

    40 

    (*) 列出的所有挤出衬套均单独提供。使用列出的零件号进行订购。

    内衬套件 2.00
    车床模型 适配器套件 衬里套件

    安装套件

    (适配器和衬套套件)

    衬套套件包含(*) 适合杆直径(英寸) 适合杆直径(毫米)

    (2019 年 4 月之前)

    ST-20/SS/Y/SSY

    DS-30/SS/Y/SSY

    2.0" (51 mm) 通孔

    液压活接活塞车螺纹 54 毫米

    LINER ADAPTER 2.00

    衬套1750-20 (***)

    Haas Tooling P/N:05-0197

     LINER KIT 1.8   PRECISION (**)

    Haas Tooling P/N:08-2011

    衬套套件 46 M 精度 (**)

    Haas Tooling P/N:08-2012

    N/A

    衬套套件 1.8 精度(**)

    衬套套件 46 M 精度 (**)

    衬套 1750-20 1-3/4 (45MM)(***)

    3/8 - 1 5/8

    1-3/4

    10 - 40

    45

    (*) 列出的所有挤出衬套均单独提供。使用列出的零件号进行订购。

    (**) 必须使用小直径衬套的套筒。请参阅安装说明。

    (***) 衬套套

    衬套套件 2.50
    车床模型 适配器套件 衬里套件

    安装套件

    (适配器和衬套套件)

    衬套套件包含(*)

    93-1001183

    (衬套套件 2.5 精度)

    适合杆直径(英寸)

    93-1001184

    (衬套套件 64 M 精度)

    适合杆直径(毫米)

    ST-15、ST-15Y  (2019 年 10 月之前)

    液压活接活塞车螺纹 84 毫米

    93-1000063 SPINDLE LINER ADAPTER 2.50 (84MM THDS)

    衬套套件 2.5 精度

    Haas Tooling P/N:08-2023

    衬套套件 64 M 精度

    Haas Tooling P/N:08-2024

    N/A

    08-2011衬套套件 1.8 精度(**)

    05-0606 衬套 1.75 X 2.5 X 48"

    05-0605 衬套 2.00 X 2.5 X 48"​ 

    05-0604 衬套 2.25 X 2.5 X 48"

          05-0734 衬套套 1.80 X 2.5  X 48"(***)

    3/8 - 1 5/8

    1-3/4

    2

    2-1/4

            -                

    08-2012 衬套套件 46 M 精度 (**)

    05-0626 衬套 45 X 64 X 1220 MM​

    05-0625 衬套50 X 64 X 1220 MM​

    05-0624 衬套55 X 64 X 1220 MM

     05-0734衬套套 1.80 X 2.5 X 48"(***)

      10 - 40      

    45

    50

    55

            -           

    ST-15/L/Y/LY(2019 年 10 月至今)

    ST-20/L/Y/LY(2019 年 4 月至今)

    DS-20Y

    液压活接活塞车螺纹 74 毫米

    LINER ADAPTER 2.50

    Haas Tooling P/N:05-0208

    93-1001183  BAR FEEDER INSTALL KIT 2.5" PRECISION

    93-1001184  送料器安装套件 64MM 精度

    (*) 列出的所有挤出衬套均单独提供。使用列出的零件号进行订购。

    (**) 必须使用小直径衬套的套筒。请参阅安装说明。

    (***) 衬套套

    内衬套件 3.00
    车床模型 适配器套件 衬里套件

    安装套件

    (适配器和衬套套件)

    衬套套件包含(*)
    Haas Tooling PN

    93-1001185

    (衬套套件 3.0 精度)

    适合杆直径(英寸) Haas Tooling PN

    93-1001186

    (衬套套件 76MM 精度)

    适合杆直径(毫米)

    (01/2018 至今)

    ST-25/L/Y/LY

    ST-30/L/Y/LY

    DS-25Y

    DS-30Y

    LINER ADAPTER 3.00

    Haas Tooling P/N:05-0206

    93-1000065 主轴衬套适配器 3.00 (76MM THDS)

    93-2848 LINER ADAPTER SERVICE KIT 3.0 (带变速箱的预重启)

    衬套套件 3.0 精度

    Haas Tooling P/N:08-2019

    衬套套件 76MM 精度

    Haas Tooling P/N:08-2020

    93-1001185 送料器安装套件 3.0" 精度

    93-1001186  送料器安装套件 76MM 精度

    08-2011

    05-0603

    05-0602

    05-0601

    05-0600

    05-0599

    05-0735

    (衬套套件 1.8 英寸精度 (**)

    衬套 1.75 X 3 X 48"

    衬套 2 X 3 X 48"

    衬套 2.25 X 3 X 48"

    衬套 2.5 X 3 X 48"

    衬套 2.75 X 3 X 48"

    衬套套 1.80 X 3.0 X 48" (***)

    3/8 - 1 5/8

    1-3/4

    2

    2-1/4

    2-1/2

    2-3/4

    -

    08-2012

    05-0623

    05-0622

    05-0621

    05-0620

    05-0619

    05-0735

    衬套套件 46 M 精度 (**)

    衬套 45 X 76 X 1220 MM

    衬套 50 X 76 X 1220 MM

    衬套 55 X 76 X 1220 MM

    衬套 60 X 76 X 1220 MM

    衬套 70 X 76 X 1220 MM

    衬套套 1.80 X 3.0 X 48" (***)

    10 - 40

    45

    50

    55

    60

    70

    -

    (2014 年 4 月 - 2018 年 1 月)

    ST-25/Y

    ST-30/SS/Y/SSY

    带 DS-3B 的 DS-30

    带 DS-3B 的 DS-30Y

    带 DS-3BSS 的 DS-30SS

    带 DS-3BSS 的 DS-30SSY

    3.0"(76 毫米)

    (2014 年 4 月前)

     

    ST-30

    ST-30SS

    ST-30SSY

    带 DS-3B 的 DS-30

    带 DS-3B 的 DS-30Y

    带 DS-3BSS 的 DS-30SS

    带 DS-3BSS 的 DS-30SSY

    3.0"(76 毫米)

     

    LAGK300-89

    N/A

    (*) 列出的所有挤出衬套均单独提供。使用列出的零件号进行订购。

    (**) 必须使用小直径衬套的套筒。请参阅安装说明。

    (***)衬套套

    内衬套件 4.00
    车床模型 适配器套件 衬里套件 零件描述 数量

    (2020 年 6 月前)

    ST-35/L/Y/LY

    4.0"(102 毫米)

    N/A LINER KIT 4.00

    PVC Spacer

    (****) Bar Guide Disk (Blank)

    Compression Nut

    Bar Guide Disk (1.0" I.D.)

    Liner Adapter 0.25" - 3.125" Diameter

    Liner Retainer Ring

    Liner Insert 318 S30 BB

    Liner Insert 300 S30 BB

    10

    22

    1

    11

    1

    1

    1

    1

    (****) 订购项目 UDK15 接收 33 个替换条形引导盘。

    列出的所有其他部件仅在套件中提供 LINERKIT-4-ST40;它们不能单独提供。

    内衬套件 4.00 12
    车床模型 适配器套件 衬里套件 零件描述 数量

    (06/2020 至今)

    ST-28/L/Y/LY, ST-35/L/Y/LY

    4.0"(102 毫米)

    N/A

    LINER KIT 4.00 12

    93-1000888 送料器安装套件,4.0";12" CYL

    送料器与配备变速箱的车床不兼容

    PVC Spacer

    (****) Bar Guide Disk (Blank)

    Compression Nut

    Bar Guide Disk (1.0" I.D.)

    Liner Adapter 0.25" - 3.125" Diameter

    Liner Retainer Ring

    Liner Insert 318 S30 BB

    Liner Insert 300 S30 BB

    10

    22

    1

    11

    1

    1

    1

    1

    (****) 订购项目 UDK15 接收 33 个替换条形引导盘。

    列出的所有其他部件仅在套件中提供 LINERKIT-4-ST40;它们不能单独提供。

    LINERKIT-4-ST40 / 93-1000635
    车床模型 适配器套件 衬里套件 零件描述 数量

    (01/2021 至今)

    ST-40/Y/S/SY/L/LY

    N/A

    LINERKIT-4-ST40

    93-1000635 衬套套件 ST-40 2021

    PVC Spacer

    (****) Bar Guide Disk (Blank)

    Compression Nut

    Bar Guide Disk (1.0" I.D.)

    Liner Adapter 0.25" - 3.125" Diameter

    Liner Retainer Ring

    Liner Insert 318 S30 BB

    Liner Insert 300 S30 BB

    10

    22

    1

    11

    1

    1

    1

    1

    (****) 订购项目 UDK15 接收 33 个替换条形引导盘。

    列出的所有其他部件仅在套件中提供 LINERKIT-4-ST40;它们不能单独提供。