MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
      • Alimentator de bare Haas 12
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă - Test de presiune temporizat
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă - Test de presiune temporizat


Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă - Test de presiune temporizat

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Condiţii obligatorii 3. Scule necesare 4. Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă Z - Test de presiune temporizat (5 pași) 5. Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă X - Test de presiune temporizat (4 pași) 6. Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă Y - Test de presiune temporizat (6 pași) 7. Tabelul de presiune pe axă Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să efectuaţi un test de presiune temporizat. Efectuați acest test pe toate mașinile HMC și VMC care au un sistem mecanic de pompă de ulei Bijur. Măsuraţi timpul de scurgere, de la presiunea maximă la începutul ciclului pompei până la presiunea zero, la final. Timpul de scurgere afectează cantitatea de ulei trimisă la toate punctele de lubrifiere din maşină, inclusiv la arborele principal. În cazul în care presiunea aerului și cea a lubrifierii scad prea rapid, arborele principal nu beneficiază de suficientă lubrifiere. Acest lucru poate cauza defectarea arborelui principal. 

Condiţii obligatorii

  • O axă cu (5) puncte de lubrifiere, (4) transportoare și (1) piuliță cu bilă scade de la 40 de psi (2,8 bari) la 20 de psi (1,4 bari) în 100 până la 120 de secunde.
  • Mașinile cu axă lungă X cu (9) puncte de lubrifiere, (8) transportoare și (1) piuliță cu bilă scad de la 40 de psi (2,8 bari) la 20 de psi (1,4 bari) în 100 până la 120 de secunde.
  • Pompele care nu ating 40 de psi (2,8 bari) scad la 20 de psi (1,4 bari) în mai puţin de 100 de secunde.

Scule necesare

  • Cronometru

Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă Z - Test de presiune temporizat

1

Deconectați tubulatura de lubrifiere [1] care iese din portul colector [2] la pompa de ulei. Instalați un dop [3] în portul colector [2].

 Notă: ilustrațiile din această procedură indică colectorul de lubrifiere cu ulei pentru EC-1600. Locația colectorului de lubrifiere cu ulei variază de la mașinile HMC la cele VMC și între modelele din fiecare categorie. Asigurați-vă că ați identificat unde se termină fiecare furtun de lubrifiere înainte de a efectua această procedură.

2

Deconectați tubulatura de lubrifiere cu ulei [1] de la portul axei X [3].

Instalați un dop [2] în portul axei X [3].

Deconectați tubulatura de lubrifiere cu ulei [4] de la portul axei Y [6].

Instalați un dop [5] în portul axei Y [6].

3

Rulați următorul cod în MDI:

G01;

G53 Z-10. F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

Apăsați [CYCLE START].

Porniţi cronometrul atunci când efectuaţi ciclurile pompei de lubrifiere.

Consultați coloana axei Z din graficul de la sfârşitul acestei proceduri.

Înregistraţi valorile presiunii la intervale de 30 de secunde în tabelul de mai jos.

5

Apăsați [PARAM/DGNOS].

Navigați la fila I/O.

Înregistrați ora la care indicatorul de intrare a unui nivel scăzut de lubrifiant se schimbă de la 0 la 1.

Apăsați [RESET].

Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă X - Test de presiune temporizat

1

Scoateți dopul [1] de la portul axei X [3].

Conectaţi tubulatura de lubrifiere cu ulei a axei X [2] la portul axei X [3].

Deconectați tubulatura de lubrifiere cu ulei [4] de la portul axei Z [6].

Instalați un dop [5] în portul axei Z [6].

2

Rulați următorul cod în MDI:

G01;

G53 X-10. F10.;

X0 F10.;

M99;

3

Apăsați [CYCLE START].

Porniţi cronometrul atunci când efectuaţi ciclurile pompei de lubrifiere.

Consultați coloana axei X din graficul de la sfârşitul acestei proceduri.

Înregistraţi valorile presiunii la intervale de 30 de secunde în tabelul de mai jos.

4

Apăsați [PARAM/DGNOS].

Navigați la fila I/O.

Înregistrați ora la care indicatorul de intrare a unui nivel scăzut de lubrifiant se schimbă de la 0 la 1.

Apăsați [RESET].

Bijur mecanic - Pompă de ulei - Axă Y - Test de presiune temporizat

1

Îndepărtați tubulatura de lubrifiere cu ulei de la portul axei X.

Instalaţi un dop în portul axei X.

Scoateți dopul de la portul axei Y.

Conectaţi tubulatura de lubrifiere cu ulei a axei Y la portul axei Y.

2

Rulați următorul cod în MDI:

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;

3

Apăsați [CYCLE START].

Porniţi cronometrul atunci când efectuaţi ciclurile pompei de lubrifiere.

Consultaţi coloana axei Y din graficul de mai jos.

Înregistraţi valorile presiunii la intervale de 30 de secunde în tabelul de mai jos.

4

Apăsați [PARAM/DGNOS].

Navigați la fila I/O.

Înregistrați ora la care indicatorul de intrare a unui nivel scăzut de lubrifiant se schimbă de la 0 la 1.

Apăsați [RESET].

5

Scoateţi dopurile din porturile axei X și ale axei Z.

Conectaţi tubulatura de lubrifiere cu ulei a axei X [1] și a axei Z [2] la porturile corecte.

Scoateți dopul [5] din portul arborelui principal [3].

Conectați tubulatura uleiului arborelui principal [4] la portul [3] de pe colector.

6

Înlocuiți panoul capacului pentru aer/lubrifiant. Ataşaţi traseul de cabluri sub ansamblul principal al colectorului cu (2) şuruburi de prindere.

Consultați Bijur - Mecanic - Motor și filtru pentru pompa de ulei - Înlocuire.

Tabelul de presiune pe axă

Secunde Presiune axa Z Presiune axa X Presiune axa Y
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.