MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Maschinen vergleichen


Hinweis:Die fett gedruckten technischen Daten zeigen Unterschiede zur ursprünglichen Maschine im Vergleich an.

VF-2-V

30.0" x 16.0" x 20.0" (xyz)
762 x 406 x 508 mm
    NUR CNY
Startpreis:
Startpreis:
MASSEINHEIT:
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MASSEINHEIT:
Modell
VF-2-V

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    NUR CNY
 
Grundausstattung

spindeln

werkzeugwechsler

4----5-achsen

revolver-und-angetriebene-werkzeuge

messtasten

späneabfuhr--und-kühlmittelverwaltung

die-haas-steuerung

produktoptionen

werkzeuge-und-spannvorrichtungen

werkstückhalterung

installationssätze

versand

garantie

installation

Specifications

Verfahrwege

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-Achse
30.00 in 762 mm
Y-Achse
16.00 in 406 mm
Z-Achse
20.00 in 508 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.)
24.0 in 610 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min)
4.0 in 102 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Nennleistung
30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit
8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment
90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Max. Drehmoment mit optionalem Getriebekasten
250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Antriebssystem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel
CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagerschmierung
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung
Liquid Cooled Liquid Cooled

Tisch

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Länge
36.0 in 914 mm
Breite
14.0 in 356 mm
Breite der T-Nuten
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten
4.92 in 125 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung
3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt)
3000 lb 1361 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Vorschub für Zerspanen
650 ipm 16.5 m/min
Eilgänge an X
1000 ipm 25.4 m/min
Eilgänge auf Y
1000 ipm 25.4 m/min
Eilgänge an Z
1000 ipm 25.4 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Schubkraft X
2550 lbf 11343 N
Max. Schubkraft Y
2550 lbf 11343 N
Max. Schubkraft Z
4200 lbf 18683 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Typ
SMTC SMTC
Tragfähigkeit
30+1 30+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll)
2.5 in 64 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer)
5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie)
11 in 279 mm
Max. Werkzeuggewicht
12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt)
2.80 s 2.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt)
3.60 s 3.60 s

Allgemeine Angaben

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch
3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft)
3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck
80 psi 5.5 bar
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.