My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

Accueil du service Procédures d’aide Tour - Système de tube de réduction étendu - Installation - AD0640

Tour - Système de tube de réduction étendu - Installation - AD0640

- Aller à la section - Back to Top

2.5 Système de tube de réduction étendu - Installation

Recently Updated Last updated: 03/15/2024

Tour - Système de tube de réduction étendu - Installation


AD0640

Introduction

Ce document et ces kits d'entretien s'appliquent aux machines ST-10/10L/10Y/10LY fabriquées à partir du 01/04/2022 :

  • 93-1000844 - LINER SYS 46 X 1 500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1.8 X 60"

 Remarque : le collecteur de liquide de coupe n'est pas montré dans certaines images à des fins d'illustration, mais n'a pas besoin d'être retiré pour cette procédure. 

Installation

1

Retirez le panneau latéral [1] à côté du collecteur de liquide de coupe. 

Important : Si un ravitailleur de barres est actuellement installé sur la machine, il devra être retiré et réinstallé après cette procédure. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ravitailleur de barres Haas - Installation - NGC. 

2

Utilisez les boulons [1] pour ajuster le support de sorte qu'il se trouve à environ 54 mm (2,125 po) [2] du sol sur les boulons.

Une fois les pieds [3] ajoutés, le support doit être d'environ 1 194 mm (47 po) de hauteur [4] et perpendiculaire au sol.

Remarque : utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la base des supports et l’arrière sont de niveau. 

3

Retirez le panneau incliné [1] sur le support.

4

Positionnez le support de sorte qu'il soit situé entre 308 et 311 mm (12,125 et 12,25 po) [1] du côté de la machine et aligné avec le centre du collecteur de liquide de coupe. 

Le support doit être situé entre 5 et 6 mm (0,200 et 0,250 po) [2] du collecteur de liquide de coupe pour laisser de la place pour le réglage. 

Ajustez le support jusqu'à ce que l'ouverture circulaire soit visuellement concentrique [3] avec le piston et la broche. 

 

5

Verrouillez la broche et installez l'adaptateur de tube de réduction étendu [1] à travers les supports s'ouvrant sur les filetages du piston [2] en le serrant à la main.

 

6

Déverrouillez la broche et mesurez le faux-rond de l'extrémité de l'adaptateur de tube de réduction étendu et marquez le point haut [1].  

Remarque : Utilisez le ferme-portes pour faire pivoter l'adaptateur de tube de réduction étendu.

7

Positionnez les adaptateurs de tube de réduction étendu au point haut [1] pour pointer vers le haut.

Graissez l’intérieur du boîtier [2] puis installez le boîtier sur l'adaptateur de tube de réduction étendu et serrez les vis [3] à la main en étoile. 

Remarque : Assurez-vous que les vis ont un dégagement complet des trous traversants. Si nécessaire, repositionnez le support jusqu'à ce qu'il y ait un dégagement complet. 

8

Alignez la base de l'ancrage [1] avec l'axe central des boulons [3] puis déplacez-le vers le support jusqu'à ce qu'il touche la rondelle [2].

 

9

Marquez l'extrémité distante de la fente avec un marqueur [1], puis retirez l'assemblage d'ancrage et répétez pour les 4 coins.

Une fois que tous les coins sont marqués, la machine d’ancrage est basée sur les instructions d’ancrage . 

Important : Laissez les ancrages lâches pour permettre le mouvement pour l'alignement.

10

Les ancrages doivent être installés dans cette orientation avant l'alignement.

Alignment

Les étapes suivantes s'alignent sur l'alignement. 

1

Abaissez la pression du mandrin à 180 psi [1].

2

Serrez les boulons [1] sur le boîtier vers le bas pour rendre le support perpendiculaire à l'adaptateur de tube de réduction étendu, appuyez sur les côtés du support pour aider à l'aligner.

REMARQUE : L'arrière du support doit être perpendiculaire à l'axe Z. Vérifiez s'il y a des lacunes entre le boîtier et le support, ajustez jusqu'à ce que le boîtier soit aligné avec le support tout autour.

3

Serrez les boulons du boîtier [1] à 15 ft-lb en étoile.

4

Abaissez les boulons et arrêtez-les lorsqu'ils sont en contact complet avec les coussinets. 

5

Serrez les 4 écrous d'ancrage [1] à 25 ft-lb.

Une fois que tous les boulons et écrous des étapes précédentes ont été serrés ou serrés, actionnez le mandrin pour vérifier la fixation.

 En cas de liaison, déterminez la direction de liaison. Poussez et tirez légèrement sur le support dans la direction de l’axe Z pour écouter si le son de liaison diminue. En fonction de cette direction, ajustez les deux boulons [2] arrière à des incréments de 1/8 de tour ou moins.

 Remarque : répéter les étapes 2 à 7 peut être nécessaire si la liaison ne s'améliore pas après la mise en œuvre de cette étape. 

6

Si aucune liaison ne se produit, serrez uniformément les écrous (4) [1] et donnez-leur un 1/8e de tour.

Réinstallez le panneau incliné [2] sur le support.

7

Une fois que tous les boulons sont serrés et qu'il n'y a pas de liaison lors de l'actionnement, modifiez le réglage 282 sur I.D. [1].

Appuyez sur  [SETTING], saisissez 282 et appuyez sur [F1] pour rechercher le réglage 282. Modifiez la valeur dans le réglage 282 sur I.D.

Utilisez la clé à ergots [2] pour serrer l'adaptateur de tube de réduction étendu [3].

Serrez les vis [4] en étoile. Le collier doit être complètement enfoncé contre l'épaulement des adaptateurs de tube de réduction étendu. 

Repassez le réglage 282 sur O.D.

8

Vérifiez le faux-rond de l'extrémité de l'adaptateur de tube de réduction étendu, NTE 0,0030".

9

Installez le clip de retenue [1], l'extension du collecteur de liquide de coupe [2] et le couvercle d'accès [3].

Remarque : l’extension du collecteur de liquide de coupe a un tuyau qui doit être introduit à travers le support et le collecteur de liquide de coupe. 

10

Réinstallez le panneau latéral à côté du collecteur de liquide de coupe. 

11

Les ravitailleurs de barres doivent être placés entre613 et 619 mm (24,125 et 24,375 po) [1] du côté du tour et 3 mm (0,125 po) [2] de la poignée du couvercle d'accès [3]. 

Pour installer un ravitailleur de barres, suivez RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS - INSTALLATION

Avant d'ancrer le ravitailleur de barres vers le bas, vérifiez qu'il dégage la poignée du couvercle d'accès [3]. 

Extended Liner System Activation

Mettre la machine en marche.

Connectez-vous au Portail HBC.

Téléchargez les fichiers patch de configuration d’option du système de tube de réduction étendu.

 Remarque : les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien du système de tube de réduction étendu. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.

Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure. 

Decal

1

Emplacement des autocollants du système de tube de réduction étendu [1]. 

Le décalque [2] illustre les caractéristiques suivantes :

  • Rectitude de la barre - Cela aide à minimiser les vibrations et à empêcher le risque de coincement des barres dans la broche.
  • Chanfreinage - Ce processus sert à éviter à la fois le bourrage et la possibilité de casser les tubes de réduction.
  •  TPM maximum - Cette prise en compte est essentielle pour réduire efficacement les vibrations.
  • Procédure de retrait du clip de retenue - Empêcher la perte du clip pendant le retrait. Pour ce faire, il est recommandé d’appuyer sur le clip avec un doigt pour l’empêcher de ressortir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.