Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

服务主页 方法程序 车床 - 加长衬套系统 - 安装 - AD0640

车床 - 加长衬套系统 - 安装 - AD0640

- 跳至部分 - Back to Top

2.5 加长衬套系统 - 安装

Recently Updated Last updated: 03/15/2024

车床 - 加长衬套系统 - 安装


AD0640

Introduction

本文档和服务套件适用于 2022 年 4 月 1 日及之后生产的 ST-10/10L/10Y/10LY 机床:

  • 93-1000844 - 衬套系统 46 X 1500 MM
  • 93-1000845"
  •   -  衬套系统 1.8 X 60"

 注意: 部分图像中未显示冷却液收集器,但是本程序中不需要将其移除。 

Installation

1

拆下冷却液收集器旁边的侧面板 [1]。 

重要提示:如果机床上当前安装了送料器,则需要在此过程后将其拆卸并重新安装。欲知更多详情,请参阅 Haas 送料器 - 安装 - NGC 。

2

使用螺栓 [1] 调整支架,使其螺栓距离地面大约 54 毫米(2.125 英寸)[2]。

添加支脚 [3] 后,支架高度应为大约 1194 毫米(47 英寸)[4],并与地面垂直。

注意: 使用气泡水平仪确保支架底座和背面调平。 

3

拆下支架上的斜面板 [1]。

4

定位支架,使其与机床侧面的距离为 308 毫米至 311 毫米(12.125 英寸至 12.25 英寸)[1] 之间,并与冷却液收集器中心对齐。 

支架与冷却液收集器的距离应为 5 毫米至 6 毫米(0.2 英寸至 0.25 英寸)[2] 之间,以留出调节空间。 

调整支架,直至目测圆形开口与活塞和主轴同轴 [3]。 

 

5

锁定主轴,并通过支架开口将加长衬套适配器 [1] 手动安装到活塞螺纹 [2] 上。

 

6

解锁主轴,测量加长衬套适配器末端的跳动值,并标记高点 [1]。  

注意:利用锁紧器旋转加长衬套适配器。

7

将加长衬套适配器置于高点 [1],使其指向上方。

润滑外壳的内表面 [2],然后将外壳安装在加长衬套适配器上,并按星形形状手动拧紧螺钉 [3] 。 

注意: 确保螺钉与通孔之间有充分的间隙。如有必要,重新定位支架,直至间隙充分。 

8

将锚 [1] 的底座与螺栓 [3] 的中心线对齐,然后将其移向支架,直到它接触圆盘 [2]。

 

9

用记号笔 [1] 标记插槽的远端,然后卸下锚组件,对所有 4 个角重复上述步骤。

所有角都标记后,根据锚定说明来锚定机床。  

重要:松开锚固点,以便移动校准。

10

校准前,应按此方向安装地脚。

Alignment

以下步骤主要用于校准。

1

将卡盘压力降至 180 psi [1]。

2

向下拧紧壳体上的螺栓 [1],使支架垂直于加长衬套适配器,敲击支架的侧面,以使其对齐。

注意:支架背面应垂直于 Z 轴。检查外壳和支架之间的间隙,调整直至外壳保持与支架齐平。

3

按星形形状将壳体螺栓 [1] 扭矩拧至 15 英尺/磅。

4

将螺栓触底,支持其完全接触垫子。 

5

将 4 个锚固螺母 [1] 扭矩拧至 25 英尺/磅。

拧紧前一步所述的所有螺栓和螺母后,启动卡盘以检查是否紧固。

注意:如果未紧固,确定紧固方向。沿 Z 轴方向轻轻推拉支架,听取约束声音是否减弱。按此方向,以 1/8 圈或以下的增量调整两个后部螺栓 [2]。

 注意: 如果此步骤执行后,紧固并未改善,请重复第 2 步至第 7 步 

6

如果没有 紧固,均匀地紧贴螺母 (4) [1],并转动1/8圈。

将斜面板 [2] 重新安装至支架上。

7

向下拧紧所有螺栓后,如启动后未紧固,则将设置 282 更改为 I.D. [1]。

按  [SETTING],键入 282,然后按 [F1] 以搜索设置 282。将设置 282 的值更改为内径。

使用活动扳手 [2] 拧紧加长衬套适配器 [3]。

按星形形状拧紧螺钉 [4]。锁扣应完全压入加长衬套适配器沟内。 

将设置 282 改回至外径。

8

检查加长衬套适配器末端的跳动值 NTE 0.0030"。

9

安装固定夹 [1]、冷却液收集器延长件 [2] 和检修盖 [3]。

注意: 冷却液收集器延长件配备软管,该软管需要通过支架和冷却液收集器进给。 

10

重新在冷却液收集器旁边安装侧面板。 

11

送料器与车床侧面的距离应为 613 毫米至 619 毫米(24.125 英寸至 24.375 英寸)[1] 之间,距离检修盖把手 [3] 的距离应为 3 毫米(0.125 英寸)[2]。 

若要安装送料器,请按 HAAS 送料器 - 安装操作

向下锚固送料器前,确认其与检修盖手柄 [3] 分开。 

Extended Liner System Activation

打开机器。

登录  HBC 门户。

下载加长衬套系统选项配置修补程序文件。

 注意: 订购 加长衬套系统服务套件后,选项文件将显示在配置下载页面上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。

将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。 

Decal

1

加长衬套系统标贴位置 [1]。 

标贴 [2] 介绍了以下细节:

  • 棒料直度 - 这有助于最大限度地减少振动并减少主轴内棒料卡住的可能性。
  • 倒角加工 - 该流程用于避免卡住和衬套损坏。
  •  最大转速 - 为了有效减少振动,此要素至关重要。
  • 固定夹拆卸程序 - 避免夹子在拆卸过程中丢失。为此,建议用手指向下按压夹子,以防止其弹出。