My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Strung - Sistem cuzinet extins - Instalare - AD0640

Strung - Sistem cuzinet extins - Instalare - AD0640

- Salt la secțiune - Back to Top

2.5 Sistem cu cuzineți extinși - Instalare

Recently Updated Last updated: 03/15/2024

Strung - Sistem cu cuzineți extinși - Instalare


AD0640

Introduction

Acest document și kit de service se aplică strungurilor ST-10/10Y/10L/10LY construite la 01/04/2022 și ulterior:

  • 93-1000844 - DIMENSIUNE LINER 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - DIMENSIUNE LINER 1,8 X 60"

 Notă: Colectorul de lichid de răcire nu este prezentat în unele imagini în scopuri ilustrative, dar nu trebuie îndepărtat pentru această procedură 

Installation

1

Scoateți panoul lateral [1] de lângă colectorul de lichidul de răcire de răcire. 

Important: Dacă un alimentator de bare este instalat pe mașină, acesta va trebui îndepărtat și reinstalat după această procedură. Consultați alimentator de bare Haas - Instalare - NGC pentru mai multe detalii.

2

Utilizați șuruburile [1] pentru a ajusta suportul, astfel încât să stea la aproximativ 54 mm (2,125 in) [2] de pe podea pe șuruburi.

După adăugarea picioarelor [3], suportul trebuie să aibă aproximativ1194 mm (47 in) înălțime [4] și perpendicular pe podea.

Notă: Utilizați o nivelă cu bulă de aer pentru a vă asigura că baza și spatele suportului sunt nivelate. 

3

Scoateți panoul unghiular [1] de pe suport.

4

Poziționați suportul, astfel încât să se afle la o distanță între 308 - 311 mm (12,125 -12,25 in) [1] față de partea laterală a mașinii și în linie cu centrul colectorului de lichidul de răcire de răcire. 

Suportul trebuie să fie la5 - 6 mm (0,200 - 0,250 in) [2] de colectorul de lichidul de răcire de răcire pentru a permite spațiu pentru reglare. 

Reglați suportul până când deschiderea circulară este concentrică vizual [3] cu pistonul și Arborele principal. 

 

5

Blocați Arborele principal și instalați adaptorul tubului extins [1] prin deschiderea suporturilor pe filetele pistonului [2] strângând manual.

 

6

Deblocați Arborele principal și măsurați excentricitatea capătului adaptorului tubului extins și marcați punctul superior [1].  

Notă: Utilizați obturatorul pentru a roti adaptorul tubului extins.

7

Poziționați punctul superior al adaptoarelor tubului extins [1] pentru a indica în sus.

Gresați interiorul [2] carcasei, apoi instalați carcasa peste adaptorul tubului extins și strângeți manual șuruburile [3] într-un model stea. 

Notă: Asigurați-vă că șuruburile au un spațiu liber complet pentru orificiile străpunse. Dacă este necesar, repoziționați suportul până când există spațiu liber complet. 

8

Aliniați baza ancorei [1] cu linia centrală a șuruburilor [3], apoi deplasați-o spre suport până când atinge placa mică [2].

 

9

Marcați capătul îndepărtat al fantei cu un marker [1], apoi scoateți ansamblul de ancorare și repetați pentru toate cele 4 colțuri.

După ce toate colțurile sunt marcate, mașina de ancorare se bazează pe instrucțiunile de ancorare. 

Important: Lăsați ancorele slăbite pentru a permite mișcarea pentru aliniere.

10

Ancorele trebuie instalate în această orientare înainte de poziționare.

Alignment

Următorii pași intră în poziționare.

1

Reduceți presiunea mandrinei la 180 psi [1].

2

Strângeți șuruburile [1] de pe carcasă în jos pentru a face suportul perpendicular pe adaptorul tubului extins, loviți laturile suportului pentru a ajuta la alinierea acestuia.

 Notă: Partea din spate a suportului trebuie să fie perpendiculară pe axa Z. Verificați dacă există goluri între carcasă și suport, reglați până când carcasa este la același nivel cu suportul.

3

Cuplați șuruburile carcasei [1] la 15 ft lbs. într-un model stea.

4

Coborâți șuruburile și opriți-vă atunci când acestea intră în contact complet cu plăcuțele. 

5

Cuplați cele 4 piulițe ale ancorei [1] la 25 ft lbs.

După ce toate șuruburile și piulițele de la pașii anteriori au fost strânse sau torsionate, acționați mandrina pentru a verifica dacă există blocaje.

 Dacă există legătură, stabiliți direcția de legare. Împingeți ușor și trageți de stativ în direcția Axei Z pentru a asculta scăderea sunetului de legare. În funcție de această direcție, reglați ambele șuruburi [2] din spate la 1/8 din treptele de rotație sau mai puțin.

 Notă: Repetarea pașilor 2-7 poate fi necesară dacă legarea nu se îmbunătățește după implementarea acestui pas. 

6

Dacă nu se produce nicio gripare, strângeți uniform piulițele (4) [1] și dați-le 1/8 de tură.

Reinstalați panoul unghiular [2] pe suport.

7

După ce toate șuruburile sunt strânse și nu mai există nicio legătură la acționare, schimbați setarea 282 la diametrul interior [1].

Apăsați [SETTING], apoi tastați 282 și apăsați [F1] pentru a căuta setarea 282. Modificați valoarea din setarea 282 la I.D.

Utilizați cheia pentru piuliță [2] pentru a strânge adaptorul tubului extins [3].

Strângeți șuruburile de reglaj [4] într-un model stea. Colierul trebuie să fie complet apăsat pe umărul adaptoarelor tubului extins. 

Schimbați setarea 282 la starea O.D.

8

Verificați excentricitatea capătului adaptorului tunului extins, NTE 0.0030".

9

Instalați clema de fixare [1], prelungitorul colectorului de lichidul de răcire de răcire [2] și capacul de acces [3].

Notă: Extensorul colectorului lichidului de răcire are un furtun care trebuie introdus prin suport și colectorul de lichidul de răcire. 

10

Reinstalați panoul lateral lângă colectorul de lichid de răcire. 

11

Alimentatoarele de bare trebuie plasate între 24,125 - 24,375 in (613 - 619 mm) [1] de la partea laterală a strungului și 0,125 in (3 mm) [2] de la mânerul capacului de acces [3]. 

Pentru a instala un alimentator de bare, urmați ALIMENTATOR DE BARE HAAS - INSTALARE

Înainte de a ancora alimentatorul de bare în jos, verificați dacă mânerul capacului de acces [3]. 

Extended Liner System Activation

Porniți mașina.

Conectați-vă la PORTALUL HBC.

Descărcați fișierele patch pentru configurarea opțiunii Sistem cu tub extins.

 Notă: Fișierele opționale vor apărea pe pagina de descărcare a configurării după ce  kitul de service pentru Sistemul de tuburi extinse a fost comandat. Dacă nu apare opţiunea, contactaţi departamentul de service.

Încărcaţi fişierul cu patch-ul pentru configurarea opţiunii la unitatea de comandă. Consultați: procedura  UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE  

Decal

1

Localizarea autocolantului sistemului tubului extins [1]. 

Autocolantul [2] ilustrează următoarele aspecte:

  • Dreapta barei - Acest lucru ajută la minimizarea vibrațiilor și prevenirea potențialului de blocare a barelor în arborele principal.
  • Teșirea - Acest proces are scopul de a preveni atât blocarea, cât și posibilitatea de a uni tuburile.
  •  Turație maximă - Această considerație este esențială pentru a diminua eficient vibrația.
  • Procedură pentru îndepărtarea clemei de fixare - Preveniți pierderea clemei în timpul îndepărtării. Pentru a realiza acest lucru, se recomandă să apăsați cu un deget pe clemă pentru a o împiedica să iasă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.