Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

서비스 홈 방법 절차 선반 - 확장형 라이너 시스템 - 설치 - AD0640

선반 - 확장형 라이너 시스템 - 설치 - AD0640

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

2.5 확장형 라이너 시스템 - 설치

Recently Updated Last updated: 03/16/2024

선반 - 확장형 라이너 시스템 - 설치


AD0640

Introduction

이 문서 및 서비스 키트는 2022년 4월 1일 이후에 제작된 ST-10/10L/10Y/10LY 기계에 적용됩니다:

  • 93-1000844 - 라이너 시스템 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - 라이너 시스템 1.8 X 60"

 참고: 절삭유 수집기는 설명 목적으로 일부 이미지에 표시되지 않지만 이 절차를 위해 제거할 필요는 없습니다 

Installation

1

절삭유 수집기 옆에 있는 측면 패널[1]을 제거합니다. 

중요: 봉재 이송장치가 현재 기계에 설치된 경우 이 절차 후 제거했다가 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 Haas 봉재 이송장치 - 설치 - NGC를 참조하십시오.

2

볼트[1]를 사용하여 스탠드가 볼트의 바닥에서 약 54mm(2.125인치)[2] 떨어지도록 조정합니다.

다리[3]가 추가되면 스탠드는 약 1194mm(47인치) 높이[4]여야 하며 바닥에 수직이어야 합니다.

참고: 기포 수준기를 사용하여 스탠드 베이스와 후면이 수평이 되도록 합니다. 

3

스탠드의 각진 패널[1]을 제거합니다.

4

스탠드가 기계 측면에서 308 ~311mm(12.125 ~ 12.25인치)[1] 사이, 절삭유 수집기의 중앙과 일직선이 되도록 스탠드를 배치합니다. 

스탠드는 조정을 위한 공간을 확보하기 위해 절삭유 수집기에서 5 ~6mm(0.200 ~ 0.250인치)[2] 떨어져 있어야 합니다. 

원형 개구부가 피스톤 및 스핀들과 육안으로 동심도[3]가 될 때까지 스탠드를 조정합니다. 

 

5

스핀들을 잠그고 스탠드 개구부를통해 피스톤 나사산[2]에 확장 라이너 어댑터[1]를 손으로 단단히 설치합니다.

 

6

스핀들을 잠금 해제하고 확장형 라이너 어댑터 끝의 흔들림을 측정하고 하이 스팟[1]을 표시합니다.  

참고: 클로저를 사용하여 확장형 라이너 어댑터를 회전합니다.

7

확장형 라이너 어댑터 하이 스팟[1]을 위로 향하도록 배치합니다.

하우징 내부[2]에 그리스를 도포한 다음 확장형 라이너 어댑터 위에 설치하고 별 모양으로 나사[3]를 손으로 조입니다. 

참고: 나사가 관통 구멍을 완전히 뚫었는지 확인하십시오. 필요한 경우, 여유 공간이 완전히 확보될 때까지 스탠드의 위치를 조정합니다. 

8

앵커[1]의 베이스를 볼트[3]의 중심선에 정렬한 다음 퍽[2]에 닿을 때까지 스탠드 쪽으로 이동합니다.

 

9

마커[1]로 슬롯의 맨 끝을 표시한 다음 앵커 어셈블리를 제거하고 4개의 모서리 모두에 반복합니다.

고정 지침에 따라 모든 모서리에 앵커 기계가 표시됩니다. 

중요: 정렬을 위해 움직일 수 있도록 앵커를 느슨하게 하십시오.

10

정렬하기 전에 이 방향으로 앵커를 설치해야 합니다.

Alignment

다음 단계는 정렬에 적용됩니다.

1

척 압력을 180psi[1]로 떨어뜨립니다.

2

하우징의 볼트[1]를 아래로 조여 스탠드가 확장형 라이너 어댑터에 수직이 되도록 하고 스탠드의 측면을 두드려 정렬합니다.

참고: 스탠드의 뒷면은 Z축에 수직이어야 합니다. 하우징과 스탠드 사이의 간격을 확인하고 하우징이 스탠드와 완전히 같은 높이가 될 때까지 조정합니다.

3

하우징 볼트[1]를 별 모양으로 15ft lbs.의 토크로 조입니다.

4

볼트를 바닥에 놓고 패드에 완전히 닿으면 멈춥니다. 

5

4개의 앵커 너트[1]를 25ft lbs로 조입니다.

이전 단계의 모든 볼트와 너트를 조이거나 조이면 척을 작동시켜 바인딩이 있는지 확인하십시오.

 바인딩이 있는 경우 바인딩 방향을 판단합니다. 스탠드를 Z축 방향으로 가볍게 밀고 당기면서 바인딩 소리가 작아지는지 들어봅니다. 이 방향을 기준으로 양쪽 뒤쪽 2개의 볼트[2]를 1/8 회전 단위 이하로 조정합니다.

 참고: 이 단계를 구현한 후에도 바인딩이 개선되지 않으면 2-7단계를 반복해야 할 수도 있습니다. 

6

바인딩이 발생하지 않으면, 4개의 너트[1]를 고르게 조이고 1/8 바퀴 돌립니다.

스탠드에 각진 패널[2]을 다시 설치합니다.

7

모든 볼트를 조이고 작동 시 바인딩이 없으면 설정 282를 I.D.[1]로 변경합니다.

[SETTING]을 누른 다음 282를 입력하고 [F1]을 눌러 설정 282를 검색하십시오. 설정 282의 값을 I.D.로 변경하십시오.

스패너 렌치[2]를 사용하여 확장형 라이너 어댑터[3]를 조입니다.

칼라 세트 스크루[4]를 별 모양으로 조입니다. 칼라를 확장형 라이너 어댑터 숄더에 대고 완전히 눌러야 합니다. 

설정 282를 다시 O.D.로 변경합니다.

8

확장형 라이너 어댑터, NTE 0.0030" 끝의 흔들림을 점검하십시오.

9

고정 클립[1], 절삭유 수집기 확장 장치[2] 및 액세스 커버[3]를 설치합니다.

참고: 절삭유 수집기 확장 장치에는 스탠드와 절삭유 수집기를 통해 공급해야 하는 호스가 있습니다. 

10

절삭유 수집기 옆의 측면 패널을 다시 설치하십시오. 

11

봉재 이송장치는 선반 측면에서 613 ~619mm(24.125 ~ 24.375인치)[1] 사이, 액세스 커버 핸들[3]에서 3mm(0.125인치)[2] 사이에 배치해야 합니다. 

봉재 이송장치를 설치하려면 HAAS 봉재 이송장치 - 설치를 따르십시오.

봉재 이송장치를 아래로 고정하기 전에 액세스 커버 핸들[3]이 지워지는지 확인하십시오. 

Extended Liner System Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

확장형 라이너 시스템 옵션 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

 참고: 옵션 파일은 확장형 라이너 시스템 서비스 키트를 주문한 후 구성 다운로드 페이지에 나타납니다. 옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대 제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드 절차를 참조하십시오. 

Decal

1

확장형 라이너 시스템 라벨 위치[1]. 

라벨[2]은 다음 세부 사항을 보여줍니다.

  • 환봉 직진도 - 이는 진동을 최소화하고 스핀들 내의 환봉 걸림 가능성을 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 모따기 - 이 프로세스는 라이너의 걸림과 손상 가능성을 모두 방지하는 역할을 합니다.
  •  최대 RPM - 진동을 효과적으로 줄이려면 이 고려 사항이 중요합니다.
  • 고정 클립 제거 절차 - 제거하는 동안 클립 손실을 방지하십시오. 이를 위해 손가락으로 클립을 아래로 눌러 튀어나오지 않도록 하는 것이 좋습니다.