Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stružnica - Sistem podaljšanega linerja - Namestitev - AD0640

Stružnica - Sistem podaljšanega linerja - Namestitev - AD0640

- Skok na razdelek - Back to Top

2.5 Sistem podaljšanega linerja - Namestitev

Recently Updated Last updated: 03/15/2024

Stružnica - Sistem podaljšanega linerja - Namestitev


AD0640

Introduction

Ta dokument in servisni komplet veljata za stružnice ST-10/10L/10Y/10LY, izdelane 1.4.2022 in kasneje:

  • 93-1000844 - LINER SYS 46 X 1.500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1,8 X 60"

 Opomba:  Zbiralnik emulzije ni prikazan na nekaterih slikah za ponazoritev, vendar pa ga ni potrebno odstraniti zaradi tega postopka

Installation

1

Odstranite stransko ploščo [1] poleg zbiralnika emulzije. 

Pomembno: Če je na stroju trenutno nameščen podajalec palic, ga boste morali po tem postopku odstraniti in ponovno namestiti. Za več podrobnosti glejte Podajalec palic  Haas - Namestitev - NGC .

2

S pomočjo vijakov [1] nastavite stojalo tako, da bo približno 54 mm (2,125 palca) [2] od tal na vijakih.

Ko dodate noge [3], mora biti stojalo visoko približno 1194 mm (47 palcev) [4] in pravokotno na tla.

Opomba: S pomočjo vodne tehtnice zagotovite, da sta podstavek in zadnji del stojala ravni. 

3

Odstranite kotno ploščo [1] na stojalu.

4

Stojalo postavite tako, da bo med 308 in 311 mm (12,125 - 12,25 palca) [1] od strani stroja in da bo poravnano s središčem zbiralnika emulzije.

Stojalo mora biti oddaljeno 0,200–0,250 palca (5–6 mm) [2] od zbiralnika emulzije, da bo dovolj prostora za prilagajanje.

Prilagodite stojalo, dokler krožna odprtina ne bo vizualno koncentrična [3] z batom in vretenom. 

 

5

Zaklenite vreteno in namestite adapter razširjenega linerja [1] skozi odprtino stojala na navoje bata [2]. 

 

6

Odklenite vreteno in izmerite iztek konca adapterja razširjenega linerja ter označite visoko mesto [1].  

Opomba: Z zapiralom zavrtite adapter razširjenega linerja.

7

Namestite adapterje razširjenega linerja na visoko mesto [1] in ga usmerite navzgor.

Notranjost [2] ohišja namažite z mastjo, nato namestite ohišje čez adapter razširjenega linerja in ročno privijte vijake [3] v zvezdastem vzorcu. 

Opomba: Prepričajte se, da imajo vijaki ustrezen odmik v luknjah. Po potrebi prestavite stojalo, dokler ne dosežete ustreznega odmika. 

8

Poravnajte podnožje sidra [1] s sredinsko črto vijakov [3] in ga premaknite proti stojalu, dokler se ne dotakne ploščice [2].

 

9

Skrajni konec reže označite z markerjem [1], nato odstranite sidrni sklop in ponovite za vse 4 vogale.

Ko so vsi vogali označeni, sidrirajte stroj v skladu z  Navodili za sidranje. 

Pomembno: Sidra pustite ohlapna, da omogočite gibanje za poravnavo.

10

Pred poravnavo je treba v tej smeri namestiti sidra.

Alignment

Naslednji koraki kažejo poravnavo.

1

Tlak vpenjalne glave spustite na 180 psi [1].

2

Privijte vijake [1] na ohišju, da bo stojalo pravokotno na adapter razširjenega linerja, tapnite strani stojala, da poravnate.

 Opomba: Zadnji del stojala mora biti pravokoten na Z-os. Preverite vrzeli med ohišjem in stojalom, prilagodite, dokler se ohišje ne poravna s stojalom do konca.

3

Vijake ohišja [1] privijte z navorom 15 ft lbs. v zvezdastem vzorcu.

4

Izravnajte vijake na dnu in se ustavite, ko pride do polnega stika z blazinicami. 

5

Privijte 4 sidrne matice [1] na 25 ft lbs.

Ko so vsi vijaki in matice iz prejšnjih korakov zategnjeni ali priviti, aktivirajte vpenjalno glavo, da preverite vezavo.

Če obstaja vezava, določite smer vezave. Rahlo potisnite in povlecite stojalo v smeri osi Z, ter poslušajte, ali se zvok vezave zmanjša. Na podlagi te smeri prilagodite oba zadnja vijaka [2] za 1/8 obrata ali manj.

 Opomba: Če se vezava po izvedbi tega koraka ne izboljša, bo morda potrebno ponoviti korake 2–7. 

6

Če ne pride do vezave, enakomerno privijte matice (4) [1] in jih privijte za 1/8 obrata.

Ponovno namestite kotno ploščo [2] na stojalo.

7

Ko so vsi vijaki zategnjeni in med aktiviranjem ni nobene vezi, spremenite nastavitev 282 na I.D. [1].

Pritisnite  [SETTING], nato vnesite 282 in pritisnite  [F1]  za iskanje nastavitve 282. Spremenite vrednost v nastavitvi 282 na I.D.

S ključem [2] privijte adapter razširjenega linerja [3].

Privijte vijake ovratnika [4] v zvezdastem vzorcu. Ovratnik je treba v celoti potisniti ob ramo adapterjev razširjenega linerja. 

Spremenite nastavitev 282 nazaj na O.D.

8

Preverite iztek konca adapterja razširjenega linerja,  NTE 0,0030".

9

Namestite zadrževalno sponko [1], podaljšek zbiralnika emulzije [2] in pokrov za dostop [3].

Opomba: Podaljšek zbiralnika emulzije ima cev, ki jo je treba dovajati skozi stojalo in zbiralnik emulzije. 

10

Ponovno namestite stransko ploščo poleg zbiralnika emulzije. 

11

Podajalci palic morajo biti nameščeni med 613 in 619 mm (24,125 - 24,375 palca) [1] od strani stružnice in 3 mm (0,125 palca) [2] od ročaja pokrova za dostop [3].  

Za namestitev podajalca palic sledite navodilom PODAJALEC PALIC HAAS - NAMESTITEV

Pred sidranjem podajalca palic preverite, ali je dovolj prostora pri ročaju pokrova za dostop [3]. 

Extended Liner System Activation

Vklopite stroj.

Prijavite se na  PORTAL HBC.

Prenesite konfiguracijske datoteke s popravki za sistem podaljšanega linerja.

 Opomba:  Datoteke se prikažejo na strani za prenos konfiguracije šele po naročilu servisnega kompleta za sistem podaljšanega linerja. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glej na NASLEDNJI GENERACIJSKI NADZOR - KONFIGURACIJSKI DATOTEK - PRENOS / NAVEDBA procedure. 

Decal

1

Lokacija nalepke za sistem razširjenega linerja [1]. 

Nalepka [2] prikazuje naslednje specifikacije:

  • Ravnina palice - To pomaga zmanjšati vibracije in pri preprečevanju možnosti zagozditve palic znotraj vretena.
  • Posnetje robov - Ta postopek preprečuje zagozditev in možnost, da se linerji zaskočijo.
  •  Maksimalni RPM - Ta podatek je ključnega pomena za učinkovito zmanjšanje vibracij.
  • Postopek za odstranjevanje zadrževalne sponke - Preprečite izgubo sponke med odstranitvijo. Priporočljivo je, da s prstom pritisnete na sponko, da ne pade ven.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.