My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
    • View All
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Rozbudowany system tulei prowadzącej – Instalacja – AD0640

Tokarka – Rozbudowany system tulei prowadzącej – Instalacja – AD0640

- Przejdź do sekcji - Back to Top

2.5 System wydłużonej tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner) – Instalacja

Recently Updated Last updated: 03/15/2024

Tokarka – Rozbudowany system tulei prowadzącej – Instalacja


AD0640

Introduction

Niniejszy dokument i zestaw serwisowy dotyczą tokarek ST-10/10L/10Y/10LY wyprodukowanych od 04.01.2022:

  • 93-1000844 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 1,8 X 60"

 Uwaga: Kolektor chłodziwo nie jest pokazany na niektórych ilustracjach w celach ilustracyjnych, ale nie trzeba go usuwać do tej procedury 

Installation

1

Zdejmij boczny panel [1] obok kolektora chłodziwa. 

Ważne: Jeśli podajnik pręta jest obecnie zainstalowany na maszyna, będzie musiał zostać usunięty i ponownie zainstalowany po tej procedurze. Zapoznaj się z Podajnikiem prętów Haas - Instalacja - NGC, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2

Użyj śrub [1], aby wyregulować stojak tak, aby siedział około 54 mm (2,125 cala) [2] od podłogi na śrubach.

Po dodaniu stóp [3] stojak powinien mieć około 1194 mm (47 cali) wysokości [4] i stać prostopadle do podłogi.

Uwaga: Użyj poziomicy, aby upewnić się, że podstawa i tył stojaka są wypoziomowane. 

3

Zdejmij panel kątowy [1] ze stojaka.

4

Ustaw stojak tak, aby stał w odległości 12,125-12,25 cala (308-311 mm) [1] od boku maszyny i w jednej linii ze środkiem kolektora chłodziwa. 

Stojak powinien znajdować się 0,200-0,250 cala (5-6 mm) [2] od kolektora chłodziwa, aby umożliwić dokładne ustawienie. 

Ustaw stojak tak, aby okrągły otwór był koncentryczny [3] z tłokiem i wrzecionem. 

 

5

Ręcznie zablokuj wrzeciono i załóż adapter do przedłużenia tulei [1] przez otwór stojaka na gwinty tłoka [2].

 

6

Odblokuj wrzeciono i zmierz bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego i zaznacz wysoki punkt [1].  

Uwaga: Użyj bliższego, aby obrócić adapter do przedłużenia linera prowadzącego.

7

Ustaw wysoki punkt adaptera do przedłużenia linera prowadzącego [1] tak, aby skierowany był w górę.

Nasmaruj wnętrze [2] obudowy, a następnie załóż obudowę na adapter przedłużenia linera prowadzącego i ręcznie dokręć śruby [3] naprzemiennie. 

Uwaga: Upewnij się, że wkręty mają pełny prześwit otworów przelotowych. W razie potrzeby zmień położenie stojaka, aż do całkowitego prześwitu. 

8

Wyrównaj podstawę kotwiczki [1] z linią środkową śrub [3], a następnie przesuń ją w kierunku stojaka, aż dotknie krążka [2].

 

9

Oznacz daleki koniec szczeliny markerem [1], a następnie usuń zespół kotwiczki i powtórz dla wszystkich 4 narożników.

Po zaznaczeniu wszystkich narożników zakotwicz maszynę na podstawie  Instrukcje kotwiczenia. 

Ważne: Pozostaw kotwiczki luźne, aby umożliwić ruch w celu wyrównania.

10

Kotwiczki powinny być zainstalowane w tej orientacji przed wyrównaniem.

Alignment

Poniższe kroki zostały wykonane na wyrównaniu. 

1

Zmniejsz ciśnienie uchwytu do 180 psi [1].

2

Dokręć śruby [1] na obudowie, aby stojak stał prostopadle do adaptera do przedłużenia tulei, dotknij boków stojaka, aby go lepiej wyrównać.

 UWAGA: Tył stojaka musi być prostopadły do osi Z. Sprawdź, czy między obudową a stojakiem nie ma szczelin, wyreguluj, aż obudowa będzie wyrównana z stojakiem z każdej strony.

3

Dokręć śruby obudowy [1] do 15 ft lbs we wzór gwiazdy.

4

Odkręć śruby, aż całkowicie zetkną się z podkładkami. 

5

Dokręć 4 nakrętki kotwiące [1] do 25 ft lbs.

Po dokręceniu wszystkich śrub i nakrętek z poprzednich kroków należy uruchomić uchwyt, aby sprawdzić, czy nie ma wiązania.

 Jeśli zachodzi wiązanie, określ jego kierunek. Lekko popchnij i pociągnij podstawę w kierunku osi Z, aby usłyszeć, czy dźwięk wiązania cichnie. W odniesieniu do tego kierunku, dostosuj obie tylne śruby [2], dokręcając w inkrementach o 1/8 obrotu lub mniej.

 Uwaga: Powtarzanie kroków 2-7 może być konieczne, jeśli wiązanie nie poprawi się po wykonaniu tego kroku. 

6

Jeśli nie ma wiązania, równomiernie dokręcić nakrętki (4) [1] i dodać im 1/8 obrotu.

Z powrotem załóż panel kątowy [2] na stojaku.

7

Po dokręceniu wszystkich śrub i przy braku wiązania podczas uruchamiania zmień ustawienie 282 na I.D. (średnica wewnętrzna) [1].

Naciśnij [SETTING], wpisz 282 i naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienie 282. Zmień wartość ustawienia 282 na I.D. (średnica wewnętrzna).

Użyj klucza oczkowego [2], aby dokręcić adapter do przedłużenia linera prowadzącego [3].

Dokręć śruby ustalające kołnierza [4] we wzór gwiazdy. Kołnierz powinien być w pełni dociśnięty do ramienia adaptera do przedłużenia tulei. 

Zmienić ustawienie 282 z powrotem na O.D. (średnica zewnętrzna).

8

Sprawdzić bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego, NTE 0,0030".

9

Zamontować zacisk ustalający [1], przedłużacz kolektora chłodziwa [2] i pokrywę dostępową [3].

Uwaga: Przedłużacz kolektora chłodziwo wyposażony jest w wąż, który należy przeprowadzić przez stojak i kolektor chłodziwa. 

10

Z powrotem załóż boczny panel obok kolektora chłodziwa. 

11

Podajniki prętów powinny być umieszczone między 24,125-24,375 cala (613-619 mm) [1] od boku tokarki i 0,125 cala (3 mm) [2] od uchwytu pokrywy dostępowej [3]. 

Aby zainstalować podajnik pręta należy postępować zgodnie z PODAJNIK PRĘTA HAAS – INSTALACJA

Przed zakotwiczeniem podajnika pręta, sprawdź, czy można dosięgnąć uchwytu pokrywy dostępowej [3]. 

Extended Liner System Activation

Włącz urządzenie.

Zaloguj się do  PORTALU HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).

   Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura. 

Decal

1

Umiejscowienie naklejki systemu przedłużenia tulei [1]. 

Na naklejce [2] podano następujące dane:

  • Prostoliniowość pręta - przyczynia się do minimalizowania wibracji i zapobiegania potencjalnemu zakleszczaniu się prętów we wrzecionie.
  • Fazowanie – proces, który ma na celu uniknięcie zarówno zakleszczania się tulei, jak i narażenia ich na uszkodzenie.
  •  Maksymalna prędkość obrotowa – to wartość o kluczowym znaczeniu dla skuteczności redukcji drgań.
  • Procedura usuwania zacisku ustalającego – Zapobiega utracie zacisku podczas wyjmowania. Aby to osiągnąć, zaleca się dociśnięcie zacisku palcem, aby zapobiec jego wysunięciu.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.