-
機械
クイックリンク 特殊シリーズ 特殊シリーズショッピングツール
- オプション
-
Why Haas
Haasの特徴を見る
-
サービス
Haasサービスへようこそ
- ビデオ
-
MyHaas - すべてをひとつの場所で

設定 155、 [ポケットテーブルをロードする] をオンにします。
注: メモリロックキースイッチがロック解除の位置にあることを確認します。
[LIST PROGRAM] を押します。
USB タブ [1] に移動します。
[F4]システム [2] を押します。
バックアップ機械 [3] を選択します。
[ENTER]を押します。
バックアップファイルに関するこの重要な情報を確認します。
この画面では、コピーを作成するデータファイルを選択できます。
要注意: 機械のソフトウェアバージョンが 100.15.000.1011 の場合、 バックアップを作成するときに ユーザーデータ [2] を選択しないでください。 ユーザーデータ タブ [1] に進みます。 ユーザーデータ ファイルを選択し、バックアップします。[F2] を押してファイルを USB メモリデバイスにコピーします。
選択してください。
[ENTER] を押して、バックアップする必要があるものを選択または選択解除します。
[F4]を押して、バックアップを作成します。
次世代制御 - ソフトウェア更新チェックリスト をダウンロードして印刷し、機械設定値を手動で記録します。ソフトウェアが更新され、機械データが復元されたら、機械構成設定が正しくなされていることを確認できます。
保存されたデータに関するこの情報を知っておいてください。