15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

T5C2

T5C2

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

틸딩 2-헤드 5C 인덱서

T5C2는 5C 콜릿 로터리 스핀들이 있는 이중축 틸팅 로터리 장치입니다. 표준 5C 콜릿을 사용하여 공작물을 클램프하거나 3-죠 척을 주축단에 끼워서 척하십시오. 이 장치에는 표준으로는 콜릿 닫힘 기능이 없습니다. 콜렛 클로저를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

참고: 전체 제4축과 제5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다.

  • 기계에 4축 및 5축 기능 추가
  • 여러 로터리 스핀들로 생산성 향상
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 미국에서 제작
  • 2 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 25 ft-lb 최대 토크
  • 200 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

틸팅 인덱서 모델 가이드

____________________________________________________

어디서 시작해야 할지 모르시겠습니까? 이 비디오 모델 가이드를 참조하여 귀하의 요구 사항에 가장 적합한 모델을 찾으십시오!

G47/G107을 사용한 실린더 각인
고객님의 Haas 밀과 G107을 사용하면 실린더형 공작물에 바로 각인할 수 있으며 이를 위해 값비싼 CAM 시스템을 사용할 필요가 없습니다. 각인에 관한 3부작 시리즈 중 이 3번째 동영상에서는 마크 테리베리가 실린더형 각인을 프로그래밍하는 방법을 쉬운 4단계로 설명해 드립니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 회전부가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환장치의 위치설정을 안전하고 쉽게 하는 방법을 보여드립니다. 이는 단지 한 번만 기록해두고, 이후부터는 단일 M 코드라는 명칭으로 참조할 수 있는 간단한 프로그램 하나로 다 됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 기계를 경험해 보십시오
소형 공작물을 제작하고 다수 설정 사항을 가지고 있으시다면 이 로터리가 가장 적합할 수 있습니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
고객 사용후기

NEXXT SPINE LLC

“우리는 2009년부터 매해 30% 성장해 왔습니다”라고 Nexxt 사장 Andy Elsbury는 말합니다. 그는 회사에서 매해 약 800개의 PEEK 척추 임플란트를 생산하지만 최근 티타늄 3D 프린트 Matrixx 임플란트 분야에서도 성장하고 있다고 덧붙였습니다. “그 분야에서 우리는 30% 이상 빠르게 성장하고 있습니다.”
 

산업: 의료
위치:  미국 인디애나주 노블스빌
Haas 기계 수:

✔  (2) 5축 밀링가공용 T5C2 틸팅 2-헤드 5C 인덱서가 있는 VM-3 몰드 기계 
✔  5축 밀링가공용 T5C 틸팅 5C 인덱서가 있는 DM-2 드릴/밀 센터 
✔  4축 작업용 HA5C 인덱서가 있는 DT-1 드릴/탭 센터

 Haas 기계로 만드는 제품: 복합 의료 임플란트 및 장치

관련 제품

로터리 스핀들 1개

Haas T5C

T5C

틸팅 5C 인덱서

  • 1 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 60 ft-lb 최대 토크
  • 410 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리 스핀들 3개

Haas T5C3

T5C3

틸딩 3-헤드 5C 인덱서

  • 3 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 25 ft-lb 최대 토크
  • 200 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리 스핀들 4개

Haas T5C4

T5C4

틸딩 4-헤드 5C 인덱서

  • 4 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 25 ft-lb 최대 토크
  • 200 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터에 올리는 최대 무게 5 lb 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 60 °/sec 60 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 6.000 in 152.40 mm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
번호 2 2
최대 속도 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 25 ft-lbf 34 Nm
주축단 나사 절삭 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
흔들림 최대 0.0004 in 0.010 mm
백래시 50 arc-sec 50 arc-sec
중심 높이 6.000 in 152.40 mm
기어비 60:1 60:1
콜릿 크기 5C 5C
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 회전/단계 ± 120 ° ± 120 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
웜 기어 직경 6.3 in 160 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 60.0 arc-sec ± 60.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
웜 기어 직경 2.8 in 71 mm
General - A (tilt) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
기압 최소 80 psi 5.5 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
무게 S.A.E METRIC
테이블 370 lb 168.0 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 47.0 in x 24.0 in x 19.0 in 119 cm x 61 cm x 48 cm
무게 470 lb 214.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
T5C2 EC-1600 포지티브 핏
T5C2 EC-1600ZT 포지티브 핏
T5C2 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 MINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 MINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 SMINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 SMINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 TM-3 포지티브 핏
T5C2 TM-3P 포지티브 핏
T5C2 VF-10/40 포지티브 핏
T5C2 VF-10/50 포지티브 핏
T5C2 VF-11/40 포지티브 핏
T5C2 VF-11/50 포지티브 핏
T5C2 VF-12/40 포지티브 핏
T5C2 VF-12/50 포지티브 핏
T5C2 VF-2 포지티브 핏
T5C2 VF-2SS 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT 포지티브 핏
T5C2 VF-2YT 포지티브 핏
T5C2 VF-3 포지티브 핏
T5C2 VF-3SS 포지티브 핏
T5C2 VF-3SSYT 포지티브 핏
T5C2 VF-3YT 포지티브 핏
T5C2 VF-3YT/50 포지티브 핏
T5C2 VF-4 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS 포지티브 핏
T5C2 VF-5/40 포지티브 핏
T5C2 VF-5/40XT 포지티브 핏
T5C2 VF-5/50 포지티브 핏
T5C2 VF-5/50XT 포지티브 핏
T5C2 VF-5SS 포지티브 핏
T5C2 VF-6/40 포지티브 핏
T5C2 VF-6/50 포지티브 핏
T5C2 VF-6SS 포지티브 핏
T5C2 VF-7/40 포지티브 핏
T5C2 VF-7/50 포지티브 핏
T5C2 VF-8/40 포지티브 핏
T5C2 VF-8/50 포지티브 핏
T5C2 VF-9/40 포지티브 핏
T5C2 VF-9/50 포지티브 핏
T5C2 VM-2 포지티브 핏
T5C2 VM-3 포지티브 핏
T5C2 VM-6 포지티브 핏
T5C2 VF-2-I 포지티브 핏
T5C2 VF-2-V 포지티브 핏
T5C2 VF-2-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-2-SE 포지티브 핏
T5C2 VF-4-I 포지티브 핏
T5C2 VF-4-V 포지티브 핏
T5C2 VF-4-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-4-SE 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS-V 포지티브 핏
T5C2 VF-2SS-V 포지티브 핏
T5C2 VF-6SS-V 포지티브 핏
T5C2 VF-5/40-I 포지티브 핏
T5C2 VF-3-V 포지티브 핏
T5C2 VF-3SS-V 포지티브 핏
T5C2 MINIMILL-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 VF-2YT-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-14/40 포지티브 핏
T5C2 VF-14/50 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS-UK 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-2YT-V 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
T5C2 VF-5SS-V 포지티브 핏
T5C2 VF-5/40-V 포지티브 핏
T5C2 MINIMILL-EDU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
T5C2 VF-2YT-I 포지티브 핏
T5C2 DC-2 포지티브 핏
T5C2 VF-2SS-I 포지티브 핏
T5C2 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS-I 포지티브 핏
T5C2 VF-5SS-I 포지티브 핏
T5C2 DC-2/40 포지티브 핏
T5C2 DC-3/40 포지티브 핏
T5C2 DC-4/40 포지티브 핏
T5C2 VF-7SS 포지티브 핏
T5C2 VF-8SS 포지티브 핏
T5C2 VM-8 포지티브 핏
T5C2 VM-9 포지티브 핏
T5C2 VF-9SS 포지티브 핏
T5C2 VM-5 포지티브 핏
T5C2 VM-5/50 포지티브 핏
T5C2 VM-6/50 포지티브 핏
T5C2 VM-8/50 포지티브 핏
T5C2 VM-9/50 포지티브 핏
T5C2 VM-3/50 포지티브 핏
T5C2 VF-3YT-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-10SS 포지티브 핏
T5C2 VF-11SS 포지티브 핏
T5C2 VF-12SS 포지티브 핏
T5C2 VF-14SS 포지티브 핏
T5C2 VM-10 포지티브 핏
T5C2 VM-11 포지티브 핏
T5C2 VM-12 포지티브 핏
T5C2 VM-14 포지티브 핏
T5C2 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
T5C2 VF-5SS/50 포지티브 핏
T5C2 VF-7SS/50 포지티브 핏
T5C2 VF-8SS/50 포지티브 핏
T5C2 VF-10SS/50 포지티브 핏
T5C2 VF-11SS/50 포지티브 핏
T5C2 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.