15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TR500SS

TR500SS

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

500 mm 고속 이중축 트러니언 테이블

TR500SS는 대형 공작물의 완전한 5축 가공과 3+2를 위해 최대 강성 및 정확한 성능을 제공하는 고속 이중축 트러니언 회전 테이블입니다. 

진정한 4축 및 5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 그리고 NGC 소프트웨어 버전 100.20.000.1110 이상을 사용하는 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작업에는 사용하실 수 없습니다.

참고: VF-14 VMC를 통해 VF-6에 TR500SS를 설치하려면 EC8 확장 간극 옵션이 필요합니다.

  • 기계에 4축 및 5축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 강인한 디자인
  • 미국에서 제작
  • 1 스핀들
  • 500 mm 플랫터 크기
  • 2240 ft-lb 최대 토크
  • 179 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
  • 28.5피트 케이블

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
Haas TR500SS 회전 테이블
TR500SS는 대형 공작물에 대해 빠른 3+2 및 완전한 5축 가공을 제공합니다. 이 트러니언 테이블은 500mm 플랫터를 제공하여 더 큰 부품을 클램핑할 때 공작물 고정 유연성을 높입니다. 또한 이 테이블의 고속 기능을 통해 공작물을 훨씬 더 빠르게 완료할 수 있습니다!
TR500SS 미리 보기
조만간 생산될 당사의 최대 트러니언 회전 테이블이 될 제품을 잠시 살펴보십시오. TR500SS는 당사의 인기있는 UMC 기계에서 훌륭하게 개발된 트러니언 어셈블리를 사용하며 이를 초대형 및 초고속 5축 회전 테이블로 바꾸어 줍니다. 앞으로 몇 개월 동안 더 많은 내용을 후속적으로 알려 드리겠습니다.
트러니언 회전 테이블 모델 가이드
어디서 시작해야 할지 모르십니까? 이 비디오 모델 가이드를 참조하여 귀하의 요구 사항에 가장 적합한 모델을 찾으십시오!
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas TR310

TR310

310mm(12.2") 경사2축 트러니언 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas TRT310

TRT310

310mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 75 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 19.70 in 500 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 660 lb 300.0 kg
공작물 회전 최대 27.0 in 686 mm
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
중심 높이 18.000 in 457.00 mm
타이밍 1:1 1:1
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 2000 ft-lbf 2712 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 속도 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
파일럿 구멍 직경 1.9690 in 50.000 mm
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 900 ft-lbf 1220 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 120 psi 8.2 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 100 °F
무게 S.A.E METRIC
테이블 1985 lb 900.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 76.0 in x 40.0 in x 39.0 in 193 cm x 102 cm x 99 cm
수출용 팔레트 76.0 in x 40.0 in x 39.0 in 193 cm x 102 cm x 99 cm
무게 2640 lb 1200.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TR500SS VS-3 포지티브 핏
TR500SS VS-1 포지티브 핏
TR500SS EC-1600 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS EC-1600ZT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-10/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-11/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-11/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-12/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-12/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-14/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-14/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-6/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-6/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-6SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-7/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-7SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-8/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-8/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-8SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-9/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-9/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-6 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-8 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-9 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-9SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-6/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-8/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-9/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-11SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-12SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-14SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-11 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-12 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VM-14 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-7SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-8SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-10SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-11SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR500SS VF-12SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.