15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TR500SS

TR500SS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

500mm高速2軸トラ二オンテーブル

TR500SSは最大限の剛性を備え、大型部品を3+2および全5軸で正確に加工できる高速2軸トラニオン回転テーブルです。 

第4軸・第5軸を正確に操作するには、第4軸および第5軸駆動とバージョン 100.20.000.1110以降のNGCソフトウェアを搭載したHaasミルが必要です。単独の動作にはご利用いただけません。

注記:VF-6〜VF-14 VMC/TR500SSの取り付けにはオプションの EC8 延長クリアランスが必要です。

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 米国製
  • 1 スピンドル
  • 500 mm プラッタサイズ
  • 2240 ft-lb 最大トルク
  • 179 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
  • 28.5フィートケーブル

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転シリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Haas TR500SS回転テーブル
TR500SSは、大型部品の素早い3+2および全5軸の機械加工を実現します。トラニオンテーブルは、500mmプラッタを備えているので、より大きな部品をクランプする際の保持具の柔軟性が高まります。また、このテーブルの高速機能によって、部品加工がさらにスピードアップします!
TR500SS Sneak Peek
間もなく導入される最も大型のトラニオン回転テーブルの動作の様子を少しご覧ください。TRTR500Sから、当社で評判のUMC機械から綿密に開発されたトラニオンアセンブリを除き、非常に大型で高速の5軸回転テーブルに変更。さらに詳しい情報は近日公開されます。
トラニオン回転テーブル モデルガイド
どこから始めていいかわかならい? このビデオモデルガイドでお客様のニーズに一番合うモデルを見つけてください!
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小さい加工範囲

Haas TR310

TR310

310mm(12.2")傾斜2軸回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas TRT310

TRT310

310mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 19.70 in 500 mm
プラッタ上の最大重量 660 lb 300.0 kg
最大パーツスウィング 27.0 in 686 mm
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
中心高さ 18.000 in 457.00 mm
タイミング 1:1 1:1
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
最大速度 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
パイロットボア径 1.9690 in 50.000 mm
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
分解能 0.001 ° 0.001 °
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.2 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 100 °F
重量 S.A.E METRIC
テーブル 1985 lb 900.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 76.0 in x 40.0 in x 39.0 in 193 cm x 102 cm x 99 cm
輸出用パレット 76.0 in x 40.0 in x 39.0 in 193 cm x 102 cm x 99 cm
重量 2640 lb 1200.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TR500SS VS-3 ぴったり適合する
TR500SS VS-1 ぴったり適合する
TR500SS EC-1600 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS EC-1600ZT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-10/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-11/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-11/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-12/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-12/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-14/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-14/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-6/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-6/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-6SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-7/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-7/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-7SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-8/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-8/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-8SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-9/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-9/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-6 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-8 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-9 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-9SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-6/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-8/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-9/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-11SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-12SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-14SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-11 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-12 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VM-14 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-7SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-8SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-10SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-11SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR500SS VF-12SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格