Air-Oil Blast, SR-P Series (AIR-OIL BLAST)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


에어 오일 분사장치, SR-P 시리즈

    CNY 전용
절삭 공구에 오일 미스트 전달

SR 시리즈 P 모델용 에어 오일 분사장치는 압축 공기의 안정적인 분사와 소량의 절삭유를 전달하여 윤활을 제공하고 열을 줄이며 칩을 제거합니다. 이렇게 하면 공구 수명이 연장되고 표면 정삭이 개선되며 금속 피삭재를 절단할 때 절삭유가 필요하지 않습니다. 에어 오일 분사장치는 프로그램의 M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 수동으로 활성화됩니다. 혼합물은 에어 오일 매니폴드의 노브를 통해 수동으로 조정되며 절삭 공구에 닿을 수 있는 플렉스 라인을 통해 전달됩니다. 

  • 금속 가공 시 윤활 제공
  • 제어 펜던트에서 M-코드를 통해 또는 수동으로 시작
  • 혼합물이 공기/오일 매니폴드에서 수동으로 제어됨
  • 공기/오일 혼합물을 절삭 모서리로 전달하는 조정 가능한 플렉스 라인

문서

이 기계에서 사용 가능

작업자 안내서
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.