Air-Oil Blast, SR-P Series (AIR-OIL BLAST)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


エア-オイルブラスト、SR-Pシリーズ

    CNY限定
切削工具にオイルミストを吹きかけます

SRシリーズPモデル用のこのエア-オイルブラストは、圧縮空気と少量の切削オイルを安定して吹きかけ、潤滑、熱の低減、チップの除去を行います。これにより、工具の寿命が延び、表面仕上げが改善され、金属材料を切削する際にクーラントの必要がなくなります。エアオイルブラストは、プログラム内のMコードまたはコントロールペンダントから手動で起動可能です。混合比は、エアオイルマニホールドにあるノブで手動調整でき、可動式ホースを介して切削工具に向けて噴射されます。 

  • 金属加工時の潤滑提供
  • Mコードまたはコントロールペンダントから手動で起動
  • 混合物はエア/オイルマニホールドで手動で制御します
  • エア/オイル混合物を切削エッジまで送る調整可能なフレックスライン

文書

これらの機械で使用可能

オペレーターマニュアル
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です