Pallet Pool - Lifter

팔레트 풀 - 서비스 매뉴얼


  • 1 - 팔레트 풀 - 소개
  • 3 - 팔레트 풀 - UMC 설치
  • 2 - 팔레트 풀 - VMC/HMC 설치
  • 4 - 팔레트 풀 - 작동
  • 5 - 팔레트 풀 - 리프터
  • 6 - 팔레트 풀 - 유지보수
  • 8 - 팔레트 풀 - 문제 해결

Go To :

  • 5.1 팔레트 풀 중앙 리프트 - 교체

5.1 팔레트 풀 중앙 리프트 - 교체

팔레트 풀 - 리프트/회전 실린더 어셈블리 - 제거

1

팔레트 풀 엔클로저 패널 [1], [2] 및 [3]을 제거하십시오.

2

PR 축을 돌려 PS 축 볼스크루의 전면에 액세스합니다.

PS 볼스크루 커버 [3]의 전면 [1]과 후면 [2]에서 볼트를 제거합니다.

PS 볼스크루 커버를 제거하십시오.

3

PS 축을 돌려 PS 새들 바닥의 슬롯 [1]에 액세스합니다.

PS 축을 조정하여 PS 볼넛 하우징 장착 볼트를 슬롯 [1]에 정렬합니다.

SAE 5/16 헥스 비트를  익스텐션으로 사용하여 슬롯 [1]을 통과하고 PS 볼넛 하우징을 PS 램의 밑면에 고정시키는 4개의 볼트를 제거합니다.   

4

볼트 8개 [1]를 제거합니다.

램 커버 [2]를 분리합니다.

리프팅 아이 볼트 [3]를 장착 하드웨어와 함께 제거합니다.

 

5

참고: 이 단계 중에는 지게차 또는 기타 리프팅 장치를 사용하여 램 어셈블리 [1]를 들어 올리십시오.

리프팅 장치로 램 [1]의 무게를 지지하십시오.

램을 PS 리니어 가이드 트럭에 고정시키는 16개의 볼트를 제거하십시오.

램 어셈블리를 제거하십시오.

6

커버 플레이트 [1]를 제거합니다.

PS 축 서보 모터와 홈 센서에서 케이블 [2]을 분리합니다.

중앙 리프트/회전 실린더 어셈블리를 통해 케이블 [2]을 아래로 당깁니다.  

7

PR 축 기어박스 [2]를 팔레트 풀 베이스에 고정하는 4개의 볼트를 풀고 기어박스를 PR 드라이브 기어에서 밀어냅니다.

중앙 리프트 UP 센서 [3]를 제거합니다.

중앙 리프트 DOWN 센서 [4]를 제거합니다.

PR 축 원점 센서 [5]와 장착 브래킷 [6]을 제거하십시오.

PR 축 원점 센서 트립 플래그 [7]를 제거하십시오.

중앙 리프트 실린더에서 유압 라인을 분리하고 피팅 [8]을 제거합니다.

8

PR 드라이브 기어 [2]를 중앙 리프트/회전 실린더 [3]의 하단에 고정하는 6개의 볼트 [1]를 제거합니다

9

 참고: 이 단계 중에는 지게차 또는 기타 리프팅 장치를 사용하여 새들 어셈블리 [1]를 들어 올리십시오.

PS 새들을 중앙 리프트/회전 실린더 [3]에 고정시키는 6개의 볼트 [2]를 제거합니다.

새들을 제거하십시오. 

10

2개의 볼트 [1]를 제거하고 PR 축 하드 스톱 [2]을 제거하십시오.

중앙 리프트 실린더를 고정하는 나머지 6개의 볼트 [3]를 제거하십시오.

11

팔레트 풀 새들 장착 구멍에 2개의 1-1/2X13 아이 볼트 [1]를 설치하십시오.

호이스트 또는 지게차를 사용하여 팔레트 풀 베이스에서 중앙 리프트 실린더 어셈블리 [2]를 당기십시오.

 

팔레트 풀 - 리프트/회전 실린더 어셈블리 - 마무리

1

팔레트 풀 적재 선반 정렬을 확인하십시오. 필요한 경우 파라미터 15.078 PR 축 공구 교환 오프셋 및 16.078 PS 축 공구 교환 오프셋을 변경하십시오.