Pallet Pool - Lifter

パレットプール - サービスマニュアル


  • 1 - パレットプール - 概要
  • 3 - パレットプール - 設置
  • 2 --パレットプール - VMC/HMC設置
  • 4 - パレットプール - 操作
  • 5 - パレットプール - リフター
  • 6 - パレットプール - メンテナンス
  • 8 - パレットプール - トラブルシューティング

Go To :

  • 5.1 パレットプールセントラルリフト - 交換

5.1 パレットプールセントラルリフト - 交換

パレットプール - シリンダーアセンブリの持ち上げ/回転 - 取り外し

1

パレットプールエンクロージャパネル[1]、[2]、および[3]を取り外します。

2

PR軸を回転させて、PS軸のボールねじの前面にアクセスします。

PSボールねじカバー[3]の前面[1]と背面[2]からボルトを取り外します。

PSボールねじカバーを取り外します。

3

PSサドルの下部にあるスロット[1]にアクセスするには、PS軸を回転させます。

PS軸をジョグして、PSボールナットハウジングの取り付けボルトをスロットに合わせます[1]。

  SAE 5/16六角ビットを伸ばしてスロット[1]に通し、PSボールナットハウジングをPSラムの下側に固定している4つのボルトを取り外します。    

4

8本のボルト[1]を取り外します。

ラムカバー[2]を取り外します。

持ち上げ用アイボルト[3]と取り付け金具を取り除きます。

 

5

 注意:この段階で、フォークリフトまたはその他の持ち上げデバイスを使用して、ラムアセンブリ[1]を持ち上げます。

持ち上げデバイスでラム[1]の重量を支えます。

ラムをPSリニアガイドトラックに固定している16本のボルトを取り外します。

ラムアセンブリを取り外します。

6

カバープレート[1]を取り外します。

PS軸サーボモーターとホームセンサーからケーブル[2]を外します。

中央のリフト/回転シリンダーアセンブリを通してケーブル[2]を引き下げます。  

7

PR軸ギアボックス[2]をパレットプールベースに固定している4つのボルトを緩め、ギアボックスをPRドライブギアからスライドさせて離します。

センターリフトアップセンサー[3]を取り外します。

センターリフトダウンセンサー[4]を取り外します。

PR軸ホームセンサー[5]と取付金具[6]を外します。

PR軸のホームセンサートリップフラグ[7]を外します。

センターリフトシリンダーから油圧ラインを切断し、継手[8]を取り外してください。

8

PRドライブギア[2]をセンター持ち上げ/回転シリンダー[3]の下部に固定している6つのボルト[1]を取り外します

9

 注意: この段階で、フォークリフトまたはその他の持ち上げデバイスを使用して、サドルアセンブリ[1]を持ち上げます。

PSサドルを中央のリフト/回転シリンダー[3]に固定している6つのボルト[2]を取り外します。

サドルを取り外します。 

10

2つのボルト[1]を取り外し、PR軸ハードストップ[2]を取り外します。

センターリフトシリンダーを固定している残りの6つのボット[3]を取り外します。

11

2つの1-1 / 2X13アイボルト[1]をパレットプールのサドル取り付け穴に取り付けます。

ホイストまたはフォークリフトを使用して、センターリフト・シリンダーアセンブリ[2]をパレットプールベースから引き出します。

 

パレットプール - シリンダーアセンブリの持ち上げ/回転 - 結論

1

パレットプールのロードシェルフの位置合わせを確認します。必要に応じて、パラメーター15.078 PR軸ツール変更オフセットおよび16.078 PS 軸ツール変更オフセットを変更します。