Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC

서비스 홈 방법 절차 측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC

측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

6.1 측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC


개정판 A - 2025년 8월

Z-Axis Tool Change Offset

1

 참고: 이 절차는 HSK-A63에도 적용됩니다.

Haas 제어 키로 기계의 전원을 켭니다.

그리드 오프셋을 설정은 NGC - 축 그리드 오프셋을 참조하십시오.

[ZERO RETURN]을 누릅니다.

[ALL]를 누릅니다.

공구 홀더를 더블 암에 놓습니다.

0.0005" 인디케이터 [2]와 마그 베이스를 기계 테이블에 장착하십시오.

인디케이터 팁을 공구 홀더 [3]의 하단 [1]에 놓습니다.

표시기를 0으로 설정합니다.

공구 홀더에서 떨어져 테이블을 조정하십시오.

인디케이터를 움직이지 마십시오.

공구 홀더를 더블 암에서 스핀들로 이동시키십시오.

2

테이블을 조정하여 공구 홀더 아래에 인디케이터를 배치하십시오.

인디케이터로 스핀들을 치지 마십시오.

인디케이터가 다시 0이 될 때까지 Z축을 위 또는 아래로 조정하십시오.

3

[DIAGNOSTIC]을 누릅니다.

 Parameters(파라미터) 탭의 Factory(공장) 탭으로 이동하십시오.

 3.078 을 입력하고 [F1]을 누릅니다.

[F2]를 눌러 Z Axis Tool Changer Offset을 설정합니다.

Z Axis Tool Changer Offset 완료 메시지가 표시됩니다.

스핀들 오리엔테이션 오프셋 설정은  NGC - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋을 참조하십시오.

참고: HSK-A63 스핀들의 경우, 측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC를 참조하십시오.

공구 교환장치 작동을 테스트하려면 공구 교환을 여러 번 수행하십시오.

참고: 이 절차를 수행 한후 고객에게 공구 길이 오프셋을 재설정해야 한다고 알립니다.