UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installation - AD0426

서비스 홈 방법 절차 UMC Schrader 밸브 업그레이드 키트 - 설치
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

UMC Schrader 밸브 업그레이드 키트 - 설치


AD0426

UMC Schrader 밸브 업그레이드 키트 - 설치

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. Schrader 밸브 조립 (1 단계) 3. Schrader 밸브 설치 (2 단계) Back to Top

개요

이 절차에서는 T-0062C 도구를 사용하여 유압 브레이크를 블리딩하기 위해 UMC-750 B축뿐만 아니라 UMC-750SS B축 및 C축에 대한 Schrader 밸브를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

B축 및 C축 회전 브레이크 - T-0062C 블리딩 지침 - UMC-750/SS를 참조하십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-2956 UMC 슈레이더 밸브 업그레이드 키트

Schrader 밸브 조립

1

이 키트에는 두 개의 Shrader 밸브 [1]와 세 개의 어댑터 피팅이 포함되어 있습니다.

Schrader 밸브 어셈블리를 다음과 같이 구성하십시오.

  • UMC-750/P B축의 경우 Schrader 밸브 [1]를 피팅 [4]과 조립합니다.
  • UMC-750SS C축의 경우 Schrader 밸브 [1]를 피팅 [2]과 조립합니다.
  • UMC-750SS B축의 경우 Schrader 밸브 [1]를 피팅 [3]과 조립합니다.  

참고: 피팅에 설치하기 전에 나사풀림 방지제를 Schrader 밸브 나사산에 바릅니다.  Schrader 밸브 [1], 피팅 [3] 및 [4]는 나사산 바닥에 O링이 있습니다.

Schrader 밸브 설치

1

이 그림은 UMC-750SS 로터리에서 C축 블리딩 포트 [1] 및 B축 블리딩 포트 [2]의 위치를 보여줍니다. 

The UMC-750/P B축 블리딩 포트 위치는 UMC-750SS와 동일합니다.

2

블리딩 포트에서 플러그 [1]을 분리합니다.

자석 [2]을 사용하여 블리딩 포트에서 금속 볼 [3]을 제거합니다.

키트에서 적절한 Schrader 밸브 어셈블리 [4]를 설치합니다. 

Schrader 밸브 어셈블리를 다음과 같이 조입니다.

  • UMC-750SS C축 피팅 조임 토크는 50in-lbs입니다.
  • UMC-750SS B축 피팅 조임 토크는 40in-lbs입니다.
  • UMC-750/P 및 UMC-750SS B축 피팅 조임 토크는 100in-lbs입니다.

참고: Schrader 밸브 어셈블리를 설치하기 전에 나사풀림 방지제를 나사산에 바릅니다.