MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installation - AD0426

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installazione


AD0426

UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installazione

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Assemblare la valvola Schrader (1 passo) 3. Installare la valvola Schrader (2 passi) Back to Top

Introduzione

In questa procedura viene illustrato come configurare la valvola Schrader per gli assi UMC-750SS B e C, nonché per l'asse UMC-750 B, per far smarginare i freni idraulici utilizzando l'utensile T-0062C.

Fare riferimento alla sezione Freni rotanti B-Axis e C-Axis - Istruzioni per sanguinamento T-0062C - UMC-750/SS.

Assemblare la valvola Schrader

1

Il kit contiene due valvole Shrader [1] e tre accessori per adattatori.

Configurare l'assieme della valvola schrader come segue:

  • Per l'asse UMC-750/P B assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [4].
  • Per l'asse UMC-750SS C assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [2].
  • Per l'asse UMC-750SS B assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [3].  

nota: Applicare l'armadietto del filo sui fili della valvola Schrader prima di installarlo nel raccordo.  Assicurarsi che il  La valvola Schrader [1] e i raccordi [3] e [4] hanno l'o-ring alla base del filo.

Installare la valvola Schrader

1

Questa immagine mostra la posizione della porta sanguinante dell'asse C [1] e della porta sanguinante dell'asse B [2] sui rotatori UMC-750SS. 

La posizione della porta dell'asse UMC-750/P B è la stessa di UMC-750SS.

2

Rimuovere la spina [1] dalla porta sanguinante.

Utilizzare il magnete [2] per rimuovere la sfera d'acciaio [3] dalla porta sanguinante.

Installare l'assieme valvola Schrader appropriato [4] dal kit. 

Coppia l'assemblaggio della valvola Schrader come segue:

  • UMC-750SS C asse di raccordo rinchiono stretto è 50 in-lbs.
  • UMC-750SS B asse di raccordo rinchiono stretto è 40 in-lbs.
  • UMC-750/P e l'asse UMC-750SS B che raccordo rinchiono serraggio è 100 in-lbs.

nota: Applicare l'armadietto del filo ai fili prima di installare l'assieme valvola Schrader.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.